SUSTAINMICRON® - エレメント技術の新標準

技術の進歩に伴い、オイルの効率が向上しています。ただし、それと同時にオイルフィルトレーションやオイルコンディショニングの課題も増大しています。当社の革新的なエレメント世代であるSUSTAINMICRON®は、フィルタ技術に新たな性能標準を設定しています。継続的な研究開発のおかげで既存のエレメント標準の可能性を大幅に向上させることができました。サステナブル、信頼性、耐久性

新しいフィルタエレメントは、最高レベルの除去効率、高い清浄度、エネルギーコストの大幅な削減、サステナブルなオイルフィルトレーションを必要とするすべての場所で使用できるように設計されています。新しい革新的なデザインは、単に静電気からの保護を提供しているだけではありません。フィルタエレメントの安定性における最高の要件も満たしています。

サステナブルなオイルフィルトレーションのための新しいHYDACエレメント技術をご覧いただき、こちらから当社のエキスパートにお問い合わせください。

是非お問い合わせください。

課題

オイルフィルトレーション時のエネルギー消費が大きいほどCO₂の排出量が増加します サステナブルなオイルフィルトレーションのためには資源を慎重に使用することが必要です

フィルタエレメントの差圧が高いと機械や車両のエネルギー消費量が増加するため、排出量が増加します。目詰まりやフィルタ破損などに起因する頻繁なフィルタ交換も、回避可能な余分な資源消費につながります。

オイルが汚れると保守コストと運用コストが増加します オイルの劣化が早すぎるとオイル交換とフィルタエレメント交換の間隔が短くなります

固形粒子または静電気放電 (ESD) による汚染が生じると、堆積物によってより早くフィルタが目詰まりします。そのため、機械や車両の耐用年数を延ばして不要なダウンタイムを防ぐためには、オイルとフィルタエレメントをより頻繁に交換する必要があります。

当社のソリューション:SUSTAINMICRON®フィルタエレメントサステナビリティを向上させるための、より高い除去性能、より長い耐用年数、最適化された安定性

SUSTAINMICRON®はオイルフィルトレーションの新たな標準を設定しています。独自のろ材とエレメント設計により、優れた静電気特性、他に類を見ないろ過性能、より長い耐用年数を実現します。このフィルタエレメントはモバイルおよび産業での利用に適しており、十分に試行を重ねたOptimicron®エレメントとの完全な互換性があります。

SUSTAINMICRON®当社のフィルタエレメントについて
 

Optimicron®はSUSTAINMICRON®に移行 - 新世代エレメントへの移行

SUSTAINMICRON®は、Optimicron®、Optimicron® Pulse、Stat-Free®の後継です。

当社の新しいSUSTAINMICRON®フィルタエレメントは、静電気放電 (ESD) を防止し、曲げと変化に対する安定性が向上しています。差圧がさらに最大30%減少し、3種類のエレメントの特徴が1つに組み合わされており、将来はOptimicron®、Optimicron® Pulse、Stat-Free® の後継となります。
 

フィルタエレメントの後方互換性

SUSTAINMICRON®は今後すべてのハウジング寸法で利用可能になり、以前のON、ON/-SFREE、ON/PSエレメントとの後方互換性があり交換部品としてご使用いただけます。

移行および互換性の詳細については、当社の FAQセクションで確認することができます。

Timo Lang博士HYDAC Fluid Care Centerの開発責任者

SUSTAINMICRON®エレメント技術を使用すると、フィルタ交換間隔が伸びてオイルの劣化が軽減されるため、当社のお客様は高いレベルの費用対効果が得られるだけではありません。オイルフィルトレーションにおける、前例のないレベルのサステナビリティも実現できます。

HYDACはサステナブルなオイルフィルトレーション技術でお客様をサポートするパートナーです モバイルもしくは工業用の用途のどちらでも、オイルコンディショニングとオイルフィルトレーションでのSUSTAINMICRON®の使用にはメリットがあります

サステナブル

サステナブル

差圧が最大30%減少しても分離効率が高いため、要求される流体清浄度クラスを確実に満たします。
 

安全

信頼性

静電気特性の最適化が標準で提供されることにより、オイルの耐用年数が長くなり、摩耗や損傷が少なくなり、システムの安全性が非常に向上します。
 

強力

耐久性

メッシュの損傷を防ぐインテリジェントエレメント設計により、高度な動的安定性が得られ、エレメントの損傷を防ぎます。
 

FAQ

黒いアウターラップには効果/メリットがありますか?

新しい革新的なろ材構成と組み合わせた黒いアウターラップには、静電放電保護に関するサポート機能が用意されています。アウターラップは特殊な2種類の構造体を用いたファイバーを使用しており、エレメント全体の静電最適化に大きく貢献します。

新しいアウターラップはディフューザーとして機能しますか?

新しい不織布素材には、以前の穴あきPETフィルムと同じ特性があります。上流の流れを保護しながら、オイルはフィルタエレメントの表面全体に均一に分布します。

以前は白いPETフィルム上で汚れや排出物がはっきり見えていましたが、黒いアウターラップ上でも見えますか?

実質的に、この見方にはあまり妥当性がありません。ESDによる燃焼跡は新しいアウターラップ上でも非常にはっきり見ることができます。エレメントの汚染、つまりろ材の汚染の程度は、肉眼でアウターラップを見ても判別できません。通常、フィルタろ材の汚染を検出するには実験室での試験が必要です。

SUSTAINMICRON®はどのフィルタエレメントの後継ですか?

SUSTAINMICRON® は3種類のエレメントの特徴をを1つに組み合わせたものです。Optimicron®、Optimicron® Pulse、Stat-Free® の後継となり、静電放電 (ESD) を防止し、曲げと変化に対する安定性が向上しています。非常に重要なシステムであるStat-X® は、ESD防止のための当社のプレミアムエレメント技術として残ります。
 

アウターラップは外部の汚染が侵入しないようにエレメントを保護しますか?

PETフィルムと同様に、アウターラップにも、フィルタエレメントを取り扱う際に汚染から保護する効果があります。これにより、フィルタエレメントの取り付け時にフィルタろ材を汚れから保護します。

アウターラップは容易に損傷しますか?

アウターラップは意図した用途に向けて開発されており、堅牢な構造のおかげで十分な保護を提供します。
 

アウターラップの流量特性は、楕円形の穴を持つPETフィルムの流量特性と異なりますか?

アウターラップは多孔性が高く流量が均一です。これにより、PETフィルムで期待される均一流量特性がさらに向上しています。

SUSTAINMICRON® は既存のハウジングとの後方互換性がありますか?

SUSTAINMICRON®は今後すべてのハウジング寸法で利用可能になり、以前のON、ON/-SFREE、ON/PSエレメントとの後方互換性があり交換部品としてご使用いただけます。
 

移行期間中に、入荷製品から新しいエレメント世代を見分けるにはどうすればよいですか?

Optimicron®からSUSTAINMICRON®への移行中、エレメントのパッケージにはステッカーシールが貼られます。ステッカー上に表示されるQRコードを使用すると詳細情報を確認できます。
 

移行段階中は、一部の配送物にONおよびSNエレメントが混在していますか?

移行後、ストックが置き換わる際、Optimicron®(ON) とSUSTAINMICRON®(SN) エレメントが一時的に混在する可能性があります。これに関する注記が、納品書、注文確認書、注文書に記載されます。
 

ダウンロード

オイルフィルトレーションとオイルコンディショニングのエキスパート

ご相談日の予約は、HYDACエキスパートチームにご連絡ください。

お問い合わせ先