工作機械用のスマートなコンパクトパワーユニット
HYDAC CO1S スタートストップパワーユニットによるインダストリー 4.0
工作機械業界は、開発パートナーと協力してデジタル技術の導入を推進する新しいスマートなソリューションを常に求めています。トレンドのひとつは、油圧パワーユニットのデジタル化です。ここでは、スタートストップパワーユニットは、例えば運転時間、オイルのコンタミネーション、温度に関して、定義された運転パラメーターを主に必要とします。コンパクトなパワーユニット HYDAC CO1S は、工作機械の稼働率を最大限に高めます。詳細をご確認ください。
デジタル化された油圧パワーユニットによる生産性の向上
当社の油圧パワーユニットは、自らを監視し、異常があれば機械コントロールに知らせます。メリット:メンテナンス計画が立てやすくなり、機械の稼働率が向上します。CO1S パワーユニットの利点について、詳しくはこちらをご覧ください。
工作機械産業の課題スマートでコンパクトなパワーユニットで効率アップ
すべての工作機械オペレーターの目標は、予定外のダウンタイムを防ぐことです。これはまさに、油圧ユニットが有効な運転パラメーターの範囲外で長時間運転された場合に起こります。その結果、機械は休止状態となり、時間とコストがかかります。
ソリューションはシンプルです。自らを監視し、異常があれば機械コントロールに知らせるスマートなパワーユニット。このアプローチでは、今後のサービス要件を早い段階で認識し、事前にメンテナンスが計画されています。これにより工作機械の生産性が高まります。資源を慎重に使用することで、ライフサイクルコストも減少します。
油圧機能を最適化するスマートなソリューション状態監視機能付き HYDAC CO1S コンパクトパワーユニット
当社の CO1 シリーズは、長い間、世界中で使用され、その機能を実証してきました。インダストリー 4.0 の一環として、当社のソリューションもまた、よりスマートで、よりデジタルで、より効率的になっています。CO1S も例外ではなく、信頼性の高い状態診断と恒久的なデータ収集機能を備えているため、ダウンタイムが発生する前に、潜在的な漏れや欠陥のあるコンポーネントに関する結論を迅速に見つけることができます。運転パラメータが超過した場合、先を見越してメッセージが送信されます。これにより、機械の運転がスムーズに行われるようになります。
技術データ
- p0 評価のための自動化可能なアキュムレータ閉鎖圧力測定
- 油圧温度とパワーユニット稼働時間の監視
- ロギングを含む圧力ピーク監視
- 圧力フィルターの差圧測定
- Pmax = 最大 250 bar; Qmax = 最大 12 l/分
HYDAC CO1S コンパクトパワーユニットの利点
HYDAC CO1S コンパクトパワーユニットを構成するコンポーネントは何ですか?
IO-Link インターフェースを備えた圧力センサー
信頼性の高い圧力監視は、工作機械の機能とコンポーネントの品質に欠かすことのできないものです。だからこそ当社は、コンパクトなパワーユニットに実証済みの堅牢で摩耗のない測定技術を採用しています。
HYDAC 圧力センサーの利点
- 機械の稼働率の向上
- 耐用年数全体にわたる精度の安定性
- プラグ&プレイ技術による時間の節約
- 在庫管理の最適化
- 機械の安全性の向上
- 自動セルフパラメーター化
- リモート診断 + リモートメンテナンス
IO-Link インターフェースを備えた温度センサー
安定した高い製品品質は、工作機械の温度が一定でなければ達成できません。このため、冷却媒体や作動液は確実に監視する必要があります。
HYDAC 温度センサーの利点
- 機械の稼働率の向上
- 耐用年数全体にわたる精度の安定性
- 常に高い加工品質
- プラグ&プレイ技術による時間の節約
- 在庫管理の最適化
- 最小限の動作エラー
- 簡素化または最適化された機械構造/ケーブル配線
IO-Link マスターとのネットワークインターフェース
当社のネットワークインターフェースモジュール IO-Link マスターは、IO-Link フィールドデバイスとオートメーションシステム/PLC を組み合わせます。ここにはクラス A か B のポートが 4 個または 8 個備わっています。
HYDAC ネットワークインターフェースの利点
- サービスおよび試運転の簡素化
- リモート診断、リモートメンテナンス、予知メンテナンス
- 測定と分析
- IO-Link マスターを介したシステム全体のケーブル配線が簡素化、高速化され、コスト効率が向上
システム内の静電気帯電を防ぐフィルターエレメント技術
作動油の無灰化、システムのコンパクト化、フィルトレーションの微細化により、油圧・潤滑油システムにおける静電帯電・放電の問題が増加しています。当社の Stat-X® フィルターエレメント技術は、優れた超微細濾過により、極めて重要なシステムにおいても、静電気放電や高度なオイルチャージを低減することが実証されています。
HYDAC Stat-X® フィルターエレメント技術の利点
- 火花の発生を低減することが実証されているため、安全性が最大化
- オイル劣化症状の軽減によりオイル交換間隔が延長
- 予定外のダウンタイムを削減
- メンテナンスコストの削減とメンテナンス間隔の延長
オプション:油圧システム用モジュラーコントロール
CO1 シリーズと水平スタッキングシステムを巧みにリンクさせることで、すぐに接続可能な過圧されたオイルの供給ユニットが得られます。コンパクトなモジュラー式バルブスタッキングシステムは、主に圧力/力保持タスクや少量の消費を制御するために使用される油圧システム用の制御システムです。
HYDAC ML 水平スタッキングシステムの利点
- 小型で高性能
- 漏れが発生しない方向制御ポペットバルブは、確実な位置決めを可能にし、繰り返しオイルを供給することなく長期的に圧力を安定させます
- CO1 パワーユニットに直接フランジ接続可能
- モジュラー式で拡張が可能