技術的清浄度 – 一社ですべてを提供

高出力密度、狭公差、繊細な材料の使用、高速生産など、製造業に求められる要件は常に増加しています。eモビリティ、バッテリー/ハイブリッドシステム、水素など、私たちの現在と未来に関わるテーマにおいて、技術的清浄度はますます重視されています。最適な清浄度管理を行うことにより、プロセスの結果を改善し、機械や流体動力システムの稼働率を向上させることができます。その結果、長期的にコストを抑えることができます。

当社は高度に自動化された生産技術を実現するためのパートナーであり、VDA Volume 19 / ISO 16232 に関与しています。フィルトレーションや清浄度研究室での品質保証から、対象とするプロセスの分析まで対応いたします。プロセスチェーン全体で、お客様の清浄度管理をサポートいたします。

お問い合わせ先

コンポーネント清浄度

故障、クレーム、システムの完全停止 - コンポーネントのコンタミネーションは、コストの急増につながる可能性があります。品質基準が厳しくなるにつれ、コンポーネントの清浄度や品質に対する期待も急速に高まっています。お客様のプロセスを常に信頼できるものにするために、当社はさまざまな製品・サービスを提供しています。

技術的清浄度のためのコンポーネントの清浄度

残留コンタミネーション分析

コンポーネントの清浄度を、当社の清浄度ラボもしくは現場の移動式ラボで判定します:経験豊富で訓練された研究室スタッフが、既存の規格(ISO 16232、VDA 19.1、お客様の仕様)に従い、専門的にコンポーネントの清浄度試験を実施することができます。ご要望に応じて、SEM/EDX分析も承ります。

清浄度仕様

コンポーネントやアセンブリの清浄度仕様書を作成することで、サプライヤとの対話を支援します。経験を積み、数々のプロジェクトを成功させてきた当社の専門知識をご活用ください。当社はパートナーとして、お客様独自の清浄度仕様の策定や、サプライヤとの協議のサポートをさせていただきます。

適用される規格に従ったトレーニング

挑戦的で繊細な技術には、適切な訓練を受けたスタッフが必要です!当社のモジュール式のトレーニングでは、VDA 19.1に準拠した技術的清浄度の最も重要な基礎に取り組みます。お客様の施設での社内トレーニング、HYDACでのトレーニング、オンラインセミナーなど、当社はお客様の個々のニーズに合わせてトレーニングを調整します。

プロセスチェーン分析

入荷からサプライヤへの納品まで、指定された清浄度の値を確実に順守するためのお手伝いをいたします。VDA 19.2に準拠したプロセスチェーン分析をあらゆる生産ラインで実施します。当社はお客様との緊密な連携のもと、お客様の製造プロセスを最適化するための施策を開発し、優先順位をつけていきます。

フィルムコンタミネーション

機械やシステムの能力を最大限に引き出し、ダウンタイムを回避するためには、フィルムコンタミネーションを最小限に抑える必要があります。当社には長年かけて積み上げた専門知識があるため、あらゆる角度からお客様をサポートすることができます。是非お問い合わせください。当社は部品に付着するフィルムコンタミネーションを低減する方法をお客様と一緒に考えます。

フラッシング装置

高度な清浄度要件を確実に満たすために当社がお客様に合わせて提供するシステムをご確認ください。当社はお客様の要件に合わせ、フラッシング装置を設計・開発いたします。お客様の要件に合わせたフラッシング装置を構成し、清浄度が重要なコンポーネントにおいて問題となる粒子を低減します。

流体清浄度

洗浄媒体やテスト媒体の清浄度は、システムをスムーズに動かすために重要な役割を担っています。そのため、組織的なモニタリングや調整が必要になります。フィルトレーションや技術的清浄度についての長年かけて培った専門知識により、当社は特別なラボサービスと実証済みの製品でお客様をサポートすることができます。

洗浄槽から10倍の効率で油を除去する方法。こちらの動画を今すぐご覧ください

技術的清浄度を最適化する流体清浄度

流体分析

現場でもラボでも、流体を専門にする当社のエキスパートが、クリーンゾーンのクリーニング媒体やテスト媒体を分析します。当社はまた、作動油、潤滑油、クーラント、水などのラボ分析も専門としています。

HYDACフルードケアポータルの詳細

HYDAC流体調整装置

油圧システムや潤滑システムの故障の70%は、使用する流体やコンポーネントのコンタミネーションが原因です。使い勝手の良い当社の流体調整装置は、システムの流体品質向上と収益性アップを実現します。脱気、脱水、油除去のための当社の製品をご確認ください。

HYDACフルードケア装置の詳細

HYDAC フィルタハウジング

当社のフィルタ設計は、あらゆる課題に最適な選択肢になります。高濃度コンタミネーション負荷の管理、機械加工の切粉フィルトレーション、厳しい要件の下での最高純度のクリーニング液の提供など、お客様に合わせたソリューションでお客様をサポートいたします。HYDACはフィルトレーション技術でお客様をサポートするパートナーです。

HYDACフィルタハウジングの詳細

HYDAC フィルタエレメント

技術的清浄度に対する要求は着実に高まっており、新しいクリーニング技術や、安定して規定されたフィルトレーション性能を持つ高効率なフィルトレーションシステムが求められています。当社の数多くのエレメントタイプをご確認ください。

HYDACフィルタエレメントの詳細

現場でのサポート

技術的清浄度のエキスパートとして長年の経験を持つ当社は、清浄度仕様の達成に必要な支援をいつでも提供いたします。当社は、最適化するための既存の可能性について迅速かつ専門的なアドバイスを提供し、お客様にふさわしい提案を行います。その一環として、サンプルをすぐに分析・評価できるモバイルラボで、お客様を現場でサポートいたします。

技術的清浄度のための現場でのサポート

モバイルラボ

貴重な時間を節約 - ドイツ国内および近隣地域の拠点に、流体を専門とする当社のエキスパートが訪問し、専門的なアドバイスを提供いたします。当社のラボ車両では、ISO 16232、VDA 19.1、もしくはお客様の要件に応じて、コンポーネントの清浄度をサンプルでテストし、分析することができます。

技術的清浄度のための社内規格

最近は、技術的清浄度のための社内規格が重要視されています。社内規格は、環境、従業員、物流、テストに関して、技術的清浄度の適用基準を定義するものです。新しい規格の開発をサポートするとともに、既存の清浄度基準についてアドバイスいたします。是非お問い合わせください。

プロセス評価とプロセスチェーン分析

コンポーネントやシステムのクレームや異常の増加は、生産プロセスに問題があることを示しています。これには迅速な対応が必要です。専門知識を持つ当社が、お客様のプロセスを直接現場でサポートいたします。当社のラボ車両をご利用いただくと、プロセス分析がより効率的に行えます。ぜひご予約ください。

流体の最適化

クーラントシステムや工業用部品洗浄機の最適化をお考えですか?流体技術に関する豊富な専門知識を持つ当社がサポートさせていただきます。新しいシステムを導入する際にテストのサポートから全体の設計までを行い、お客様のシステムのポテンシャルを最大限に引き出せるようにいたします。

ラボの設計 & ラボ設備

専門的なトレーニングや高級な抽出ユニットからラボの設計まで、技術的清浄度分野のスペシャリストとして、HYDACはお客様のラボの立ち上げと運営を専門的にサポートいたします。当社は、最適なラボの設計と設備をお客様に提供いたします。

技術的清浄度を最適化するためのラボの設計と設備

HYDAC抽出ユニット

問題を起こす粒子の原因を究明し、これを抑えるため援助が必要ですか?迅速でシンプルな分析を行うには、当社の抽出ユニットが最適です。さまざまなサイズのコンポーネントに対応したユニットや、柔軟性を極限まで高めたさまざまなモジュールシステムを提供しています。

HYDAC抽出ユニットの詳細

HYDACデバイスのためのVDA 19.1に準拠したトレーニング

適格なスタッフがいてこそ、ラボのポテンシャルを最大限に発揮できます。ブランク値、抽出曲線、分析結果を正当性を立証できるように再現するため、抽出設備での一般的な分析方法のトレーニングを提供いたします。VDA 19.1 / ISO 16232に対応した当社のトレーニングプログラムにつきましてはこちらをご確認ください。

清浄度ラボの立ち上げ・運営をサポート

清浄度ラボの運営や立ち上げには、多くの課題がつきものです。当社はすべてのプロセスにおいてお客様をサポートし、長年かけて積み上げた専門知識でお役に立ちます。運営中のものについてはもちろん、新しいラボを設計する際にもサポートさせていただきます。

HYDACラボ設備のサービス&メンテナンス

HYDACのラボ設備を長くお使いいただくためには、組織的なサービスおよびメンテナンス管理が必要です。この目的のために、資格を持つHYDACのスタッフがお客様のお役に立ちます。定期的なメンテナンスでも、故障が発生した場合でも、HYDACのラボ設備は当社が担当いたします。

測定および監視技術

インダストリー 4.0 の一環であるプロセスの可視化の進歩により、製品の品質を常に保証することができるようになりました。また、生産された部品の清浄度を常に監視することができます。槽やフィルタのオンライン監視のために、スマートセンサー技術やデジタルソリューションの幅広いラインナップを提供しています。技術的清浄度 4.0 - HYDACなら、部品や媒体の清浄度を常に監視できます。

技術的清浄度を実現する測定および監視技術

HYDACセンサー

デジタル化プロジェクトの実施を成功させるには、センサーを活用することが大きな役割を果たします。このため、HYDACは、汚染、油の状態、圧力、温度、線形位置、位置、回転速度、さらに液面や流量を測定するためのさまざまなセンサーを幅広く提供しています。これらのセンサーの多くは、IO-Linkインターフェースを備えており、幅広い診断オプションを可能にします。

HYDACセンサーの詳細

HYDACインダストリー 4.0

様々な課題に直面していませんか?– HYDAC でインダストリー 4.0 のソリューションを見つけましょう。インダストリー 4.0 は、効率を高め、ビジネスを生み出す新しいアプローチと機会を提供いたします。

HYDACについて

サービス

流体工学

システムを最適化する際には、必ず固有の課題が発生します。これらの課題に取り組むため、HYDACはお客様のニーズに合わせた流体工学ソリューションを設計いたします。

詳細を確認

産業界における機能的安全性

弊社が最も重視するのは、お客様の機械やシステムの安全性です。

さらに詳しく

油圧機器および濾過

工業用部品洗浄機の技術的な清浄度

清浄度の面での妥協がない

弊社のソリューションについて詳細を確認

今すぐダウンロード:技術的清浄度に関するパンフレット 技術的清浄度に関するあらゆる情報をパンフレットでご紹介 - HYDAC は幅広いサービスや製品を提供しています。

無料相談のリクエスト

システム内のコンタミネーションにより、システムの稼働率が低下していませんか?当社は、お客様とともに現場で最適化の可能性を分析し、妥協することなく清浄度管理を実現いたします。

メールを送信する