流体工学
システムを最適化する際には、必ず固有の課題が発生します。これらの課題に取り組むため、HYDACはシステムオペレータとしてのお客様に合わせた流体工学ソリューションを設計いたします。当社は長年にわたるコンサルティングの専門知識に基づき、お客様のシステムでコストを削減し、リソースを最適化し、生産性を向上させる可能性を判断します。
生産システムの生産性とコストパフォーマンスを最適化するためのアプローチ
1963年から続く実績と専門知識を持つ、当社にお任せください
お客様のニーズに合わせて、製品、サービス、専門知識を総合的にパッケージ化して、ご提案いたします。フィルトレーション作業の最適化は、サービスポートフォリオの一部に過ぎません。流体工学には次の項目も含まれます。
- 生産プロセスとシステムの最適化
- 流体コンディショニングによりプロセスの信頼性を確保し、長寿命化を実現
- 部品やシステムの初期コンタミネーションを最小限に抑え、ダウンタイムを短縮
- 状態監視と予知保全の基礎となるシステムおよびプロセスのデジタル化
エネルギー効率
生産システムのエネルギー使用方法を最適化することにより、エネルギー消費量を削減できる可能性が非常に広がります。流体工学の一環として、当社は幅広いエネルギー効率の高い製品とソリューションでお客様をサポートし、エネルギー消費を削減し、CO2排出量を減らすことに貢献いたします。熱回収を最適化した効率的で持続可能な機械冷却により、コストの削減が最大30%可能です。気候変動保護への貢献につきましては、当社へお問い合わせください。
プロセス信頼性
生産を円滑に行うためには、生産プロセスの安全性と製品品質の信頼性が欠かせません。これには、一貫した品質でパーツを確実に製造することや、システムの機能的安全性を保証することが含まれています。当社の技術的清浄度のためのサービスと製品により、生産プロセスにおけるシステム障害を持続的に削減できます。システム効率を向上させると同時に、初期損傷を回避する方法をご紹介します。
システム稼働率
システムの修理やメンテナンスにかかる時間を短縮し、生産性と透明性を向上させたいとお考えですか?当社がシステム稼働率について総合的なアドバイスを提供いたします。予知保全と状態監視を連携させることで、機械の潜在的な故障とそれに伴う生産の不具合を早期に認識し、システムを最大限に活用できるようにします。当社は、必要なハードウェアとソフトウェアの選択と統合、収集したデータの解釈、および推奨される行動の決定に関する専門知識を有する、お客様のパートナーです。
資源保護
流体の最適な使用は、環境面で重要であるだけではありません。それによりコスト削減も実現できます。HYDAC は、消耗品の削減と作動油の節約をサポートいたします。流体や消耗品の長寿命化について、当社にお任せください。
HYDAC フルードケアポータル
当社のフルードケアポータルは、お客様の機器管理と流体状態監視のためのソリューションです。当社の安全なソフトウェアプラットフォームでは、お客様に合わせてオンラインで概要を把握することができ、作動媒体と作業工程を追跡し、管理を向上させることができます。問題ではなく、ソリューションに焦点を当てる - HYDAC フルードケアポータルの詳細をご確認ください。