効率的な水冷システムで省エネを実現 自動車工場の工作機械を効率的な水冷方式に変更して、省エネを実現

HYDAC - エネルギー効率の高い工作機械冷却ソリューションのパートナー。

自動車工場の工作機械を効率的な水冷方式に変更して、省エネを実現HYDAC - エネルギー効率の高い工作機械冷却ソリューションのパートナー。

地球温暖化防止というテーマのために、自動車産業は大きな課題に直面しています。業界が変革期を迎え、エレクトロモビリティへの転換が徐々に進む中、サプライチェーン全体のサステナビリティを高める圧力が高まっています。重要な課題は、各コンポーネントと生産されるすべての車両の環境負荷を低減することです。グリーンエネルギーの購入を最適化するだけでなく、バリューチェーン全体におけるエネルギー消費、水などの媒体の使用、廃棄物、CO2 排出、溶剤排出の削減も必要です。

HYDAC Fluid Engineering のアプローチによる工作機械のエネルギー効率、リソース節約、コスト最適化

お客様は、ドイツ最大手の自動車メーカーです。課題は、お客様の工場の 1 つで工作機械のエネルギーを最適化し、エネルギーコストを削減することでした。さらに、これらの最適化を新しい機械にも組み込む必要があります。

工場棟の空調設備は機械の増設を想定しておらず、増設した場合、建物の最高許容温度に対応できないと思われました。機械棟の加熱は避けなければなりませんでした。お客様は、空調ユニットを拡張する代わりに、より環境に配慮したソリューションを取ることにしました。工場内にすでにあった冷却水回路を拡張し、液冷式ドライブの冷却とスイッチキャビネットの部分冷却に使うことにしたのです。

お客様は、熟練した技術パートナーとして HYDAC を選択し、冷却タスクソリューションの目標を次のように定めました。

  • 20% 以上の省エネを実現する

  • 1 ~ 1.5 年以内に償却する

  • 冷却技術に関する高コストのサービスを削減する

  • クーラントの使用量削減により廃棄物を削減する

  • 製造棟への熱伝達を低減する

  • 騒音負荷を低減する

  • 製造棟の省スペース化を進める

HYDAC の流体工学の専門家は、まず自動車工場で複数の分析を行いました。その結果、冷却ユニット付きの機械をコンパクトな流体-水冷システム FWKS に変更することが推奨されました。自動車メーカーが定めた目標を達成するためには、これらのシステムを工場の冷却水回路に接続する必要があります。

HYDAC の製品ソリューション

工作機械を外部の中央冷却水ネットワークに接続することで、既存の冷却ユニットを HYDAC FWKS シリーズの流体-水冷却システムに置き換えることができました。FWKS は、冷却水供給と消費者の間の中間回路を構成します。FWKS のタンクには水グリコールが入っており、これをポンプで消費者に送り、熱を吸収させます。冷却システムに戻ると、プレート式熱交換器を通過し、そこで工場の冷却水により再冷却されます。

FWKS システムの中間回路には 2 つの大きな利点があります。1 つ目は、冷却液の品質が一貫して高いレベルに保たれ、腐食保護が常に提供されることです。さらに、工場の冷却水供給圧力が変動したり、一般的に低すぎる場合でも、必要な圧力と流量が確保されます。

最大 5 kW の冷却能力を必要とする機械は FWKS-0 ソリューションに変換され、5 kW を超える冷却能力には FWKS-2 と FWKS-3 のサイズを使用しました。

HYDAC FWKS は、工作機械で一般的に使用されている冷却ユニットよりもはるかに省エネです。冷却水の消費量をさらに減らすために、機械的または電子的に制御される水制御バルブをシステムに取り付けることができます。

  • 機械的に制御される比例バルブは、追加の電気接続を必要としません。冷却水の量を調整して、消費者より上流の水グリコールを ±2K の偏差で一定値に保ちます。これは、供給温度を 30℃ に設定した場合、水グリコールの温度が 28 ~ 32℃ の範囲で変動する可能性があることを意味します。
  • 電子的に調整される比例バルブにより、±0.5 K の温度差制御が可能です。水グリコールの温度は、機械ベッド温度を基準にしています。これは、消費者の性能や周囲温度に応じて上下し、基準温度に対して 0.5 K の範囲で変動します。そのため、機械の精度に影響を与える可能性のある温度変動は、あらゆるケースで防止されます。

結果

お客様の敷地内での試運転では、まず 8 台の工作機械の転換に成功しました。4 つの FWKS バリアントがセットアップされ、カスタムシリーズのデバイスとして使用されました。テスト運用の成功を受けて、さらに 140 台の機械が、次のステップでは 80 台以上の機械が転換されました。

新しい冷却基準が新しい機械にも確実に適用されるように、HYDAC FWKS ソリューションは、ドイツの自動車メーカーの企業向け製品要件仕様に定められています。現在、サプライヤーであるこの機械メーカーは、自社の機械に HYDAC の流体冷却システムを採用しています。

HYDAC の自動車専門家の言葉から引用:

「自動車産業は、コスト削減、資源最適化、エネルギー効率に優れた生産に注力し、CO2 ニュートラルなエネルギー供給に向けて取り組んでいます。」

冷却システムの転換には、以下の利点があります。

資源保護

資源の保全

フロンやクーラントは不要です。また、比例バルブ技術により、冷却水が必要な場合にのみ使用されます。つまり、冷却水ネットワークへの不要な影響を避けることができるのです。

コスト削減

コストの最適化

元々使用していた冷却ユニットと比較して、購入やサービスに関するコストを削減。冷却技術の外部委託サービスコストが大幅に削減されました。冷却技術に関する特別なトレーニングは不要なため、工場内の機械メンテナンスチームがメンテナンスを実行できます。

償却期間の短縮

迅速な償却

コストの最適化により、投資の償却期間を短縮できます。

当社ではカスタマイズされたコンポーネントに加え、インテリジェントで画期的なソフトウェアソリューションも提供しています。

柔軟なシステムソリューション

モジュールやカスタマイズによるソリューションの拡張がいつでも可能です。

ダウンロード参照: 効率的な水冷システムで省エネを実現

リファレンスを PDF 形式で今すぐダウンロード

いつでもアドバイスをさせていただきます!

HYDAC の専門家チームに問い合わせて、今すぐ相談のご予約を!

メールでのお問い合わせ

マガジンの記事をもっと見る

お客様の成功事例
| 4 記事を読む時間の目安

マシニングセンターの高エネルギー効率冷却材およびスピンドル冷却用の流体/水冷システム。