差動ロック用比例圧力制御バルブ
コンパクトなパイロット操作式比例圧力制御バルブによる効率性の向上
HYDACでは、連結ダンプトラックを対象とした漏れ低減ソリューションをご用意しています – 詳細を今すぐご覧ください!
コンパクトなパイロット操作式比例圧力制御バルブでの効率性の向上連結ダンプトラック用HYDAC漏れ低減ソリューション
移動機に最適なソリューション:HYDACでは、機械効率を持続的に向上させるバルブソリューションをご用意しています。当社はお客様と協力して、お客様の要件に合わせた効率的なコンポーネントとシステムを開発します。連結ダンプトラックの比例圧力制御バルブに関するお客様のプロジェクト事例での、画期的な問題解決者としての当社の専門知識の詳細をご覧ください。
快適性の向上、排出量の削減、エネルギー消費の削減を実現するソリューション移動機における制御技術に対する需要は更に伸びています!
移動機は、あらゆる条件下で効率的に動作する必要があります。こで常に重視される点は、低エネルギー消費であり、以前より厳しいガイドラインが導入されて以来、機械メーカーは排気ガスを最小限に抑えることも求められています。一方、オペレータにとっては、快適性を高めるために移動機の騒音排出が最小限に抑えられていることが特に重要です。そのため、制御技術は大きな課題に直面しています。
しかし、ここでしばしば重要になるのが、運用コストの削減です。企業は移動機のエネルギー要件を減らすことで、事業者のコストを持続的に削減できます。その一環として、機械の機能やコンポーネントを更に進化させることが特に重要です。連節ダンプトラックでは、差動ロック用の従来の比例圧力制御バルブでは、アキュムレータを頻繁に充電する必要があります。これは非稼働状態での高レベルの漏洩が原因です。この充電では、次の工程で大型ポンプを作動させる必要があります。これには多くのエネルギーがかかり、効率が低下します。
HYDACでは、持続的に効率を高めるソリューションをご用意しています。ここでは当社のお客様の事例を挙げ、画期的な問題解決者としての当社の専門知識を紹介します。
HYDACによる、応用知識を駆使したお客様の課題の解決連結ダンプトラックの差動ロックを対象としたバルブ技術の最適化
建設機械メーカーの連結ダンプトラックの差動ロック用比例圧力制御バルブは、非稼働時に非常に高いレベルの漏れがあります。バルブはアキュムレータ充電回路で作動油圧により供給されるため、作動ポンプは頻繁に使用されます。このため、騒音や電力損失の問題がありました。また、ポンプにも激しい摩耗が生じました。
上記の理由と排ガス仕様の変更により、OEMはノウハウと豊富な応用知識を持つ問題解決者を探していました。HYDACはこれらの要件を満たしていたため、当社の専門家が、新規顧客の技術とリソースに基づいて革新的なソリューションを開発することになりました。
当社のソリューション:HYDAC漏れ低減比例圧力制御バルブPDMC12S30P-15最小限の設置スペースで、効率性の向上とエネルギー要件の緩和を実現
HYDACの流体技術の専門家は、お客様と協力して、連節ダンプトラックの差動ロックのエネルギー消費量が高い原因を分析しました。この分析に基づき、設置スペースが大きく常に漏れがある従来の製品とは全く対照的な、ニーズに基づいた新しく、はるかに効率的なソリューションを開発しました。
このソリューションは、漏れを低減するコンパクトなパイロット操作式高流量用バルブを基盤としていて、既に効率性の向上と軽量化に貢献しています。これに基づいて当社の専門家が開発した、お客様の要件を完璧に満たす画期的な追加機能が、パイロット操作式比例圧力制御バルブPDMC12S30P-15です。特許取得済みのパイロットオイル分離機能が搭載されたこのバルブは、お客様から高い評価を得ました。これは不稼働状態での漏れを20分の1に低減した画期的な製品でした。同時に、最大100 l/minの高流量に対応できる他に類を見ないコンパクト設計は、建設機械メーカーに大きなメリットをもたらしました。
HYDAC比例圧力制御バルブPDMC12S30P-15
HYDAC比例圧力制御バルブPDMC12S30P-15の回路図
HYDAC比例圧力制御バルブPDMC12S30P-15のパフォーマンス
成果
漏れの大幅な削減により、HYDACソリューションは、お客様の移動機の差動ロックでのアキュムレータ放電時間を大幅に延長しました。これによる充電時間の短縮は、お客様のエネルギーを節約するだけではなく、他に大きなメリットをもたらしました。ダンプトラックメーカーは、騒音の低減と、低減によるオペレータの快適性の向上の他にも、ポンプの摩耗を最小限に抑えられるというメリットを得られました。摩耗を減らすことで、貴重な資源を節約できるということは、市場に置いてコスト面で優位性をもたらすからです。お客様は、このメリットに満足して、現在でも同社製品のシリーズソリューションとして当社のソリューションを使用しています。
HYDAC専門家からのコメント:
「新しい画期的なソリューションを開発する際には、お客様との透明性の高いコミュニケーションを重視しています。お客様の声に耳を傾け、適切な質問をすることは、最適な原因分析と機能分析の基本です。このようにして、お客様の要件を特定することで、私たちは完全にカスタマイズされたバルブソリューションの開発に成功しました」