堅牢な同軸バルブで商用車のエネルギー使用を最適化

HYDAC – カスタム CX バルブのためのパートナー

3 記事を読む時間の目安

Topics & Products Construction Machinery & Mining

堅牢な同軸バルブで商用車のエネルギー使用を最適化ボックスダンパー付きティッパートレーラーを操作する際に確実に正しく機能し、時間短縮を実現

HYDAC は、モバイル式機械の安全性と生産性を持続的に向上させる堅牢なバルブソリューションを提供します。当社は、お客様のご要望に合わせた最適なコンポーネントとシステムを開発するために、お客様と協力しています。商用車製造における革新的な問題解決者である当社の専門知識について知っていただくため、あるお客様の事例をご紹介します。

商用車の制御技術の最適化は最優先課題です!

モバイル式機械の効率と安全性は、あらゆる条件下で確保されなければなりません。ここで焦点が置かれているのは機能とパラメータです。
より厳しい CO2 ガイドラインが導入されて以来、機械メーカーも排気ガスを最小限に抑える必要が生じています。一方、オペレーターにとって焦点となるのは、機能の信頼性が最大限確保されているかどうかということです。ここでしばしば重要になるのが運転コストです。信頼性、スピード、必要なエネルギーといった観点から機械の機能を最適化することで、オペレーターは持続的なコスト削減と生産性の向上を実現できます。特に重要なのは、主要機能の主要コンポーネントの技術をさらに開発し、最適化することです。
ボックスダンパーの付いたティッパートレーラーを見ると、従来のバルブ技術では、より高い圧力負荷や汚染による追加的な応力に対して設計されていないため、しばしば技術的な問題につながることがすぐにわかります。その結果、圧力シーケンス制御はいくつかの機能を重複させ、最終的にさまざまな不具合を引き起こす場合があります。
HYDAC は、ダンプトラックのティッピング機能を持続的に最適化する堅牢なバルブソリューションを提供しています。このサクセスストーリーは、革新的な問題解決者としての当社の専門知識を実証するものです。

HYDAC - アプリケーションの知識を駆使してお客様の課題を解決 ボックスダンパー付きティッパートレーラーのティッピング機能に最適な同軸バルブ技術

当社の顧客であるドイツのトレーラーおよびボックスボディーメーカー(商用車用)は、ボックスダンパー付きティッパートレーラーのティッピングバルブの最適化の可能性を見出していました。
既存のバルブソリューションの結果、圧力シーケンス制御による複数の機能の重複が原因で、誤作動が繰り返されていました。既存のバルブソリューションの圧力損失と ∆p は顧客の仕様を満たしていませんでした。また、元のバルブは汚染に弱く、この用途には十分な堅牢性を備えていませんでした。その結果、故障が繰り返され、ティッピング機能に要する時間も長くなりました。
そのためメーカーは、ノウハウと幅広い応用知識を持つ問題解決者を探していました。その要望を満たすことができたのが HYDAC です。当社のエキスパートは、実証済みの既存の CX バルブソリューションをベースに、独自の機能を追加した革新的なソリューションを開発しました。

私たちのソリューション:HYDAC 2/2 方向制御同軸バルブコンパクトで堅牢な設計で、より迅速なティッピング機能を実現

顧客との協力のもと、HYDAC のスペシャリストが問題を分析し、さまざまな可能性のあるソリューションを特定しました。これをもとに、彼らは既存の CX バルブシリーズを、新しく、堅牢で、何よりも信頼性の高いカスタムソリューションへとさらに発展させました。当社は様々なサイズの CX バルブを提供しました。ここで決定的な基準となったのは、圧力損失でした。バルブが 250 bar の圧力に耐える必要がありました。当社の CX バルブの材料特性と品質特性は、流体に対する不浸透性という点で、ここで要求される圧力範囲でも証明されています。同時に、トラックボディの降下速度が速くなるため、メーカーだけでなく、何よりもオペレーターが時間短縮の恩恵を受けます。コンパクトな設計のおかげで、CX バルブはシステムに組み込む際のスペースを節約しています。

結果

CX バルブのソリューションによる圧力損失は、顧客の仕様を満たしていました。このバルブはコンパクトで堅牢な設計、低い ∆p、そして汚染に対する耐性によって優れています。当社の CX バルブは、最終顧客の故障件数を減少させました。
機能速度を最適化することで、オペレーターは毎日より多くの移動ができるようになります。ティッピング時の時間を節約できるため、自動的に運転コストが削減され、車両がより効率的に使用されます。
コスト面での優位性は、他社とは一線を画しています。当社の顧客はそのメリットを評価しており、今日に至るまで、当社のソリューションは同社の製品でシリーズソリューションとして採用されています。

HYDAC のエキスパートの言葉から引用:
「この製品によって顧客の要求を満たし、オペレーターの作業条件を改善することで最終顧客の日常をより快適にする。これが私たちの成功の秘訣です。」

 

オーダーメードの HYDAC 同軸バルブソリューションがもたらすメリット

コスト削減

最適化された運転コスト

ティッパーを降ろす時間が短縮され、移動をより速く再開可能に。

生産性向上

生産性の向上

ティッパーを降ろす時間が節約でき、荷降ろしが速くなるため、より多くの走行が可能。

 

迅速な投資回収

投資回収期間の短縮

運転時間を削減することで、投資回収期間を短縮します。

 

機械の故障

機械故障の減少

ティッピングバルブのダウンタイムと関連コストの削減を達成。

 

カスタマイズ

個々のご要望に合わせたオーダーメード

さらにカスタム接続ブロックを柔軟に接続することで実現。

 

信頼性

品質の向上

正しい機能が保証され、圧力損失 (∆p) が低いだけでなく、頑丈で汚染に強いバルブによって実現。

 

コンパクト

設置スペースの最適化

省スペースでコンパクトな設計。

 

ダウンロードサクセスストーリー:堅牢な同軸バルブで商用車を最適化

成功事例を PDF 形式でダウンロード

いつでもアドバイスをさせていただきます。

ご相談日の予約は、HYDACエキスパートチームにご連絡ください。

メールを送信する