スマートなHYDACコンパクトパワーユニットで電動機械の効率を最適化
移動式機械の電動化を成功させるための議論では、1つの重要な要素が隠されることがよくあります:作業油圧のための最適化された電気油圧供給です。HYDACはこのような要求に応えるため、コンパクトパワーユニット用モジュラーシステムHYDAC EcoPackを開発しました。これにより、電気機械の効率を最適化し、速度変動による新たな自由度を利用して、油圧機器に必要なエネルギーを供給することができます。当社の事前開発されたカスタマーソリューションとカスタマイズされた油圧パワーユニットの利点を、どのように迅速かつ簡単にご体験いただけるかについては、こちらをご覧
あらゆる電動化に対応する、万全の安心パッケージ:アプリケーションソフトウェア付きHYDAC油圧パワーユニット
効率的で最適化された電気油圧供給により、有害排ガスを排出しない機械の作業油圧は省エネルギー、騒音低減、開発時間短縮を実現します。HYDAC EcoPack可変速コンパクトパワーユニットにより、当社は油圧システムを効率的に供給するスタンドアロンソリューションを提供します。HYDAC EcoPackに関するすべての情報を今すぐダウンロードできます。
エネルギー効率 調整されたコンポーネントによる機械稼働時間の最大化
2030年までにEUのCO2排出量が大幅に削減されます – これにより、エミッションフリー機械に対する需要が増加します。しかし、燃焼エンジンがなくても高い出力密度でさまざまな主・補助油圧機能を駆動するには、電気油圧パワーユニットが必須となります。これらのパワーユニットを設計する際、注目されるのはエネルギー効率です。効率的な同期モーター技術から、賢いポンプ戦略など油圧の最適化まで、スロットルロスを回避し、エネルギーを節約することができます。
高いモジュール性 調整されたコンポーネントによるカスタムシステムソリューション
HYDAC EcoPackは常に異なって見えます。なぜなら、お客様の機械に特化したアプリケーションに対応するためです。さまざまな電圧レベル、モーター技術、水冷または空冷から、さまざまなポンプ設計、コンパクトな機能制御ブロックまで。HYDACの長年のノウハウをご活用ください: 当社のEcoPack製品範囲のコンパクトパワーユニットにより、調整されたコンポーネントに基づいたカスタムシステムソリューションを提供します。
弊社のソリューション:HYDACの電子油圧式コンパクトパワーユニットメインおよび補助油圧機能を制御するコンパクトなHYDACパワーユニット
HYDACコンパクトパワーユニットは、清掃やステアリングなど、電化された自治体の機械の様々なメイン機能および補助機能を制御します。可変速のため、運転状況や電力需要に応じて、システムに必要な電力を効率的に供給することができます。省エネだけではありません。機械の寿命が長くなり、バッテリーを小さく構成することも可能になります。
HYDAC EcoPack標準モジュラーパワーユニットをご覧ください
HYDACのコンパクトなパワーユニットEcoPackシリーズは、幅広いHYDAC製品群をベースとしており、標準化されたインターフェースにより、サイズの拡張や設計のモジュール化が可能です。当社のエキスパートは、計画段階から統合までお客様をサポートします。そのため、以下のような特定の電動化プロジェクトに適したソリューションを見つけることができます:
- 効率的な同期モーター技術と、空冷またはオプションの水冷でモータを制御する適合インバータ
- 低電圧範囲は48~96 V、高電圧範囲は420 Vまで、その他の電圧につきましてはお問い合わせください。
- 公称出力最大31 kW、ピーク出力最大50 kW強
- 単一、二重、三重ポンプ設計の騒音最適化ポンプ
- 油圧制御は制御ブロックに柔軟に組み込まれ、適切なポンプまたは分散型制御ブロックと組み合わせられます
EcoPack+:アプリケーションソフトウェアによる可変速需要ベースの流量制御のアップグレード当社のHYDAC VSPC(可変速ポンプ制御)アプリケーションソフトウェアは、EcoPack シリーズのコンパクトパワーユニットに最適な追加機能です。
ユーザーとしては、もはや運転戦略について心配する必要はありません。以前は可変容量ポンプが燃焼エンジンを搭載したアプリケーションにおける需要ベースの油圧供給に使用されていましたが、速度可変性により新たな可能性がもたらされます。可変速需要ベースの流量制御により提供された新たな自由度を利用して、お客様の油圧システムに油圧をできるだけ効率的に供給します。さらなる利点として、運転戦略が駆動速度を消費者の流量需要に連動させることによる騒音低減が挙げられます。
複雑さを克服し、開発作業を軽減事前検証済みのプラグアンドプレイシステムにより、わずか数ステップで稼働を開始できます
EcoPack+に必要なのは、お客様からのリリース信号だけです!プログラミングの知識は必要ありません。事前検証済みの機能モジュールを使用すれば、パワーユニットの操作に不可欠なアプリケーションソフトウェアの豊富な機能を活用できます。また、当社のHYDAC油圧パワーユニットの効率的な運転や、開ループおよび閉ループ制御について心配する必要はありません。閉ループ需要ベースの流量制御に加えて、このアプリケーションソフトウェアにより、ソフトスタートとソフトストップ機能および統合電源管理とエラー管理などのさらなる機能を提供します。
EcoSwitch: 速度可変機能を備えていない機械に適した代替選択肢
駆動装置に関係なく、機械の効率を向上させる方法
多くの移動式機械では、駆動装置の速度を調節する可能性が限られているか、速度が別の駆動装置(例えば、トラクションドライブ)と連動しています。こうした場合、ポンプ速度の無段階調整はしばしば実現できず、可変容量ポンプの使用は経済的ではありません。
HYDAC EcoSwitchはまさにこうした用途に対して革新的な解決策を提供いたします。変化する需要に合わせてポンプの速度を連続的に調整する代わりに、EcoSwitchはインテリジェントスイッチによって油圧ポンプの運転を最適化します。当社の解決策はダブルポンプを使用しています。油圧の流量需要が低下すると、EcoSwitchが一方のポンプ段を減圧循環モードに切り替えます。もし流量需要が再び増加する場合、そのポンプ段がシステムへ切り替えます。これにより、必要でないエネルギー損失が回避され、システム全体の効率が向上します。
当社のHYDAC EcoSwitchの詳細を今すぐご覧ください: 技術文書をダウンロードします。
HYDACの電動機械用コンパクトパワーユニットの利点の一覧
FAQ
EcoPackのIP保護等級は?
IP保護等級はDIN EN 60529でIP65、ISO 20653でIP6K9Kです。
どのようなBUS通信オプションがありますか?
標準CANopen(ご要望に応じてSAE J1939)
EcoPackの騒音レベルは?
用途に応じて、騒音に最適化されたポンプを幅広く取り揃えています。圧力レベルと回転数に応じて、音圧レベル測定値を最大20%低減できます。これは、最大75%の騒音低減に相当します。
どのような場合にEcoPackを選び、どのような場合にEcoPack+を選ぶべきですか?
HYDAC EcoPackは、お客様の運転戦略(例えば、機能に応じて固定速度を設定する、お客様固有の制御ブロックと組み合わせて複数のポンプソリューションで圧力レベルを分割する)を実行する際に、完全な柔軟性を提供します。EcoPack+では、使いやすさの原則を継承し、回転数制御の操作戦略に加えて、電源管理やエラー管理も含まれています。
EcoPack+の「+」は何の略ですか?
ハードウェア(インバータ、モータ、ポンプ)はEcoPack製品群のもので、速度制御用アプリケーション・ソフトウェアを備えた制御ユニットが追加されています。「+」はアプリケーション・ソフトウェアの略で、可変速需要ベースの流量制御などの追加機能を提供します。
EcoPack+はどのような効率向上をもたらしますか?
可変速需要ベースの流量制御によって達成されるエネルギー節約は、機械から始まり、それぞれの負荷スペクトルに至るまで、多くの要因によって異なります。トラクター(出力約55kW、重量約3.75t)を改造したテスト機のテストの一環として、EcoPack+によって静油圧ステアリングシステムを供給したところ、ディーゼルモーターで駆動する固定容量ポンプと比較して、最大80%の油圧エネルギーの節約が測定されました。
EcoPack+ の効率は、負荷感知式可変容量ポンプを備えたユニットと比較してどうですか?
一般的に、EcoPack+は、特にスタンバイモードと中程度の流量範囲において、より高い効率を達成します。高流量が要求される用途では、両システムは同等の立場にあります。ただし、効率は駆動速度など多くの要因に左右されます。
EcoPack+ の騒音レベルはどうですか?
一般的に、EcoPack+の騒音レベルは非常に低くなっています。これは、速度が油圧システムの体積流量需要と連動しているからです。つまり、体積流量需要が増加すると速度も増加し、騒音レベルも増加します。騒音が重要な要素である場合は、SuperSilentポンプを設計することができます。
EcoPack+ に必要な供給電圧はどのくらいですか?
ハードウェアはEcoPackから供給されるため、48~96 Vのさらなる範囲に対応でき、高電圧範囲では公称電圧420 Vまで対応できます。アプリケーションソフトウェアの制御ユニットは、12 Vまたは24 Vの車載型電気システムから供給されます。
EcoPack+はどのような通信を使用しますか?
車両コントロールユニットとEcoPack+間のCAN通信には、SAE J1939プロトコルが使用されます。
CAN通信は何のために必要ですか?
EcoPack+は、主にCAN通信を介してリリース信号を受信します。さらにEcoPack+は、運転モードに関するステータスメッセージと運転データ(速度など)を車両制御システムに送信します。バッテリー管理システム(BMS)が引き出し電流を制限している場合など、運転中にパワーユニットの電流制限を動的に調整することも可能です。ダイナミック電流制限は、CAN経由でEcoPack+にも送信されます。
CAN通信は必須ですか?
いいえ、CAN通信は必須ではありません。リリース信号はアナログ信号でも送信できます。
EcoPack+にはどのような信号が必要ですか?
EcoPack+に必要な信号は、基本的にリリース信号のみです。リリース信号は、CAN通信でEcoPack+に送信するか、アナログ信号で送信することもできます。必要であれば、電流制限を動的に調整することもできます。
EcoPack+アプリケーションソフトウェアは何をするのですか?
アプリケーションソフトウェアの主なタスクは、閉回路でユニットの速度を制御することです。可変速流量オンデマンド制御は、油圧負荷感知信号に基づいています。可変容量ポンプと同様に、EcoPack+は油圧システムのニーズに合わせて流量を調整しますが、(可変容量ポンプのように)容積を変更するのではなく、回転速度を変更します。さらに、アプリケーションソフトウェアは、状況に応じて電流制限を調整できるようにすることで、機械の電力管理に役立ちます。アプリケーションソフトウェアは、リリースとエラー管理の制御にも使用されます。
EcoPack+ の速度はどのように制御されていますか?
EcoPack+の速度は、設定速度を入力して制御するのではありません。実際、速度は閉制御ループの中で、状況に応じた流量の要求に応じて調節されます要求は油圧負荷感知信号によって確認されます。この利点は、油圧システムにセンサーを追加する必要がないことです。