EHCD セレクタ お客様のアプリケーションに最適な電気油圧制御装置をお探しください!

EHCD(「電気油圧制御装置」)は、圧力制御装置、電力増幅器、位置制御装置、同期制御装置など、様々なタスクを実行できる電子制御装置です。当社のEHCDセレクタは、お客様のアプリケーションに適した電気油圧制御装置を見つけるのに役立ちます。

アプリケーションに適した電気油圧制御装置 (EHCD) を見つける方法:

  1. EHCDモジュールのアプリケーションを選択します。電力増幅器、圧力制御装置、位置制御装置、同期制御装置として使用できます。
  2. 電気油圧式制御装置が満たす必要な基準について、 「はい」 または 「いいえ」 の特定の質問に答えます。
  3. 推奨されるEHCDモジュール(必要であれば付属品も)を選択すると、HYDAC製品ラインナップから適切な製品に直接移動します。
  4. 電気油圧制御装置について、お客様のニーズに合わせたアドバイスをご希望ですか?シンプルな お問い合わせフォームを使用すると、エキスパートに素早く簡単に連絡を取ることができます。

電気油圧制御装置の用途

電力増幅器

電力増幅器は、制御信号に応じてバルブコイルの機械的エネルギーを調整することにより、比例弁を制御します。このようにして、油圧回路で目的の機能を実現しています。電気制御と油圧動力伝達を組み合わせ、簡単で効率的な動きと力の制御を可能にします。電力増幅器は、例えば産業、機械工学または自動化技術において比例弁が必要とされる場合に使用されます。センサーを制御システムに組み込むことにより、電力増幅器は複雑なシステムにも使用できます。

圧力制御装置

圧力制御装置は、油圧システムの圧力を自動的に制御します。電気制御と油圧技術を組み合わせ、希望する圧力を正確に維持します。コントローラーは、圧力センサーからシステム内の現在の圧力に関する情報を受け取り、それに応じてバルブ位置を調整して変動を回避し、圧力を所望のレベルに保ちます。これが特に重要なのは、製造、機械工学、油圧駆動システムなど、精密な圧力調整が必要な用途です。センサーと電気油圧アクチュエータを使用することで、圧力コントローラーは高い精度と応答速度を実現し、システム全体の効率向上に貢献します。

位置制御装置

位置制御装置は、油圧シリンダの位置を正確に制御します。電気制御と油圧駆動技術を組み合わせて、物体や機械の動きを正確に制御します。位置制御装置は、シリンダの現在位置に関する情報を、多くの場合エンコーダーやポテンショメーターなどのセンサーから受け取り、これを所望の目標位置と比べます。このフィードバックに基づき、制御装置はバルブの作動を調整して動きを制御し、所望の位置を迅速かつ正確に実現します。この技術は、オートメーション技術、ロボット工学、機械工学、製造など、正確な動きが必要なアプリケーションでよく使用されます。位置制御装置は、油圧システムの高精度、柔軟性、および効率性を可能にします。

同期制御装置

同期制御装置は、制御技術において、外部からの干渉を受けずに複数の油圧シリンダの動きや位置を同期させるために使用されます。実際には、これらのタイプのコントローラは、複数の油圧シリンダまたはモータが均一な方法で同期して動作することを保証するために、それらを同時に動作させなければならないアプリケーションでしばしば使用します。これは、機械工学、オートメーション技術、航空宇宙産業など、同期した動きが要求される分野で特に重要です。