ASPlight

お客様の用途に最適な油圧アキュムレータを選択するための重要なパラメータを、わずか数クリックで決定することができます。当社のオンラインツールASPlightは、実際のガスの挙動を考慮しながら、アキュムレータの容積、圧力比、最高・最低作動圧力など、必要な変数を計算します。

 

ASPlightなら、わずかなステップで適切な油圧アキュムレータを迅速かつ確実に見つけることができます。いくつかの簡単なステップで、解釈に必要な情報(必要ガス量、交換液量、上下作動圧)をすべて得ることができます。

  1. 適切なプレ設定を選択し、計算の一般的な条件を入力します。 
  2. 計算したい出力値をクリックします。
  3. 入力欄またはスライダーを使って、値を入力します。
  4. 「基準値」タブで、p0を自動計算させるか、手動で入力することができます。温度の基準値は、T0=20 ℃です。
  5. 選択した内容に応じて、アキュムレータ容積/交換容量、または上下作動圧力の結果が表示されます。  

また、TminとTmaxにおける体積比、圧力比、プレチャージ圧の情報も提供されます。 
これらの値をもとに、ブラダアキュムレータ、ピストンアキュムレータ、ダイアフラムアキュムレータのいずれが、お客様の用途に適した油圧アキュムレータであるかを特定することができます。


注記:値の計算には、油圧アキュムレータの動作特性に関する基礎知識が必要です。

ツールに関して質問やコメントはありますか? ぜひご連絡ください!