Accu-MOUNT
わずか数クリックでご使用の油圧アキュムレータの適切な取り付け具を見つけることができます。
適切な取り付け部品(クランプバンド、クランプ、コンソール、アキュムレータ取り付けセットなど)を選択するための 2 つの入力オプションがあります:
- ご使用の油圧アキュムレータの品番または名称を直接検索バーに入力してください。
- アキュムレータのタイプ、シリーズ、公称容量などの特性に基づいて、対応するアキュムレータを選択します。
ご使用のアキュムレータはリストに含まれていませんか?同じ設計のアキュムレータを選択します。ご使用のアキュムレータの色が異なる場合、または流体ポートが異なる場合、クランプまたはコンソールのサイズには通常関係ありません。シリーズと容量は重要な要素です。
ツールに関して質問やコメントはありますか? ぜひご連絡ください!