燃料電池用の実装技術
燃料電池に最適なクランプバンドのソリューションには、何が必要ですか?
燃料電池スタックが必要とする、柔軟なクランプバンドソリューションHYDACは、水素および燃料電池技術用のコンポーネントとシステムの幅広いポートフォリオを提供しています。
燃料電池に最適なクランプバンドのソリューションには、何が必要ですか?
重量物運搬車両、バス、列車、船舶など、長時間にわたって大量のエネルギーと高出力が必要とされるモバイルアプリケーションでは、バッテリー単体では経済的にも技術的にもすぐに限界に達してしまいます。そのような場合、燃料電池を水素用高圧タンクシステムと併用することで、ゼロエミッションでの駆動・作業を実現するための代替手段となります。
HYDACは、燃料電池アプリケーションや水素タンクシステム向けに、革新的な実装技術ソリューションを提供しています。高圧タンクの実装だけでなく、燃料電池の周辺にも弊社のクランプバンドのソリューションが使用されています。
燃料電池メーカーは、燃料電池スタックを固定するためにねじ式ロッドを使用することがあります。しかし、このソリューションでは接触圧が不均一になり、スタックにかかる力を最適に分散させることはできません。その結果、個々のバイポーラプレート間で漏れが発生し、エネルギー損失をもたらし、燃料電池のシステム効率を悪化させる可能性があります。燃料電池スタックを固定する際、従来のねじ式ロッドではなく、クランプバンドを使用することで、燃料電池のシールにかかる接触力をより均一にすることができるという技術的な利点があります。また、クランプバンドによるソリューションは、燃料電池スタックを軽量化し、設置寸法を最適化し、実装とメンテナンスのプロセスを簡略化します。
HYDAC製品ソリューション革新的なクランプバンドソリューション
この種のクランプバンドソリューションには、非常に高いレベルの開発と、アプリケーション知識が求められますが、HYDACは様々な分野の実装技術において長年の経験を積んでいるため、これを提供することが可能です。