水素タンクの安全な取付用HY-ROS H<sub>2</sub> マウントキット
1/5 HYDAC ネックマウント
• ボス付きタンク用の設置スペース最適化ソリューション • あらゆるサイズと直径200~750 mmの容器取付用 • タンク通気の影響を受けない取付ソリューション • 一連の検証による特許取得済みソリューション • モジュラーシステム • バンドストラップを組み合わせたオプションのソリューション • 後付け対応
2/5 HY-ROS H2 マウントスマート
当社の「スマートバンドストラップ」は、タンクの設置状況について常にフィードバックを提供します(予知保全)。このフィードバックにより、異常を早期に検出できます。センサーから提供されるデータは、アナログまたはデジタル形式で評価できます。これにより、タンク設置状況を耐用年数全体にわたってリアルタイムで監視できます。
3/5 HY-ROS H2 マウントスプリング
• あらゆるサイズと直径200~750 mmのコンテナの取付用 • 長、幅、厚さを変えられるバンド形状 • 画期的なソリューションによる拡張補正 • あらゆる取付タイプ(進行方向に対して垂直または水平、つまり吊り下げ、横向き、または縦向き)と取り付け位置(例:運転席の後ろ、屋根の上、車両の側面など)に対応 • 後付け対応
4/5 TPRDとパイプマウント付きHY-ROSバンドストラップ
HYDAC H2 マウントキットには、既存のマウント(ネックマウントまたはバンドストラップソリューション)に加えて、追加のTPRDセンサーおよび/またはその配管を正確に配置するオプション、またはフレキシブルに取り付けるオプションがあります。後付けにも対応しています。
5/5 エラストマ層付きHY-ROSバンドストラップ
• あらゆるサイズと直径200~750 mmのコンテナの取付用 • 長、幅、厚さを変えられるバンド形状 • 画期的なソリューションによる拡張補正 • あらゆる取付タイプ(進行方向に対して垂直または水平、つまり吊り下げ、横向き、または縦向き)と取付位置(例:運転席の後ろ、屋根の上、車両の側面など)に対応 • 後付け対応