水素タンクの安全な取付 – 世界初のスマートバンドストラップ

欧州グリーンディールの排出量削減目標を達成するために、業界や企業では気候中立エネルギー源として水素にますます注目しています。しかし、例えばバスやトラック、機械などで揮発性の燃料を輸送する際には、安全性と信頼性の面で特別な要件を満たす必要があります。HYDACは、こうした特別な状況を考慮し、画期的な「HY-ROS H2 Mount Smart」ソリューションを開発しました。これは、世界初の水素タンク用センサー搭載バンドストラップです。

HYDACの安全な水素輸送用取付ソリューションをご覧ください

安全な水素輸送用の当社の画期的な取付ソリューションについて、ご興味を持っていただけましたか?バルブ技術について当社弊社のエキスパートとのご相談日を予約しましょう。

今すぐお問い合わせください!

水素タンク(Type IV)用の安全なマウント 水素タンクのサイズ変更は、自動車メーカーにとって課題となっています。

水素タンク(Type IV)は、燃料補充や排出中に最大2.5パーセントまで周囲長が変化します。従来のソリューションでは、この「通気」が補償されないため、システムの保持力が損なわれる可能性があります。

あらゆる充てんレベルでタンクマウントを正確に監視 マウントの張力状態の偏差は早期に検出する必要があります

水素タンクの周囲長の大きな変化が検出された場合、システムの保持力が損なわれないように、早急に対策を講じる必要があります。差異の認識が早いほど、システム、ひいては運転者の安全性が高まります。このため、当社のバンドストラップの信頼性は実験室条件下で慎重に検証されています。

当社のソリューション: HY-ROS H2 Mount Smart世界初の水素タンク用センサー搭載バンドストラップによる予知保全の実現

HYDACは、HY-ROS H2 Mount Smartにより、水素自動車の安全性に革新的な貢献をしています。センサー搭載バンドストラップにより、タンクマウントをリアルタイムで確実に監視できます。タイヤ空気圧監視システムに匹敵するこの予防的アプローチにより、取付ソリューションの状態と完全性に関するデータを継続的に取得し、あらゆる逸脱を早期に検知して適切な措置を開始できます。

HY-ROS H2 Mount Smart バンドストラップの詳細

Jochen Caspari、HYDACアクセサリ開発部門責任者

当社のHY-ROSバンドストラップは、2,0000回以上のタンクサイクルでも機能が低下しないことが検証されています。従って、当社の水素タンク取付ソリューションは、機械の通常のライフサイクルと、15,000サイクルのタンク承認に関する法的要件の両方を上回っています。

HYDACは安全な水素タンク取付のためのパートナーです 水素タンクを安全に取り付けるための世界初のセンサーベースのバンドストラップ「HY-ROS H2 Mount Smart」の利点を今すぐご確認ください

実績のある水素タンクマウント

実績のある水素タンクマウント

水素輸送のための当社の取付ソリューションの信頼性は、10兆 km以上の走行で既に確認されています。

法的要件を上回る水素タンク用バンドストラップ

法的要件を超える機能

当社のHY-ROS H2 バンドストラップは、2,0000回以上のタンクサイクルでも機能が低下しないことで、法的要件を上回っていることが実証されています。

予知保全により効率的なメンテナンスを実現する水素バンドストラップ

予知保全による効率的なメンテナンス

当社の取付ソリューションは、偏差を早期に検出・修正することで、メンテナンスを効率化します。

ダウンロード

水素取付技術のエキスパート

ご相談日の予約は、HYDACエキスパートチームにご連絡ください。

お問い合わせ先

取付技術に関するその他の記事

Topics & Products
| 3 記事を読む時間の目安

すべてのクランプ技術が必ずしも同じように開発されているわけではありません。HYDACは一流の品質以上の価値をお届けします。当社は完全自動化による自社生産にこだわっています。これは当社にとって、「Made in Germany(ドイツ製)」の保証を意味します。このこだわりによりお客様に明白なメリットをもたらします。当社は迅速に納品し、可能な限り短期間でカスタム開発を推進します。当社の先進的なR&Dチームは、お客様各自の課題に合わせたオーダーメイドのソリューションを開発します。また、設置用に最適化された標準ソリューションもご用意しています。今すぐ当社のシステムをお試しください!