ニーズに応じた温度管理を行うことにより効率を向上HYDACでお客様に最適な冷却ソリューションを実現可能
シンプルな作動油クーラーから、多回路用複合クーラー、総合的な冷却システムまでを取り扱っています。モバイル式機械の複雑さが増すにつれ、ニーズに基づく冷却のための必要条件も増えています。HYDACは完璧なソリューションを提供いたします。弊社の効率的な温度管理ソリューションは、生産性の向上と車両の長寿命化への鍵になります。
先進的なテクノロジーを持ち、自社での生産を実現している弊社は、世界各地でお客様特有のニーズに合わせた包括的なサービスとシステムを提供することができます。弊社のプロセスと革新的な開発ツールが、最高品質の製品および設計を保証します。
開発パートナーシップ
弊社は個々のコンポーネントから総合システムまで、お客様にとって重要なものを開発します。HYDACのエキスパートはモバイル式機械の温度管理において長年の経験を積んでおり、お客様に最適なソリューションを提案することができます。弊社はパートナーとしてお客様に協力し、最適化の可能性を見極め、コンパクトで効率的な冷却システムを提供することでその可能性を引き出します。CFDやFEMの数値解析を用いて、最適化された新規コンポーネントを自社生産で開発することもできます。シリーズ検証は、社内のテストベンチやプロトタイプ試験で行われ、これにより最高レベルの安全性を備えた信頼性の高いシステムが保証されます。そして、開発期間の短縮、製品の事前検証、リスクの最小化などのメリットも享受することができます。弊社のスペシャリストにぜひご相談ください。
電動化
インテリジェントシステムが快適性、範囲、生産性を向上させるように、ニーズに基づく温度管理は電動機械の基盤を形成します。バッテリーを効率的に冷却して充電時間を短縮したり、熱応力を抑えて寿命を延ばしたりすることができるのです。お客様の車両に関する広範囲なシステムノウハウを持つHYDACは、電気駆動コンポーネントのための包括的な温度管理ソリューションを提供し、お客様の個々のニーズに合わせてカスタマイズしています。
騒音低減
HYDAC EHC(電子油圧式制御)は、比例式もしくは切り替え式で油圧モバイルバルブを手動制御するための機械アプリケーションソフトウェアによる完璧なサブシステムを提供します。EHCを使用することにより、機械制御用のシステムを簡単に構築できます。アナログ式ジョイスティック、ファンクションキー、シートスイッチをコントローラに接続し、モバイルバルブ軸のパイロットバルブに接続するだけです。アプリケーションソフトウェアをパラメータ化し、必要なシステムの動作に応じた機能を構成します。このサブシステムは、HYDACのモバイルバルブとパイロットバルブ用に最適化されています。ソフトウェアの詳細と、用意されているさまざまなバージョンについてご確認ください。
設置スペースの最適化
HYDACにおまかせいただければ、モバイルアプリケーションの限られたスペースを有効に活用することができます。非常にコンパクトでカスタマイズ可能な冷却システムにより、スペースの節約が可能であり、その結果、貴重な資源も節約することができます。あらゆる種類の機能を一つのシステムに統合できます。HYDACクーラー・フィルタ・タンクユニットでは、各コンポーネントが調和のとれたデザインで組み合わされています。組み立て済みの冷却システムは、お客様の機械に直接取り付けることができるドロップインユニットとして設計されています。つまり、このHYDACのソリューションは、性能を向上させ騒音を低減させる一方で、可能な限りスペースを節約することができます。弊社は広範囲にわたる計算を行い、革新的な開発ツールを使用することで、設計段階からシリーズソリューションにいたるまでお客様をサポートします。
目詰まり防止
環境条件の変化に対応する革新的なソリューション - 特にオフロードのアプリケーションでは、乾燥度、ほこりの量、汚れの度合が増加し、冷却システムの性能が問われます。汚染が急激に進むと性能が著しく低下し、最悪の場合オーバーヒートしてしまいます。HYDAC目詰まり防止クーラーの使用により、故障を効果的に防ぐことができます。空気が流れる経路を定めることで、システム内で冷却空気と粒子が最適に誘導され、粒子の付着がはるかに少なくなります。その結果、汚染を最大50%減らし、圧力損失を大幅に低減することができます。また、サービス作業がしやすい設計のため、冷却システムが容易に維持できます。弊社の目詰まり防止ソリューションの効果をご確認ください。
軽量化 & 安定性
軽量化されたソリューションをお求めの場合でも、安定性と性能を妥協する必要はありません。弊社のエキスパートは広範囲の計算を行い、入念にテストを実施することで、お客様のニーズに合わせた、より軽量なコンポーネントを新たに設計することができました。弊社はお客様と協力して軽量化の可能性を特定し、安定性と性能を維持もしくは向上させる軽量型冷却システムを開発します。さらに弊社では、これらのシステムを自社生産しています。新しい、より軽量な冷却エレメントの開発も、このように開始しました。サイズが1m×1mのエレメントであれば、同じ性能を保ちながら30%以上の軽量化を実現することができます。専門技術を持つ弊社は、お客様のご要望に応じたソリューションを開発することができます。ぜひご連絡ください。
お客様のモバイル式機械のためのHYDAC冷却ソリューション HYDACの総合的な製品範囲
HYDACモバイル式エアクーラー
高レベルの性能でありながら、コンパクトなサイズで、取り付けも簡単であるHYDACエアクーラーシリーズAC-Mは、モバイルアプリケーションとその様々な潜在的用途のために特別に開発されました。高い冷却能力のフィン(PC)と、汚れの影響を受けにくいフィン(HB)の、2種類のエアフィンから選択できます。また、AC-Mシリーズは、低電気伝導度でもオイルクーラーやクーラントクーラーとして使用することができます。弊社が現在提供しているモバイルエアクーラーのオプションをご確認ください。
HYDACコンビネーションクーラー
CMSシリーズは、重量やスペースの最適化、耐汚染性、複数の冷却回路への対応など、モバイルアプリケーションの厳しい要求を満たすために特別に開発された製品です。HYDACは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた冷却システムを提供し、コンパクトなサイズでありながら高レベルの性能と効率を達成します。
HYDACモバイル流体冷却システム
いかなる電子部品でも廃熱の増加につながる場合には、機器の寿命が損なわれます。破損や故障を防ぐためには、効率的な冷却が特に重要です。弊社の各種流体冷却システムは、適切な温度と圧力のクーラントを供給し、効率を高めます。HYDACは、お客様の温度関連の課題に対する完全なターンキーソリューションを提供することができます。今すぐ、弊社のシステムをご確認ください。
HYDACモバイルチラー
バッテリーの温度管理のために、弊社のエキスパートはお客様と協力し、エネルギー効率に優れ、振動や衝撃に強く、利用可能なスペースに適合する最適なソリューションを開発します。連続的に負荷がかかる状態でもオーバーヒートを起こさないようにするためには、能動的冷却が欠かせません。HYDACのモバイル冷却ユニット(チラーと呼ばれる)は、周囲温度未満でも一定の温度レベルを確保します。