モバイル式機械のための革新的な濾過コンセプトHYDACの高級フィルターシステムによる安全かつ最新の濾過

建設業、農業、林業においても、資源保全や環境保護のための持続可能な技術へのニーズはかつてないほど高まっています。このニーズは、今後ますます高まっていくでしょう。特に、カーボンフットプリントの最小化と能力の最大化を両立させたモバイル式機械が重要になります。この両立には、HYDACの革新的な流体管理コンセプトが役立ちます。最新かつ安全な濾過技術で評価される弊社は、清潔なシステムのための高級濾材を提供します。貴重な資源を節約し、機械の寿命を延ばし、エレメントの使用量を最適化することができます。オーダーメードソリューションの開発において長年かけて培った弊社の専門知識と、包括的なサービスを、世界中でご活用ください。

スペース最適化と軽量化

モバイル式機械は、スペースの制約や重量の制限が強まるとともに、いっそう複雑化しています。お客様の機械内のスペースにより大きな制限がある場合、HYDACは完璧なソリューションを提供します。お客様の要件に完璧に適合する濾過コンセプトにより、タンクの容積を最大30~40%削減することができます。また、効率を妥協する必要はありません。HYDACは、脱気性能が向上し、完璧な空気分離機能を備えた小型タンク用の濾過ソリューションを開発し、すべてお客様の要件に合わせて提供します。これにより、機械設計の自由度が大幅に向上し、材料使用量とオイル量が減り、サービス時のアクセスが簡単かつ便利になります。スペース、重量、燃料も節約したいですか?濾過、オイル調整、タンク最適化のエキスパートである弊社にご相談ください。

エネルギー効率と資源保全

法規制の強化やグローバルな競争により、機械メーカーはプレッシャーにさらされています。エネルギー効率の向上とコスト削減の両立は、より競争力を高めるための重要な要素になります。最適な濾過と効率的な流体管理を活用してください。HYDACは巧みな濾過コンセプトにより、お客様のオイルと機械の寿命を確実に延ばします。また、弊社のエキスパートは既存の各タンクシステムにおいて、最適化のポテンシャルを見出し、材料の使用量とオイル量を最小限に抑えることでコストを削減します。そうすることで、長期的に資源を守り、環境を保護することができます。最適なフィルタータンクシステムをお探しでしたらぜひお問い合わせください。

スペアパーツ事業とアフターサービスを保護

サードパーティによる違法にコピーされた製品や低品質のフィルターエレメントは、スペアパーツ事業の大きな損失につながります。これはコストがかかるだけではありません。保証クレームについての時間がかかる調査が増えることになり、清浄度が低く、コンポーネントの保護が不十分であるために、システムの安全性とお客様の企業イメージが損なわれてしまいます。弊社の洗練されたフィルター技術であれば、新しいスペアパーツ戦略を開発することができます。HYDACのブランドラベリングと品質保護は、製品の違法コピーと積極的に戦うために役立ちます。弊社が保証し、認証した品質によって、お客様の運転安全性、システムや流体の長寿命化、そして最終的にはエンドユーザーの満足とロイヤリティが確実に得られます。お客様のスペアパーツ戦略を最適化するために、HYDACにお問い合わせください。

機械の信頼性

モバイル式機械の要件が高まっています。このようにいっそう複雑な機械が求められる中、可能な限り最高の稼働率を実現することがとても重要になります。流体は機械の指紋のようなもので、ここで重要な役割を果たします:高性能粒子分離機能による最新の濾過コンセプトは、機械の信頼性を生む基盤となります。革新的な状態監視と予知メンテナンスソリューション、アクティブなオイル調整、脱水、空気分離により、機械の早期故障を回避します。プランニングの確実性を高めながら、コストを最適化します。流体管理と濾過のエキスパートであるHYDACは、機械の稼働率を信頼できるものにし、オイルやコンポーネントを長寿命化するための賢いソリューションを提供します。

標準化

お客様の機械車両全体に対応:モバイル式機械は、そのアプリケーションがある分だけ多様になります。また、関連するコンポーネントやサブシステムに対する要求はさらに多岐にわたります。HYDACは、市場において個性を生み出し、お客様の会社のための標準を確立します。拡張可能でモジュラー化された濾過コンセプトにより、お客様の車両全体をカバーすることができます。弊社は常にお客様のコストに目を光らせています。弊社の開発・テストプロセスは標準化されており、お客様の機械開発をサポートし、貴重な開発時間を節約するとともに、開発リスクを最小化します。弊社は業界において長年経験を積んでおり、お客様のニーズに合わせた最適な濾過ソリューションを提供します。

持続可能性を向上させ、設置スペースを縮小し、コストを最適化する革新的なソリューション HYDAC製品範囲について確認する

HYDAC Air-X技術

弊社の革新的なHYDAC Air-X技術は、お客様のシステムで完璧な空気分離を実現します。低速度で排出されることに加え、オイルの乱流が減少し、オイルが均一に混合されるなど、タンクにとってメリットになる特性を備えています。これにより、オイル内の空気の影響を低減し、油圧タンクを大幅に小型化することができます。このようにして、貴重な資源を節約することができ、お客様と環境に有益な結果が得られます。

HYDAC Stat-X® エレメント技術

低導電性オイルのために帯電の危険性が高い油圧システム用:新しいHYDAC Stat-X®技術の製造プロセスにより、濾材の帯電抑制効果が大幅に改善されました。Stat-X®エレメントは、静電気の帯電を減らし、スパークの発生を確実に抑制することが証明されています。これにより、最大限の安全性を確保し、油劣化生成物を低減し、オイル交換間隔を広げることができます。油圧コンポーネントを保護し、メンテナンスコストを削減するために、今すぐ弊社のエキスパートにご相談ください。

HYDAC品質保護

純正部品を信頼することで、システムを保護してください。サードパーティ製の低品質な模造品は、低価格を実現するために安価な材料に頼っています。このような模造品には大きなリスクがあります。超精密濾過が多くの場合できなくなり、オイルの品質が著しく低下してしまい、機械の誤動作や、コストがかかる故障が生じます。HYDAC品質保護によって、製品の違法コピーや、高品質の純正部品が粗悪な模造品に置き換えられることから、お客様の会社を保護できます。信頼できるエレメントを使用できるようにし、何年にもわたって保証されるスペアパーツの品質を得られるようにいたします!弊社の製品ポートフォリオをご覧ください。

HYDAC仮想流体ラボによるインテリジェントな監視

HYDAC仮想流体ラボで貴重な資源を節約しましょう:弊社のスマートなコンセプトは、個々のフィルターエレメントの残りの製品寿命を判定し、予知メンテナンスに大きく貢献します。アプリケーションに応じて、HYDAC VFLはCANバスまたはIO-Link経由で機械制御部と通信し、個々のフィルターエレメントの残りの製品寿命を表示することができます。ライフサイクルコストを削減し、状態に応じて使用することで機械の稼働率を改善できます。HYDAC VFLでライフサイクルコストを減らしましょう。