革新的なセンサーとシステムエレクトロニクスモバイル式機械に最適なシステム構成を実現
世界的にとどまることなく進むデジタル化の波は、モバイル式機械と外部とのコミュニケーションに大きな影響を与えており、これにより新しいビジネスモデルの基盤が生まれています。機械の使用、機械の取り扱い、機能の拡張、稼働率の拡大、生産性の向上など、新たな可能性が広がります。
センサー、コントローラ、ディスプレーから、幅広い接続アプリケーションやクラウドアプリケーションまで、当社の包括的な製品範囲は、お客様がそれぞれの市場に最適なソリューションを生み出すのに役立ちます。HYDACは、ほぼすべての製品において、開発・製造の大部分を自社で行っています。例えば、HYDACは圧力トランスミッター用の薄膜センサーセルを自社で開発・生産している数少ない企業の一つであり、セル開発プロセスでアプリケーションに関係する要件に対応したり、特別な配慮を行うことができます。これにより、高い測定品質と機械的な堅牢性を備えた製品を、アプリケーションに合わせて製造することができます。
システム構成
新しいビジネスモデルと増大するデータ量に対応できます。HYDACは、センサー、コントローラ、ディスプレー、ゲートウェイからなる幅広い製品範囲を提供しています。追加ソフトウェア、シミュレーション、テスト、クラウドアプリケーションなど、高性能な構成を実現するために必要なものがすべてそろっています。モバイル式機械の厳しい要件に応えるため、当社はサービス作業のしやすさ、使いやすさ、機械の稼働率などの課題に最適なソリューションを見つけます。当社が長年培った専門知識により、コンサルティングやエンジニアリングサービスはもちろん、製品の企画段階からシリーズ立ち上げ、アフターセールスビジネスにいたるまでサポートすることが可能です。
機能的安全性
モバイル式機械の機能的安全性は、各開発プロセスで不可欠な要素です。機械の複雑化が進み、実際の機械の使用に関する要求が高まることにより、すべての機械メーカーが順守しなければならない国内および国際的な規格が数多く生まれています。HYDACは、センサー、コントローラ、サブシステム、開発ツールなど幅広い製品を提供し、必須規格の要件に適合するよう支援いたします。当社のコンポーネントの大多数は、ISO 13849、ISO 25119、ISO 26262、ISO 19014に基づくTÜV認証を取得しており、安全に関する品質が確認されています。
状態監視と予知保全
ダウンタイムの最小化と稼働率の最大化:新しいビジネスモデルとレンタル形態により、モバイル式機械の状態監視が新たな形で重要になっています。状態監視と予知保全により、トラブルシューティングの迅速化とサービス管理の向上を実現します。また、機械にリモートアクセスすることで貴重な機械データを得ることができ、例えば故障の早期発見や、経済的なサービス間隔の計画などに役立てることができます。個々の機械タイプの挙動をグローバルに、さまざまな環境条件下で分析することができます。当社のソリューションは効率的な状態監視を可能にするため、ダウンタイムと資源利用の消費を削減し、機械の稼働率を向上させることができます。
スマートセンサー
すべてを把握:自動化が進み、新しいビジネスモデルが登場し、デジタルネットワークが拡大していることを考慮すると、より革新的なセンサーを使用し、場合によっては追加のセンサーを用いることが効果的です。スマートセンサーは、基本機能である変数の測定に加え、推奨される行動方針など、さらに有益な情報を提供することができます。HYDACは、様々な機能を持つスマートセンサーを提供しています。例えば、必要に応じて過去のデータにアクセスできるブラックボックス機能を追加したタイプがあります。もしくは、アルゴリズムに基づいた行動を推奨するセンサーもあります。 この付加価値により、機械のエラーをより速く検出し、機械のサービスやメンテナンスにかかる費用を削減できるというメリットが得られます。
位置検出
位置センサーは、オートメーションにおいて特別な役割を担っています。インバースキネマティクスのような複雑なクローズドループ制御タスクから、信頼性の高い作業範囲制限まで対応 - HYDACの製品範囲には、あらゆる種類のアシスト機能、クローズドループ制御機能、監視機能のための、革新的で堅牢なリニア位置、角度、傾斜センサーがあります。どのセンサーが最も適しているかは、特定のアプリケーション、環境条件、機械的な統合の可能性によって大きく左右されます。当社のスペシャリストが、長年の実務経験から、最適なソリューションをご提案いたします。
デジタル視野拡張用のシステム
モバイル式機械や車両のバックミラー、サイドミラー、作業用ミラーは、機械の全領域をカバーしていないことが多く、特に死角がリスクとなります。このため、モバイル式機械の視野拡張のためのオーダーメイドのソリューションを持つことがより重要になります。堅牢性、画質、そしてシンプルな組み込みと取り扱いに関して、厳しい基準が適用されています。開発パートナーにHYDACをお選びください。お客様のご要望に基づき、現在だけでなく将来も利用できるお客様に合わせたシステムソリューションを開発いたします。お客様に合わせた視野ソリューションについて、当社のエレクトロニクスエキスパートがアドバイスできます。 詳細をご覧ください。
将来を見据えたシステムアーキテクチャ:HYDACのデジタル視野拡張に関する詳細情報
エレクトロモビリティ
エレクトロモビリティの利点は明らかです。現場で排ガスが生じることがなく、すぐに高い駆動トルクが得られ、そして特に静かで振動の少ない駆動が可能です。HYDACは、水素燃料車両やバッテリー駆動車両、モバイル式機械向けに包括的なエレクトロニクス製品範囲を提供しています。豊富なノウハウを持つHYDACは、例えば、世界中の燃料電池車両で使用され、実績をあげている水素圧力トランスミッターの新シリーズを市場に確立させました。水素との適合性は、特定の材料を使用することにより保証され、デバイスはEC79/2009の認証を取得しています。しかし当社の製品範囲はこれにとどまりません。水素の製造、物流から水素充てんステーション用システムにいたるまで、信頼性が高く、革新的で、堅牢なコンポーネントを提供しており、爆発性雰囲気用の認可も多数取得しています。
HYDACセンサー&システムエレクトロニクスのポートフォリオ 総合的な製品範囲をご確認ください。
HYDACセンサー
センサーは、機械の目の役割を果たします。精度、堅牢性、機能的安全性、機械的・電気的統合能力は、信頼性の高いアプリケーションソリューションの基礎となるものです。HYDACはこのために、圧力、温度、線形位置、角度、傾斜、液面、流量、回転速度、粒子汚染、油の状態などを測定するセンサーを含む、幅広い製品範囲を提供しています。標準的なアプリケーション向けの製品だけでなく、爆発性雰囲気、水素、船舶、機能安全性が向上したアプリケーションなど、特殊なアプリケーションに対応した製品も提供いたします。
HYDAC測定技術
HYDACは、基本的な測定作業から大規模で複雑な測定作業までに対応する、様々な測定機器を数多く取りそろえています。これらの機器は主に、測定入力の数、測定データの記録能力、便利なグラフ表示の有無など、その機能範囲に違いがあります。また、ポータブルデータレコーダーは、直感的な操作性と、センサーを接続すると自動的にセンサーの認識およびインストールが行われるプラグアンドプレイ機能を備えています。
HYDAC制御技術
新しい世代が開発されるたびに、モバイル式機械およびそれに使用される電子機器は複雑さを増しています。HYDACのプログラマブルコントローラは、パワフルかつ安全、信頼性があり、柔軟性が高く、あらゆる要求とアプリケーションに対応する最適なプラットフォームを提供いたします。
HYDACの可視化
モバイル式機械において、使いやすいこと、そして車両情報を提供することは以前から重要な役割を担っています。ディスプレーには、照明の悪い環境下でも見やすく、直感的に操作できることが求められます。ますます複雑になる操作機能を制御するためには、機械とその環境からさらに多くのデータを収集し、前処理を行う必要があります。新世代のディスプレー Vision 3は、モバイル式機械メーカーの厳しい要求に、より効果的に応えるために開発されました。
HYDACの接続性
最新で最適化されたサービスを行うためには、外部との接続が不可欠です。車両同士の通信は、管理センターとの情報交換機能と同じように重要です。当社では、内部の機械通信とデジタルデータの外部通信に対応するインターフェースを備えたゲートウェイを用意しています。
HYDACアプリケーションソフトウェア
機械制御やディスプレーのアプリケーションからリモートソリューションにいたるまで、テストと検証を経て量産に適したアプリケーション固有のソリューションを当社のエキスパートが設計します。HYDACのドライブシステム、コントローラシステム、支援システム、組み込みソフトウェア、ソフトウェアツール、テレマティックスとクラウドアプリケーションについてご確認ください。
HYDACサブシステム
当社の製品範囲は、電気油圧式機械コントローラのためのソフトウェアソリューションに加え、電気油圧式ステアリングシステム、サスペンションシステム、電気油圧式もしくは電動式ファン制御の広範囲なソリューションをカバーしています。すべてのサブシステムソリューションは、コントローラー、センサー、バルブ技術用のHYDAC製品範囲に合わせて完全に調整されており、多様な機能を提供いたします。