マテリアルハンドリング機械ンに課される要件 私たちがシステムを開発する際に重視しているのは、以下の要素です。
設置スペースの最適化
狭い環境や限られたスペースでの作業は、リフティング&マテリアルハンドリング機械にとって重要な課題です。したがって、必要な設置スペースを最適化することが、効率と安全性を高める鍵となります。これが、操作性を向上させ、作業領域を広げる唯一の方法で す。より効率的な操作と安全性の向上に加え、最適化されたコンパクトな設計は、摩耗の低減、人間工学の改善、高い積載量にも貢献します。
精度と微調整
重量物をミリ単位の精度で位置決めする場合も、繊細な対象物を繊細に取り扱う場合も、精密な制御は安全性、効率性、品質の決定的な要因となります。正確な動きは、荷の正確な位置決めを可能にし、損傷のリスクを最小限に抑え、高品質の作業結果をもたらします。きめ細かく制御できる操作エレメントは、直感的な操作を保証し、最大限の精度を必要とする繊細な作業にも応用範囲を拡大します。
機能安全
世界中で、空中作業プラットフォームとマテリアルハンドリング機械には厳しい安全規制が適用されています。これらの規制の順守は法律で義務付けられているだけではありません。また、人と機械を守るためにも不可欠なものです。関係者全員の安全を確保するため、マテリアルハンドリング機械は最高の安全基準を満たさなければなりません。同時に、機能安全システムは、荷物が安全かつ効率的に移動することを保証します。
リフティングとマテリアルハンドリング技術に関する幅広いソリューションをお客様のご要望に合わせてご提供します。開発パートナーとして、お客様の課題を把握し、適切なソリューションを提供します。
最適なパフォーマンスを実現する将来性のあるシステムソリューション:リフティングとマテリアルハンドリングのエキスパートとして、お客様のご要望に合わせた最先端のマテリアルハンドリング機械の開発をお手伝いします。HYDACの主要なトピックについて今すぐお読みいただき、例えば以下の分野におけるその他の革新的なソリューションをご覧ください:
コンパクトパワーユニット
HYDACのコンパクトなパワーユニットは、昇降だけでなく、より多くの機能を提供します。これは、温度監視などの統合された安全機能が、特にマテリアルハンドリング機の信頼性を高めるのに役立つからです。メンテナンスが簡単で、部品へのアクセスが容易なため直感的に操作でき、生産性を最大限に高めることができます。冗長バルブを備えた革新的なバルブ技術により、正確な動き、最大限の安全性、快適な操作が可能になりました。
メインコントロール
メインコントロールは、マテリアルハンドリング機械の頭脳です。これは、移動、昇降、複雑な作業機能など、すべての動作と機能を調整するためです。当社の革新的なメインコントロールバルブは、リフティングおよびマテリアルハンドリング技術における特定のアプリケーションに必要な柔軟性を提供します。モジュラー設計により、お客様のご要望に合わせたシステムのカスタマイズが可能で、最適な性能と効率を実現します。このソリューションは、関連するすべての安全要件を満たすために、統合された診断機能とシャットダウン機能も備えています。当社のエキスパートが、機能別の最適化に関する包括的なアドバイスを提供します。
負荷保持バルブ
安全第一:リフティングとマテリアルハンドリング技術の世界では、不測の事態は珍しいことではありません。従業員と機械を守るために、信頼できる当社の安全弁をご利用ください。ロードホールディングバルブ、下降ブレーキバルブ、ホースブレークバルブなど、当社のコンパクトなコンポーネントは、重量物を取り扱う際の最大限の安全性と安定性を保証します。お客様の投資を保護し、事故のリスクを最小限に抑えます。
重力低下
電動化を重力に依存し、重力を下げることで貴重なエネルギーを節約:HYDAC比例スロットルバルブを使用すると、負荷を下げるときに油圧力が不要になります。従来の下降ブレーキバルブはポンプに高いエネルギー入力を必要とするが、重力下降システムは目標とする方法で重力を利用します。PWSシリーズのプロポーショナルスロットルバルブは、最大限の柔軟性を提供します。統合されたソフトシフト機能により、正確な流量制御とスムーズなシフト操作の両方にバルブを使用することができます。複雑な比例制御は必要ありません。
タンク最適化
マテリアルハンドリング機械の高い性能と効率のためには、設置スペースに最適化されたコンパクトなシステム構成が特に必要です。包括的なシミュレーションの専門知識と800件以上のプロジェクトを成功させた実績を持つ私たちは、仮想タンク設計を使用して油圧タンクの節約の可能性を判断します。最大80%のタンクサイズ削減がしばしば達成されることができます。これにより、マシンの設計にかなりの自由度が与えられ、材料使用量の削減、オイル量の低減、簡単で便利なサービス・アクセスが実現します。
エンジニアリング・サポート:お客様のビジョンと私たちの専門知識 - 成功のために力を合わせます。
リフティングおよびマテリアルハンドリング技術におけるお客様固有の課題を克服するお手伝いをいたします。当社の包括的なシミュレーションおよびエンジニアリングサービスをご覧ください。