機械機能のオープンループおよびクローズドループ制御のための開発パートナーHYDACと一緒に将来の機械構造を開発
競争の激しい市場において、価値ある差別化のオプションを提供することは弊社の使命です。経験豊富な開発パートナーとして、機械機能のオープンループおよびクローズドループ制御のための幅広い機能ソリューションと実証済みのコンポーネントでお客様をサポートします。プロジェクトの定義から、シリーズソリューションにいたるまで対応します。モバイル式機械の機械構造を深く理解する弊社は、最高水準の安全基準を確保しながら高い生産性を実現する、効率的で省資源であり、快適で正確な機械の開発を支援することができます。コンポーネントであれ、完全なソリューションであれ、弊社のハードウェアとソフトウェアは自社で製造されています。巧みなシミュレーションモデルと徹底的なテストの組み合わせにより、最先端の車両開発のために完璧に調整されたシステムコンポーネントを提供します。
油圧ハイブリッド
HYDACと共にエネルギー効率の未来に取り組みましょう。弊社の革新的なハイブリッド技術は、省資源と高性能を両立させます。これにより、設置したバッテリーの容量を最適化しながら、燃料費やエネルギーコストを削減することができます。油圧アキュムレーターの主要コンポーネントを扱う世界の市場のリーダーである弊社は、コスト効率と出力密度が高く、堅牢で実証済みの標準化されたコンポーネントを提供しています。
電子油圧式パイロット制御
今後、モバイル式機械の自動化が進む中で、電子油圧式技術が注目されています。HYDACは、電子信号を油圧信号に動的かつ正確に変換する優れた技術を持ちます。非常に精密な制御により、信号の変化がほんのわずかであったりバルブの漏れが少なくても、機械の正確な反応を可能にします。過酷な環境下でも、実証済みの弊社のバルブは問題ありません。
電子油圧式メイン制御
高出力密度で完璧に調整されたコンポーネントにより、オーダーメードの電子油圧式メイン制御を提供します。革新的なモジュラー式バルブシステムは、お客様の機械要件に簡単に適合させることができ、精密で正確な作業を可能にします。コンパクトな設計で圧力損失が極めて少ないため、エネルギー効率に関しても妥協する必要はありません。
電子油圧式ステアリングシステム
モバイル式機械の快適性と生産性を最大限に高め、持続可能性を実現するためには、最適なステアリングが不可欠です。弊社の革新的なステアリングシステムのおかげで、高度な安定性と操縦性、そして性能と効率の向上が保証され、すべてにおいて最高水準の安全性が実現します。モジュラー式構造のため、予備および補助ステアリングのソリューションをお客様の機械に適合させることができます。
サスペンションと振動減衰
運転快適性、使いやすさ、安全性は、効率的な作業のための重要な要素です。だからこそ、業務要件が増したときにドライバーの負担を軽減することは、より重要な意味を持ちます。HYDACのサスペンションシステムや振動減衰システムは、作業をとても容易にし、運転安全性と安定性を確保します。アクスルサスペンション、キャビンサスペンション、ブームサスペンションの分野において長年かけて培った工学専門知識により、弊社は総合的でケアの必要がないパッケージを作り出すことが可能です。お客様の車両に個別に対応したパッケージを、実証済みのコンポーネントを使用して作成します。
HYDAC地上コントロール アクティブブームコントロール
環境保護や消費者保護のガイドラインが厳しくなるにつれ、肥料や農薬は控えめに使用することが求められています。そのための重要な要素のひとつが、作物上空の最適な高さで散布機のブームを誘導し、狙いを定めて製品を散布することです。そこで当社の専門家は、モバイル式機械用の革新的なソリューションを開発しました:HYDAC地上コントロールは、散布機のブームを牽引車から切り離します。これにより、ブームは作物の上方で最適な高さと傾きに誘導されます。このシステムソリューションは、地形が変化しても非常にダイナミックです。
モバイル式機械の最適な安定性のために:地上コントロールの詳細
ロータリードライブ制御
ロータリードライブ制御は、実証済みの油圧機器とインテリジェントなクローズドループ制御技術を組み合わせた、モバイル式機械のための賢い速度制御方法です。特に環境保護が強化された場合や、新たな規制が導入された場合、電子油圧システムには高い精度が求められるため、この技術が必要になります。速度制御機能が必要なあらゆる場所で、ロータリードライブ制御は電子式のクローズドループ制御により、極めて正確かつダイナミックに動作します。圧力変動がある場合でも、モバイル式機械が最高の性能を発揮できるようにします。
油圧発電機
革新的な技術やインテリジェントな電化製品は、信頼性の高い電力供給を必要とします。そのため、牽引車や車載電圧に依存しない独立した電力ネットワークを機械のために構築したいと考える人が多いのです。弊社の油圧発電機のおかげで、お客様の油圧の余剰パワーを有効に活用することができます。
トランスミッション制御
標準的な制御論理にもかかわらず、バルブ技術はトランスミッションの種類や機能に応じて、とても多様な要件を満たす必要があります。過酷な条件下での性能、制御されたパワーシフト、あるいは耐汚染性の向上:HYDACは、トランスミッションに要求される機能のために、お客様の要求に完璧に適合する賢いソリューションを提供します。
電子式負荷検出
インテリジェントな連携:油圧の力を最大限に引き出しながら、モバイル式機械や付属機器を柔軟に利用したいのであれば、革新的なHYDAC負荷検出調節技術は欠かせない存在です。さまざまな機能で多様な圧力や油量を必要とする場合、弊社の電子式負荷検出ソリューションは、お客様のニーズに最適に対応することができます。負荷圧力に依存しない電子システムは、効率を高め、快適な機械操作を可能にします。