機能安全性を確保するためのオーダーメイドのアーキテクチャリスク分析からオーダーメイドのシステムまで、HYDACは機能安全に関する専門知識を提供するパートナーです
現在、機械メーカーは大きな課題に直面しています。市場のダイナミクスは、ますます迅速な開発を求めていて、これに加えて、検査と文書化に関する要求も増えています。また、最近では移動機も幅広い安全基準を満たす必要があります。これは個別のコンポーネントだけではなく、 安全に関連する全ての機能に適用されます。
HYDACでは、このための幅広い製品をご用意し、機能的に安全な移動機の開発に関して多くのサポートを提供しています。現在の海外および国内の指令に関しては、当社の包括的なコンサルティングおよび研修サービスにお任せください。アプリケーションを迅速、低価格、そして何よりも安全に実装するための当社の専門知識を提供します。当社のノウハウにお任せください。
指令と規格
お客様の安全が最優先:すべての移動機メーカーが知っていることですが、機械指令2006/42/ECは、欧州全域のあらゆる機能安全基準を定めています。しかし、大量の指令への対応に頭を悩ませていませんか?HYDACは農機を対象としたAgPL(ISO 25119)、土工機械を対象としたMPL(ISO 19014)、乗用車、ローリー、バスを対象としたASIL(ISO 26262)からSILとPL(IEC 61508/EN ISO 13849)まで ̶ リスク分析が必要な場合でも、お客様がA、B、Cのすべての規格に準拠できるよう支援します。機械指令2006/42/ECその他あらゆる指令について、今すぐ当社の専門家にご相談ください。
機械指令が 廃止され、代わりに機械規則が適用されることをご存知ですか?
HYDACがお客様の準備をサポートします。今すぐお問い合わせください
セーフティコンポーネント
安全な機械構造に最適なコンポーネント:ご使用のシステム用に信頼性の高い追加コンポーネントをお探しですか?当社にお任せください。安全なアクチュエータ、センサー、コントローラ、ソフトウェアまで ̶ HYDACでは機能的な安全性を強化した幅広いコンポーネント製品ラインナップをご用意しています。また、当社の専門家が、リスク分析から全ての安全機能の定義、統合、必要な性能レベルの決定まで、お客様に最適なソリューションを見つけるための包括的なサポートを提供します。当社はこの方法で、お客様の機械の信頼性と安全性を強化しています。当社にご相談いただければ、お客様のシステムに最適なコンポーネントをお探しいたします。
安全なソフトウェアとソフトウェア開発
システムの安全性を確保するためには、適切なコンポーネントの選択と機械設計に加えて、それに応じたソフトウェア対策が不可欠です。これは、使用するライブラリ、プラグイン、実装が全てそれぞれの要件を満たす必要があるためです。ここで、当社の専門知識を活用していただけます。当社は、概念や設計から検証、安全なパラメータ設定まで、機能的に安全な機械を製造するまでの全行程をサポートします。安全なソフトウェアのための包括的なプロジェクトパッケージ、特定のマシン機能の実装、開発環境の提供は当社にお任せください。
コンサルティング、研修、教育
当社は長年にわたる経験に基づき、お客様が複雑に入り組んだ規格や指令に確実に対処し移動機やサブシステムの機能安全を確保するためのアドバイスを提供します。プロジェクトを計画する際には、リスク分析からアプリケーションソフトウェアのプログラミングまで、HYDACの専門家がサポートします。また、お客様自身にも専門知識を身に着けていただけます。知識豊富なトレーナーが、多数のセミナーや研修セッションで、機能安全において知っておくべき知識をお客様の従業員にお伝えします。現行のあらゆる規格の理解から実践的な応用スキルまで、 オーダーメイドのセミナーのご相談については、今すぐお問い合わせください。
機能安全に関するHYDAC製品ラインナップ 当社のセーフティコンポーネントとシステムを今すぐご確認ください
HYDACセンサー
圧力センサー、リニア位置センサー、角度センサー、傾斜センサーなど ̶ 長年の専門知識に基づき、機能安全性を高めた多種多様なセンサーをご用意しています。当社のコンポーネントの大部分は、独立検証の一環としてTÜV認証を受けています。また、全てのセンサーのMTTFd値とDC値を提供します。カスタムセンサーソリューションについて、今すぐご相談ください。
HYDAC制御技術
HYDACとTTControl社は安全性が保証された移動機用の幅広いコントローラとI/Oモジュールを提供しています。最新世代のコントローラは、同じAurixTM CPU上で実行しても、安全関連コードとそれ以外のコードが互いに干渉しないように設計されています。これにより、開発とテストの作業が大幅に削減され、市場投入までの時間を短縮できます。詳細をご確認ください。
HYDACのMATCHソフトウェアスイート
移動機用制御ソフトウェアの開発と保守のためのTÜV認証ソフトウェアスイート:HYDACのMATCHは、機械のライフサイクル全体にわたって完全に調整されたソリューションを提供し、安全機能を迅速に実装できます。主なハイライト:MATCHを使用すると、制御システムの開発に機能安全の側面を最初から組み込むことができます。
HYDAC機能モジュール
短い開発期間で自社独自のソフトウェアを開発したいとお考えの場合は、 HYDACの専門知識にお任せください。実証と認定取得済みの当社の文書化されたライブラリにより、お客様のソフトウェア開発を簡素化できます。このライブラリを採用することで、単体テスト、ドキュメント作成、各モジュールの時間のかかる認定取得の手間を省くことができます。汎用ツールボックス、サブシステム用の機能ツールボックス、プロトコル機能を簡単に追加できるプロトコルツールボックスなど、マシンの機能に合わせて当社の組み込みツールボックスからお選びいただけます。
HYDACサブシステム
一般的な機械機能を対象とした「プラグ&ワーク」ソリューション:当社の製品ポートフォリオに合わせた組立式サブシステムを提供します。このサブシステムでは、HYDACハードウェアに、Vモデルに基づいて開発され利用可能なすべての構成と機能範囲にわたり広範囲にテストされたHYDACのMATCHソフトウェアを組み合わせています。オプションの追加機能であるHYDAC SCTサブシステム構成ツールを使用すると、新しいサブシステムの迅速かつ簡単な構成やお客様の機械構造に合わせたカスタマイズが可能です。
HYDACアカデミー
ソフトウェア開発者のための機能安全の基礎知識の習得から、認定安全エンジニアになるまで、安全の専門家になるためのセッションを提供します。当社の基本および上級認定研修に今すぐ登録して、指令、リスク分析、性能レベルの決定と実現、その他の安全関連技能について学習しましょう。ご要望に応じて、日付と価格についての全情報を提供します。今すぐお問い合わせください。