モバイル式機械のアシストシステム用HYDACモジュラー式システム単なるツールを超えた存在:ご利用の機械がインテリジェントなアシスタントに
電気油圧システムおよびアシストシステムのソリューションにより、最適な機械プラットフォームを提供することができます。貴重な開発時間を節約 - モジュラー式のHYDACシステムにより、お客様の特定の機械要件に合わせて、事前に開発されたシステムをパラメータ化するオプションを提供します。メリット:モジュラー式のソリューションは統合が容易で、コスト効率が優れています。お客様の自動化プロジェクトについてぜひお問い合わせください。
インテリジェントな速度制御:HYDAC回転駆動制御
モバイルアプリケーションのためのインテリジェントタイプの速度制御:HYDAC回転駆動制御HYDACアシストシステムは、実証済みの油圧機器と優れた制御技術を組み合わせたものです。これにより、圧力変動があった場合でも最大レベルの精度と動的性能を得ることができます。当社の回転駆動ソリューションは、既存のドライブ構造にシームレスに適合するように設計されています。システムに関連するすべてのデータは一目で確認することができます。HYDAC機械サービスツールは、パラメータの変更や、測定値を読み取るための対応するユーザーインターフェースを提供いたします。
電気油圧式ステアリングHYDAC ADSteer
快適性、生産性、持続可能性は、日常業務や長時間の作業において特に重要な要素です。当社の革新的なステアリングシステムは、安全面で妥協することなく、パフォーマンスを向上させ、最大レベルの安定性と操縦性を提供いたします。当社のモジュラー式システムにより、お客様のモバイルアプリケーションに最適なオーダーメイドのソリューションを開発することができます。当社の巧みなアシスト機能により、ステアリングの安全性を可能な限り高め、生産性を向上させます。
アプリケーションソフトウェアを搭載した機械制御:HYDAC EHC
HYDAC EHC機械制御は、比例式もしくは切り替え式で油圧モバイルバルブを手動制御するための機械アプリケーションソフトウェアによる完璧なサブシステムを提供いたします。アナログジョイスティック、ファンクションボタン、もしくはシートスイッチをコントローラに接続し、モバイルバルブ軸のパイロットバルブを接続するだけです。アプリケーションソフトウェアをパラメータ化し、必要なシステムの動作に応じた機能を設定します。ソフトウェアの詳細と、用意されているさまざまなバージョンについてご確認ください。
アクティブ ブーム 制御:HYDAC グラウンドコントロール
ますます厳しくなる環境保護ガイドラインに対応し、資源を節約しましょう。アクティブなブーム制御のためのHYDACグラウンドコントロールサブシステムを使用すると、肥料や作物保護剤の使用を節約することができます。最も厳しい環境条件下でも、革新的なシステムが作物の上方の最適な高さと傾きにブームを誘導します。これにより、作業速度が向上し、アプリケーションの精度が高まります。
アシスト機能の実装:HYDAC ポジションセンサー
ポジションセンサは、環境内の方向に関する正確なフィードバックを提供するため、モバイルマシンオートメーションには不可欠です。当社のHYDACセンサー製品範囲は、線形位置、角度、傾斜用の確立された技術により、あらゆる機械タイプに対応したオーダーメイドのソリューションを可能にします。ポジションセンサーの適切な組み合わせは複雑で、だからこそ専門家のパートナーを味方につけることが重要です。HYDACは、適切なセンサーの分析、選択、組込において、長年の経験と包括的なサポートを提供します。
HYDACのデジタル視野ソリューションで全体像を把握
HYDACは、オーダーメイドのソリューションにより、移動機械の視野を広げ、安全性と効率を向上させます。当社の堅牢で高品質なカメラ監視システムは、組込も操作も簡単です。視認性のギャップの解消、作業シーケンスの視覚化、AI支援など、個々の要件に適したコンポーネントを提供します。
作業手順の最適化その方法をはこちら
アシストシステムとアシスト機能用のHYDACモジュラー式エレメント インテリジェントな機械プラットフォーム用の包括的な製品範囲をご確認ください
精密な油圧駆動技術と制御技術
バルブ業界における油圧の専門知識で、お客様の機能を持続的に最適化いたします。設置スペースを最適化した当社のコンポーネントの高い完成度は、お客様のメリットになります。柔軟で迅速な実装により、貴重な開発時間を節約することができます。非常にコンパクトでカスタマイズ可能な設計により、圧力損失を低減し、資源を節約することができます。
ポジション検出用センサー
自動化の鍵:センサー。あらゆる情報を最適に組み合わせることで、初めてオーダーメイドのシステム構造が実現します。HYDACは、リニアポジションセンサー、角度センサー、傾斜センサーなどの位置センサーから、圧力センサー、温度センサー、流量センサーなどの流体センサーに至るまで、この目的のために広範かつ革新的な製品範囲を提供しています。ここで焦点が置かれているのは、精度、動的性能、コンパクトな設計です。これらは機械の統合をとても容易にする要素になります。
デジタルカメラ
HYDACデジタルカメラは、視野を拡大し、厳しい環境条件下でのカスタムビジョンおよび検出ソリューションに使用するために特別に開発されました。コンパクトで堅牢なデザインのカメラは、幅広い用途に最適です。
機械とユーザー間の通信用システムエレクトロニクス
機械上および外側の世界との高速通信を実現:データ転送量の増加に対応し、将来のシステム構造を常に念頭に置きながら、適切なソリューションを提供いたします。当社の革新的な技術には、コントローラ、I/Oモジュール、ディスプレーなどがあり、これらを用いて、複雑な機械機能や安全機能をカバーしています。
様々なアプリケーションに対応するオーダーメイドのアプリケーションソフトウェア
デジタル化により新しい可能性が生まれます。自動化のレベルは高まっています。機能的安全性の要件は高まっています。つまり、モバイル式機械はますます複雑になっています。機械メーカーとしてお客様を効果的にサポートするために、お客様のアプリケーションに最適なアプリケーションソフトウェアを提供しています。組込ソフトウェア、ソフトウェアツール、テレマティクスやクラウドアプリケーションのソリューションなど、安全規格の組込はプログラムのすべてのセクションでサポートされており、安全レベルSIL2 / PLd / AgPLdまで、事実上ボタンを押すだけで実施されます。
エンジニアリング専門知識を持つ当社におまかせください お客様のオーダーメイドシステム構造の設定を包括的にサポートいたします。
システムと機能を最適化するためのデジタルシミュレーション方法
アシストシステムは、多種多様な個々のコンポーネントの相互作用によって成り立っています。動的性能、精度、安全性などに対する要件が特に高くなっています。このため、予期される操作挙動についての詳細な結論を早い段階で導き出すことが、より重要な意味を持つことになります。油圧シミュレーション、マルチボディダイナミクス、制御回路最適化と仮想プロトタイプは、当社弊社が開発業務で日々使用するツールのほんの一部です。複雑なドライブシステム、機械機能、プロセスシーケンスの設計と最適化を、当社のシミュレーション方法を用いてお手伝いさせていただきます。
最適なコンポーネントのためのリスク分析 & および選択プロセス
安全な機械構造に最適なコンポーネント:ご使用のシステム用に信頼性の高い追加コンポーネントをお探しですか?当社にお任せください。当社のエキスパートは、リスク分析およびすべての安全機能の定義から、統合、必要な性能レベルの決定に至るまで、お客様のオーダーメイドのソリューションを見つけるための包括的なサポートを提供いたします。このアプローチにより、機械の信頼性と安全性を高めることができます。当社にご相談いただければ、お客様のシステムに最適なコンポーネントをお探しいたします。