電動移動式機械のための開発パートナー事前に検証されたシステムと実証済みのコンポーネントにより、目標を迅速に達成可能
E-モビリティと聞いて、まず自動車産業が頭に浮かびますか?その場合、電動化のポテンシャルを見過ごしています:EUの温室効果ガス総排出量の25%を占める輸送機関は、特に厳しい指令の対象となっています。これには自動車だけでなく、商用車や移動式機械も含まれます。コンパクトな建設機械は、特に都市部で電動化の恩恵を受けます。しかし、鉱山や空港で使用される大型でパワフルな機械も、電動化されつつあります。
HYDACはE-モビリティのための革新的なソリューションを提供することで、排出ゼロを目指すお客様をサポートします。長年にわたる経験と機械構造に関する豊富な知識により、電気機械開発のプロフェッショナルなパートナーとしてHYDACはお客様のお役に立ちます。当社のエキスパートはお客様の課題を評価し、コンポーネントやサブシステムから完全なシリーズ開発に至るまで、現在と将来の両方でその性能を示すことになる、ニーズに基づいたソリューションをご提供いたします。
電動ドライブとバッテリーシステムの製品構成をご覧ください
電動化が始まるところ、それはエネルギーです。すべての電気機械において、その中核コンポーネントである堅牢なバッテリーと効率的なドライブ装置に焦点が当てられています。当社はHYDACグループの一員であるINVENOX社と連携し、ソリューションを提供することができます。共同開発されたリチウムイオンバッテリーシステムは、機能が高度に統合された設計とバッテリーセルのコンパクトな配置により、卓越したエネルギー密度を実現しています。HYDACグループのENGIRO社も、ここでは非常に重要になります。高効率で革新的な電動ドライブとドライブトレインソリューションの先進的技術を活用し、急速に変化する世界の厳しい環境問題への解決法を提供いたします。
実証済みの製品:電動ドライブとバッテリーシステムの製品構成をご覧ください
ENGIRO電動ドライブ
多彩なサイズでパワーを凝縮:ENGIROは、HYDACグループにおけるドライブのスペシャリストとして、高効率の電動モーターと発電機を幅広く提供しています。高出力、高トルク密度かつ堅牢な設計であり、駆動力は5 ~ 400 kWです。当社が持つアプリケーションの専門知識をご活用ください:当社の電動モーターは2018年以降4000台以上が現場で使用されており、すでに成果を上げ、その性能が実証されています。
INVENOXバッテリーシステム
柔軟性と堅牢性 - コンパクトな設計のHYDACとInvenoxの先進的なバッテリーシステムは、モバイル式機械に最適です。BMSとPDUを統合した完全なターンキーシステムをご提供いたします。特別機能:特許取得済みでリサイクル志向の接触システムは、最も重要な場所、つまりセルを直接冷却します。
HYDAC配電ユニット
お客様のオールラウンドなシステムに、HYDACのカスタマイズされた配電ユニットをご利用ください:低電圧でも高電圧でも、当社のエキスパートはお客様に合わせたエンジニアリングにより、HYDAC配電ユニット(PDU)をお客様の要件に最適に適合させます。機械の設置スペースを最大限に活用するため、コンポーネントとケーブルの寸法に重点が置かれます。
制御技術、ソフトウェアとシステムの統合
指令や法規制が強化されるなか、移動式機械の電動化はもはや単なるオプションではありません。徐々にスタンダードになりつつあります。しかし、電気駆動の構造は複雑であり、その複雑さはますます増しています。ここでは、すべてのコンポーネントとそのインターフェースが相互に最適に作用することが特に重要となります。そのため、システム設計と統合に対する要求はさらに高くなっています。当社の目標は、お客様が開発期間を短縮できるようにすることです。当社のソリューション:標準化とモジュール化。機能安全および電気安全分野の専門知識を持つ当社は、電気機械におけるソフトウェア開発およびシステム開発の最適なパートナーです。
事前検証済みのシステムで開発時間を短縮 - 当社のソリューションをご確認ください
HYDAC電動化キット
事前に検証済みのシステムは複雑さを軽減し、電気機械の開発時間を短縮します。そのため、当社では包括的な電動化キットを提供しています。統一された診断インターフェースに加え、この完全なソリューションはすべての基本機能を提供いたします。バッテリーシステムや電動ドライブ装置から、標準ソフトウェアやファンによる制御まで、最適なシステムについて当社のエキスパートがアドバイスいたします。
HYDACソフトウェアモジュール&ライブラリ
テスト、認証、文書化された当社のライブラリにより、お客様のソフトウェア開発がよりシンプルになります。これにより、ユニットテスト、文書化、個々のモジュールの時間のかかる認証の手間を省くことができます。汎用ツールボックス、サブシステム用の機能ツールボックス、プロトコル機能を簡単に追加できるプロトコルツールボックスなど、機械の機能に合わせてさまざまな組み込みツールボックスからお選びいただけます。
HYDACのMATCH開発環境
当社のTÜV認証ソフトウェアは、モバイル式機械用の制御ソフトウェアの開発とメンテナンスに適しています:HYDACのMATCHは、機械のライフサイクル全体にわたって完璧に調整されたソリューションを提供し、安全機能の速やかな実装を可能にします。主なハイライト:MATCHを使用すると、制御システムの開発に機能安全の側面を最初から組み込むことができます。
HYDACコントローラ、HMI、テレマティクス
パワフルかつ安全で、高い信頼性:機械の機能が複雑になると、データに対する要求も高まります。HYDAC はあらゆる要件と用途に理想的なプラットフォームを提供いたします。ディスプレーを介してプログラムが可能で操作が簡単なコントローラーから、ニーズに応じたテレマティクスユニットまで提供いたします。お客様の機械の最大限の安全性を確保し、操作性を高めるため、当社の高度な接続ソリューションをご活用ください。
温度管理
ニーズに基づいた温度管理を行うことは電気機械に欠かせません。しかし電動化によって、移動式機械か生じる熱と必要としている熱は、今まで以上に複雑に相互作用しています。当社のインテリジェントシステムは、操作性、航続距離、生産性を向上させます。効率的なバッテリー冷却を行うことで充電時間を短縮、もしくは熱応力を低くすることで寿命を延ばします。お客様の車両に関する広範なシステムの専門知識を持つHYDACは、電動ドライブコンポーネントのための包括的な温度管理ソリューションを提供いたします。
お客様の個別のご要望に合わせた製品を提供いたします。当社の幅広い製品ラインナップをご覧ください
電動ドライブ用のHYDAC冷却システム
クーラー、冷却システム、カスタム開発にも対応:HYDAC は電動ドライブとパワーエレクトロニクスに最適な冷却ソリューションを提供いたします。モバイルアプリケーション用に特別に開発されたターンキーシステムを提供いたします。当社はコンパクト設計と簡単な設置を実現することで、重量を最適化し、スペースを節約し、汚染に強いソリューションを提供することに注力しています。
リチウムイオンバッテリーの温度管理
バッテリーの温度管理のために、当社のエキスパートはお客様と協力し、エネルギー効率に優れ、堅牢で、利用可能なスペースに適合する最適なソリューションを開発いたします。連続的な負荷による過熱を防ぎ急速充電を可能にするためには、アクティブ冷却が必要になるため、このようなソリューションの開発が重要になります。HYDACモバイル式冷却装置により、一定の温度レベルを確保することができます。
全体の車両ソリューション
電気機械におけるあらゆる冷却・温度制御タスクのための開発パートナーおよびシステムプロバイダ:効率的な温度管理により、電気機械は一層の高性能化が可能になり、より長く動作します。HYDACは、包括的な温度管理ソリューションを提供いたします。専門知識と革新的なコンポーネントを組み合わせ、お客様の特定の冷却タスクに最適なシステムを見つけます。
エネルギー効率の高い機械機能
機械の効率を最適化:モバイル式機械の電動化に伴い、ドライブトレイン全体の効率にますます注目が集まっています。高効率の電気コンポーネントが導入されたことにより、エネルギー損失の大部分を占めているのは油圧機器となっています。ドライブトレインでの効率を高めつつ、堅牢でコンパクトな油圧機器の長所を活かすにはどうすれば良いですか?当社のエキスパートがどの機械や性能クラスでも開発する、クレバーなソリューションと最適化コンセプトをご利用ください。どのような課題に直面していますか?システム最適化の可能性のご相談について、お問い合わせをお待ちしております。
機械の効率の最適化に役立つHYDAC製品シリーズ
HYDAC電動油圧ポンプドライブ
HYDAC E-ポンプは可変速ドライブを備えたさまざまなパワーユニットで構成されています。お客様のニーズに合わせて個別に油圧アクチュエータを供給するための分散型スタンドアローンソリューションとして提供いたします。複数のポンプを幅広い回転数範囲でフレキシブルに駆動できます。利点:内蔵ギアポンプが騒音排出を大幅に削減します。
HYDACの可変速出力制御
可変速ドライブを使用して当社のモジュラーユニット製品ラインの最適な高度化:お客様の油圧システムの効率的かつ騒音のない供給を実現するために可変速性の自由度を活用します。可変速出力制御は閉ループ制御で行われるので、油圧システムのに追加のセンサーは一切不要です。HYDACのアプリケーションソフトウェアの機能範囲を補うのは、統合された電力エラー管理です。当社の事前認証プラグ・アンド・プレイ・ソリューション (必要なのは解除信号だけです)を使用し複雑性と開発の困難性のレベルを下げます。
効率的な油圧システムのためのHYDACコンポーネント
機械機能における節約の可能性を発見:HYDACは数十年にわたるコンポーネント開発の経験を生かし、効率的なドライブシステムのための信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。パイロットオイルフリーのメインコントロールバルブから、パワーユニット、負荷補償シリンダまで、電気機械には実証済みの当社の油圧製品をご利用ください。お客様に合わせたソリューションを実現するために当社のエキスパートにお問い合わせください。
HYDAC HEZ 電気機械式アクチュエータ
効率的かつパワフルで、メンテナンスフリー:モバイルアプリケーション、特にバッテリー式電気自動車での機能向けに、当社の電気機械式アクチュエータによる最適なソリューションを提供いたします。特別機能:必要とされるエネルギーは必要なサイクルに正確に調整され、アプリケーションの機能に適応します。当社が提供するHEZ電動シリンダシリーズの電気機械式アクチュエータをご確認ください。