信頼性の高い安全機能を発揮する負荷保持バルブ

HYDACバルブ技術による移動機の安全性の確保

小型でもパワフル:負荷保持バルブと下降ブレーキバルブは、移動機の重要なコンポーネントです。これらのバルブにより、負荷の沈み込みや降下を防ぎます。これがアクチュエータに対する制御を維持する唯一の方法です。しかし、バルブの試運転は複雑です。そこで当社の専門知識をお役立てください。当社では適切なバルブの選択だけでなく設置もサポートしています。当社の幅広いバルブ製品ラインナップをご確認ください。

HYDAC負荷保持バルブによる、費用対効果と信頼性の高い負荷保持の実現

T11A、T17A、T2Aの各キャビティ用の負荷保持バルブと下降ブレーキバルブの幅広い製品ラインナップをご覧ください。当社の専門家までお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

信頼できる安全機能移動機を対象とした信頼できるHYDACバルブ技術

小型でも大きな役割を果たすコンポーネント:移動機や重量物を扱う人は、それらが人や機械、環境にもたらす潜在的な危険性についてご存知だと思います。これは、不整地、ぎくしゃくした動き、またはラインの故障により、荷重を制御できなくなり、沈下または落下する危険性があるためです。HYDAC負荷保持バルブ、ブレーキバルブ、ホースブレークバルブは、お客様の機械の安全を確保します。安全機能に加えて、コンパクトなコンポーネントが機械の基本的な安定性を高めます。

当社のソリューション:HYDAC負荷保持バルブとホース用破壊バルブT11A、T17A、T2Aキャビティから選択

負荷保持バルブ、下降ブレーキバルブ、ホースブレークバルブなど、油圧アクチュエータには様々な呼び名がありますが、共通している点は移動機の重要なコンポーネントであるということです。このため、当社では30~240 l/minの体積流量勾配と最大圧力範囲350 barの費用対効果の幅広い負荷保持バルブ製品をご用意しています。直動式ポペットバルブは、上流側の流量に応じて消費速度を調整します。また、これらのバルブは引き込み荷重がある場合に消費者による高速前進を防ぎ、かつスムーズな動きを保証します。  
 
バルブが果たすもうひとつの重要な機能:ホースラインが故障して荷物が落下すると、人と機械が大きな危険にさらされます。このような場面でホース用破壊バルブは人命を救います。ここで、試行錯誤を重ねた信頼性の高い当社の負荷保持バルブがお役に立ちます。オーダーメイドのバルブソリューションに関するご相談は、当社まで今すぐお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

HYDAC負荷保持バルブの利点下記の特性を備えた8種類のバルブからお選びください

  • 漏れのない負荷保持
  • 標準キャビティ:T11A、T17A、T2A
  • パイロット比の豊富な選択肢
  • 幅広い用途に対応
  • 通気口オプション選択可能:バルブ設定に影響を与えない戻り圧力

HYDAC負荷保持バルブの活用方法 お客様のメリットの概要

HYDAC下降ブレーキバルブによる確実な負荷保持

確実な負荷保持

HYDACバルブによる人と機械と環境の保護

HYDAC負荷保持バルブによる機械安定性の向上

安定した負荷降下

HYDAC負荷保持バルブによる機械安定性の向上

バルブ技術による正確な油圧機能のメリットを提供

精密性

バルブ技術による正確な油圧機能のメリットを提供

費用対効果と信頼性の高い負荷保持ソリューション...

HYDAC負荷保持バルブにお任せください。お客様に最適なシステムを見つけるために、今すぐ当社の専門家にご相談ください。  
 
お気軽にお問い合わせください