タイヤ産業におけるお客様のアプリケーションのためのグローバルな専門知識
タイヤ加硫機
加硫プロセスにおいて、タイヤは最終的な形状になります。お客様の機械を効率的かつ経済的に稼働させるために、お客様の要件に対して完璧なソリューションをご用意しています。先駆的なドライブシステム、革新的なフィルターシステム、DIN EN 16474に準拠した最新のバルブ技術など、弊社の持続可能なコンポーネントとシステムで、最高レベルの安全性とエネルギー効率を達成することができます。お客様を世界中でサポートいたします。
ミキサー
タイヤの製造には、さまざまな種類のゴム、化学物質、充填材を混ぜ合わせる必要があります。これにより粘着性のゴム素材が生まれ、これをタイヤに成形することができます。このプロセスを支援するため、HYDACはアキュムレーターソリューション、パワーユニット、ギア監視用センサーなど幅広い製品範囲を提供しています。弊社はお客様と共にミキサーの運転を最適化し、廃棄物の少ないタイヤ製造プロセスを実現します。
持続可能性とシステム構成
新技術の台頭:自律走行やエレクトロモビリティはタイヤ市場に影響を与えています。機械運用で高い生産性を示すこと、責任をもって資源を管理することは、いずれも重要な課題です。エネルギー効率に優れ、廃棄物量が少ない弊社製品のメリットをご紹介します。お客様のニーズに完璧に合うソリューションをお探しでしたら、ぜひご連絡ください!
タイヤ製造における持続可能性:弊社の製品ソリューション
HYDACフィルター技術 タンクリダクションユニット
HYDACのタンクリダクションユニットは、アクティブ流体調整機能を追加した革新的なプレミアムソリューションであり、流体の脱気と脱水を最適化します。つまり、必要とするオイル量と機械のカーボンフットプリントのいずれも削減することができます。
HYDAC Air-Xフィルター技術
Air-Xフィルター技術により、環境負荷の低減とコスト削減を実現してください。弊社の脱気コンセプトにより、オイルに含まれる空気の量を迅速に減らすことができます。弊社のシミュレーション技術と組み合わせることで、さらなる節約が可能です。タイヤ製造のポテンシャルを最大限に活用してください。
HYDAC KineSys可変速ドライブソリューション
弊社の周波数インバーターは、お客様の機械のプロセスに合わせて回転速度を調整し、エネルギー消費を最適化することができます。また、内部のクローズドループ制御により、ニーズに応じた圧力と流量の供給が可能となり、タイヤ生産の一層の効率化を実現します。
HYDAC KineSys電気シリンダー
組み込みが簡単でメンテナンスフリー:弊社の電気シリンダーは、直線運動の実現に役立ちます。多様な設置バリエーションで、あらゆるアプリケーションに適したソリューションを提供します。詳細を確認してください!
HYDAC脱水ユニットFAM
ミキサーや加硫機の稼働率を増加 - 弊社のFluid Aqua Mobilシリーズは、作動流体中のガス成分や微粒子による汚染を最小限に抑えます。コンポーネントの寿命を最大限に延ばし、オイル交換の間隔を長くします。
HYDAC流体調整ユニット
弊社のワニス除去ユニットシリーズは、サービス作業がしやすく、効率的で、レトロフィット可能であり、鉱物油から油劣化生成物を除去します。これにより、流体の寿命を延ばすと同時に、資源の使用量を持続的に削減することができます。既存システムのレトロフィットや新規システムの構築に適しています。
機能的安全性
タイヤ加硫機(DIN EN 16474)とミキサー(DIN EN 12013)に関する規制や規格の最新の変更点をご存じですか?
HYDACは、工業規格に沿った安全コンセプトの開発を支援することができる、熟練したパートナーになります。安全コンセプトのアセスメントをご希望の方は、お問い合わせください。
タイヤ製造における機能的安全性:弊社の製品ソリューション
タイヤ加硫機用HYDACバルブブロック
信頼性の高いバルブブロックにより、タイヤの加硫を最適化することができます。C規格に基づき必要なバルブをすべて開発し、装備しています。弊社にご相談ください。お客様の課題に最適なソリューションをご提案します。
ポストキュアインフレーター(PCI)用HYDACバルブブロック
ポストキュアインフレーターが常に安全機能を保持できるように、タイヤ硬化プレスの機能的安全性を高めるためのお客様の仕様に合わせたバルブブロックを提供しています。HYDACは、タイヤ製造におけるコンポーネントとシステムのグローバルな開発パートナーです。
デジタル化、接続性、状態監視
自社のOEEスコアの最適化をお考えですか?弊社のデジタル監視と分析ソリューションにより、機械の稼働率、性能、品質を向上させてください。運転中の作動液を分析し、流体中の水分量を測定することで、例えば、ミキサーのギアトラブルを早期に発見することができます。お客様との密接な協力のもと、弊社はお客様のタイヤ産業アプリケーションのための包括的な状態監視コンセプトを開発します。
タイヤ製造のデジタル化と状態監視:弊社の製品ソリューション
油圧アキュムレーター用のHYDAC p0-Guard
スマートセンサーによる高度な効率化 - デジタルディスプレイを内蔵したコンパクトな電子圧力スイッチは、油圧アキュムレーターのプリチャージ圧を確実に監視し、ダウンタイムのコストを最小限に抑えます。節約のポテンシャルについて、より詳しくご覧ください。
仮想流体ラボのHYDAC目詰まりインジケーター
新世代のスマートセンサー:インテリジェントなVFL(仮想流体ラボ)センサーは、フィルターエレメントの残りの寿命を判定し、十分に調整したうえでサービス作業を行えるようにします。フィルターエレメントの寿命を最大限に活用し、タイヤ生産を効率的に行ってください。
HYDAC CMX Suite
HYDAC CMX Suiteにより、データの透明性が向上します。弊社のハードウェアとソフトウェアは、データの取得、構造化、可視化により、お客様の機械のデジタルトランスフォーメーションをサポートします。ローカルサーバー上であれ、クラウド上であれ、利用可能です。
HYDAC Data+ Box
センサーデータや機械データにリアルタイムにアクセスすることができます。これにより、最適なメンテナンス計画を立てることができ、タイヤの生産効率を高めることができます。堅牢で場所を取らないエッジデバイスにより、デジタル化を簡単に開始できます。
HYDAC Data+ Boxの詳細
IO-Linkインターフェースを備えたHYDACセンサー
世界各地において専門知識を活用できる開発パートナーであるHYDACにお任せください。一緒に先駆的な製品を作りましょう。弊社はすでにIO-Linkインターフェースを搭載したスマートセンサーを幅広く提供しています。弊社の製品範囲をご覧ください!
HYDACスマート圧力トランスミッター
小型かつコンパクトで、堅牢:弊社の圧力トランスミッターを使用すれば、タイヤ製造における機械の稼働率を最適化することができます。同時に、透明性が高まることで、より効果的な資源配分が可能になります。HPT 1400は、CANインターフェースを装備したタイプと装備していないタイプを用意しています。