テストベンチ製造におけるお客様の革新的なパートナー

燃料電池向けのシステムコンポーネント

将来、水素は、テストベンチ技術を含む多くの分野でますます重要な媒体になるでしょう。明日の課題に備えるために、燃料電池コンポーネントや水素コンポーネント用に設計されたテストベンチをお探しなら、HYDAC にお任せください。長年にわたりイノベーションの推進者として、当社は媒体のコンディショニング、フラッシング、プロセス監視など、さまざまな技術で感銘を与えてきました。

電解槽向けのシステムコンポーネント

電解槽では、電気エネルギーを使用して水をその成分である酸素と水素に分解します。HYDACは、電解槽をテストするためのソリューションを提供いたします。さまざまな媒体の冷却と温度制御に関して、お客様に最適なカスタムソリューションを見つけ出します。

電気駆動装置とギア

エレクトロモビリティは、脱炭素化に大きく貢献しています。テストベンチ技術は、このような車両の機能を保証するものです。そのため、当社はお客様のエンドオブラインテストベンチ製造のサポートを重視します。長年かけて培った専門知識を持つHYDACは、世界的に展開しており、エレクトロモビリティの観点からテストベンチ技術を取り巻く差し迫った問題に、お客様のパートナーとして対応することができます。

カタログをダウンロード

状態監視

システムに搬送される媒体および試験片の品質を精密に監視するには、包括的な状態監視が不可欠です。当社は、ISO 4406 準拠の媒体監視と分析により、この包括的なサービスをお客様に確実に提供いたします。テストベンチ製造で培った長年のノウハウを持つ当社に、 ぜひご相談ください。

テストベンチ技術における状態監視: 当社の製品ソリューション

HYDAC 流量センサー

当社の電子流量センサー EVS 3100 シリーズは 1 ~ 100 cSt の粘度に対応しており、必要な量を正確に測定します。HYDACの技術がお客様の状態監視を最適化します。

HYDAC EVS 3100 の詳細情報

HYDAC コンタミネーションセンサー CS 2000

最大40 barの圧力ポート - 当社の定置型センサーCS 2000では問題ありません。テストベンチやサーボ油圧システムなどの用途に特化して設計されており、流体中のコンタミネーションを測定します。

HYDAC CS 2000の詳細情報

HYDAC コンタミネーションセンサーモジュール CSM 1000

気泡が原因で流体分析に歪みが出ていませんか?HYDACのCSM 1000は、固体粒子コンタミネーションを測定するためのオンライン監視システムです。当社のCSM 1000シリーズは、気泡抑制機能を備えた最適かつ完全なソリューションです。

HYDAC CSM 1000の詳細情報

HYDAC コンタミネーションセンサーモジュール CSM 2000

作動油中の固体粒子コンタミネーションを検出する当社の CSM 2000 システムは、お客様のシステムの稼働率を持続的に最適化します。アラーム機能を搭載しており、テストベンチ流体の清浄度を確実に識別します。

HYDAC CSM 2000 の詳細情報

予知保全

高いシステム稼働率は生産性の向上につながるだけでなく、時間やコストの節約にもなります。ダウンタイムのない運用は、常時監視することで初めて可能になります。これを可能にするのがデジタル化です。スマートセンサーがテストベンチを 24 時間 365 日分析し、メンテナンスやスペアパーツの注文などの事前計画を可能にします。当社が、お客様のテストベンチを可能な限り効率的に設計するためのお手伝いをいたします。

テストベンチ技術における予知保全: 当社の製品ソリューション

HYDAC CMX suite

当社のCMX プラットフォームは、お客様のテストベンチのデジタル化を支援します。革新的なハードウェアとソフトウェアのキットは、システムのインテリジェントな統合の基礎となります。これは、ローカルサーバー上でもクラウド上でも同じです。

HYDAC ポータブルデータレコーダー HMG 4000

堅牢な設計と使いやすい操作性 - これがポータブル計測・データ収集デバイス HMG 4000 の特徴です。これは特に、サービス、メンテナンス、テストベンチ技術などの用途に適しています。

HYDAC HMG 4000の詳細情報

HYDAC p0-Guard 圧力スイッチ EDS 3400

EDS 3400を使用すると、アキュムレータの事前封入圧力 (p0) を監視し、アキュムレータの蓄圧機能を制御できます。このようにして、当社の圧力スイッチは、お客様のシステムの予知保全をサポートします。

HYDACp0-Guardの詳細情報

HYDAC 差圧トランスミッタ HPT 500

HPT 500シリーズは、圧力フィルタのフィルタエレメントのコンタミネーションレベルを継続的に監視するのに最適な、コストを最適化した製品です。IO-Link、CANopen など、当社のさまざまなバージョンの詳細をご確認ください。

HYDAC HPT 500の詳細情報

HYDACLab® 油状態センサー

正確性、一定性、オンラインを特長とする HYDACLab® 1400 は、標準の油のデジタル状態監視に最適です。結果として、流体を継続的に監視できます。HYDACはいつでもお客様をサポートいたします。

HYDACLab® 1400の詳細情報

柔軟性とモジュール性

HYDAC は、テストベンチの製造および開発のための柔軟なパートナーです。用途に特化した当社のシミュレーションツールにより、 お客様の用途に最適なコンポーネントを確実に使用できます。この目的のために、コンポーネント単体からターンキー方式のサブシステムまで、あらゆるものを提供いたします。当社のアプリケーションは、常に安全性、環境、エネルギーに関する最新のガイドラインに基づいています。テストベンチの設計は、当社にお任せください。

テストベンチ技術における柔軟性: 当社の製品ソリューション

HYDAC MultiRheo フィルタ

MRFシリーズのMultiRheoフィルタは、外部からの汚染に絶えずさらされるオープンシステムで使用するためのフィルタハウジングです。キャンドルフィルタエレメントは、例えば、機能テストベンチのノズルや作動フィルタなどのコンポーネントを保護します。

HYDAC MultiRheoフィルタの詳細情報

HYDACオイルフィルトレーション

フルードパワーアプリケーションのエキスパートである当社は、求められる流体清浄度をお客様が達成するために、効率的なオイルコンディショニングを提供いたします。HYDACのモジュール式フィルタ設計にお任せください。

HYDACオイルフィルトレーションの詳細情報

HYDAC プレート式熱交換器

ろう付けでもガスケットでも - HYDAC はプレート式熱交換器の総合的なラインナップを提供いたします。お客様の課題に合わせ、テストベンチに最適なソリューションをご提案いたします。

HYDACプレート式熱交換器の詳細情報

HYDAC流体-水冷却システム

タンク、循環ポンプ、プレート式熱交換器、オプションの温度制御: 当社のFWKSは、冷却回路向けのコンパクトなパッシブ冷却システムです。当社のシステムソリューションの多くの利点についてご紹介します。

HYDAC FWKSの詳細情報

HYDAC冷却ユニット

HYDAC RFCSは、設定された要求セットポイントまでクーラント温度を個別に調整するアクティブクーラーです。当社のプラグアンドプレイソリューションは、カスタムテストベンチ構成向けに多くのオプションを提供いたします。

HYDAC RFCSの詳細情報

HYDAC冷却システム

お客様のテストベンチへの要求に合わせたカスタム冷却システム - HYDACが実現します!数十年にわたる当社の温度制御のノウハウをご活用ください。

HYDAC冷却システムの詳細情報

HYDACシミュレーション

開発および分析から試運転まで: HYDACは、電動油圧式機械の開発および用途に特化したシミュレーションツールの開発をサポートします。当社のエンジニアリングサービスプロバイダであるmarpitec GmbH社と提携しています。

HYDACエンジニアリングサポートの詳細情報

テストベンチ技術における柔軟性: 当社の水素向け製品ソリューション

HYDACガスフィルトレーション

さまざまな用途におけるエキスパートとして、当社はHYDAC GFシリーズで効率的なガスフィルトレーションを提供し、求められる清浄度達成を可能にします。水素用途に関する当社の専門知識をご確認ください。

HYDAC GFシリーズの詳細情報

HYDACプレート式熱交換器

プレート式熱交換器により、2つの媒体の熱伝達が常に必要な温度に保たれます。ステンレス鋼とニッケルのろう付け - 適切なソリューションを提供いたします

HYDACプレート式熱交換器の詳細情報

HYDAC圧力センサー

作動パラメータを監視するために、0 ~ 1050 barの水素用途向け圧力センサーを開発しました。0 ~ 2.5 barもしくは0 ~ 4 barなど、要求されるさまざまな圧力範囲に合わせて設計されています。HYDACにお任せいただければ、最適なプロセス監視が可能になります。 

HYDAC圧力センサーの詳細情報

ダウンロード テストベンチとテストシステム用のコンポーネントとシステムの概要をご確認ください。