世界中で承認されている、船舶業界向け甲板用アプリケーション
クレーン & ホイスト
強風、高湿度、荒波など、船舶のクレーンやホイストは天候に対してほぼ無防備です。しかし、港湾でも海上でも、積み降ろしの際は高い精度が求められます。複雑なクレーン用途には、電動ホイストの駆動装置やモーター冷却から、波補償システム用のアキュムレータまで、緻密に調整されたシステムが必要です。ここでは完璧さが求められます。そして、HYDACはそれを実現します。
クレーン & ホイスト向け用途
HYDACポンプ
可変容量ポンプでも固定容量ポンプでも、当社のポンプは静かに作動し、海上での使用に最適なコンパクト設計です。また、ATEX認証を取得しているため、爆発の危険性がある環境にも適しています。
HYDAC組立式制御ブロックLX-6
敏感な応答挙動については、当社のロードセンシング組立式制御ブロックにお任せください。このブロックはコンパクトでエネルギー効率の高い設計で、甲板上でのホイストやクレーンの使用に適しています。
HYDACアキュムレータ
あらゆる種類のクレーンやホイストは、強大な力にさらされています。HYDACのアキュムレータは、波動補償システムや安全システムにおいてエネルギーを蓄積する役割を果たします。当社の画期的なアキュムレータ技術についてご覧ください。
HYDAC油圧シリンダ
精密な作業のための信頼性の高いソリューションです。特殊腐食防止加工が施された当社の油圧シリンダが、クレーン用途においてブームを動かします。当社の幅広いシリンダ製品をご覧ください。また、吸引しゅんせつ船や浮体式しゅんせつ船など、特殊船向けの専用ソリューションも取り揃えています。
積み込みハッチ & ロールオン・ロールオフ機器
開閉:ハッチカバー、船首扉、船尾扉は頻繁に開閉されます。これらは貨物や乗客の安全を守るために、完璧かつ確実に動作する必要があります。作業の簡潔化 - 当社の油圧パッケージ一式には、油圧シリンダや駆動装置に加えて、適切なバルブ制御技術とセンサー技術が組み込まれています。カスタムメイドの油圧ソリューションについては、当社のエキスパートにご相談ください。
積み込みハッチ & ロールオン・ロールオフ機器向け用途
HYDACセンサー
圧力、角度、位置、直線位置を測定する当社のセンサーで、船上の機能安全性を向上させることができます。センサーにより、積み込みハッチやロールオン・ロールオフ機器を確実性の高い方法で操作できます。
HYDAC電動シリンダ
当社の最大速度1m/sのHEZシリーズ電気シリンダは、波上でのボートの安定性を高めます。フラップ調整には、信頼性の高いHYDACのシリンダをお使いください。
ウインチ
船舶用ウインチは、船舶を所定の位置に固定するために最大限の性能を発揮します。船が停泊しているときや別の場所に引き揚げられるとき、頑丈なウインチで水の力に耐えなければなりません。
ご存知でしたか?特に油圧ウインチにおいては、油圧の利点を最大限に活用できます。これは、特殊なアキュムレータが、実際の波補償中に放出されたエネルギーを蓄積し、後で放出できるためです。これは、HYDACの高度なシステムにより実現できます。
ウィンチ向け用途
HYDAC駆動装置
当社の駆動装置は、オンオフ制御や比例制御のブレーキ制御に最適です。当社の小型装置は、電動ウインチでの使用に適しています。
HYDAC圧力センサー
甲板上のウインチの安全性を最大限に高めるためには、アキュムレータの圧力検出用の、信頼性の高い圧力センサーとスイッチが必要です。そのため、当社の製品は、すべての主要な船級協会からの型式承認を受けています。
HYDAC方向制御バルブ
当社の方向制御バルブは、油圧回路のアクチュエータとオイルの流れを制御します。当社では、防爆仕様を含めたポペットバルブとスプールバルブの幅広い製品ラインナップを取りそろえています。
HYDACギアボックス冷却器
船舶のウインチが完全に機能するためには、確実な冷却が求められます。当社の製品は空気冷却、液体冷却、プレート式熱交換器の中からお選びいただけます。HYDACは、腐食防止機能付き製品を含めた適切な船舶用製品を揃えています。
エキスパート & サービス
当社のグローバルサービスチームが常駐し、お客様の機械が24時間いつでも稼働できるよう万全の体制を整えます。当社のサービスには油圧システムの納入だけでなく、設置や試運転も含まれます。私たちは、当社の子会社であるHYCOMおよびKRAEFT Systemtechnikとの提携により、造船の専門知識と経験を組み合わせたサービスを提供していて、ブレーマーハーフェンにもテストスタンドを用意しています。