世界的な承認を得て出荷されるアプリケーション

パンフレットを今すぐダウンロード

インテリジェント油圧

HYDACは油圧の本家であり、1963年以来、油圧関連のあらゆる分野でお客様をサポートしてきました。船舶のスペシャリストと協力し、最初から最後まで考え抜かれたソリューションを提供します。私たちは単に部品を供給しているだけではありません。また、複雑な油圧アプリケーションのシステムパートナーとしての役割も担っています。例えば、ワラビー・ボートの油圧装置。これは、波の力を能動的・受動的に補正できる油圧サスペンションシステムを備えた初の作業用ボートです。

インテリジェント油圧の用途

HYDAC減圧タンクユニット

スペースは貴重であり、だからこそタンクの大きさはデッキ下の船の技術にも影響を与えています。TRUを使えば、容積を最大80%削減することができます。その結果、大幅なコスト削減、材料使用量の削減、オイル使用量の削減が実現しました。どのように機能するのですか?当社のエキスパートまでご連絡ください。

HYDAC油圧パワーユニット

デッキ下の油圧パワーユニットで妥協したくないなら、狭いスペースでも工夫が必要です。HYDACでは、費用対効果の高い油圧パワーユニットを提供しています。

HYDAC波動補償油圧システム

ワラビーボートに使用されている当社の波補償油圧システムには、波での高い性能、安全性の向上、快適性の向上、排出ガスの低減、コストの削減など、お客様にとっていくつかの利点があります。また、他の同クラスのボートよりも高い稼働率というメリットもあります。このようなプロジェクトをシミュレートするために、私たちはマーピテックの社内エキスパートと協力しています。

HYDAC 舵システム

1枚舵、2枚舵、3枚舵については、設計仕様なしで、お客様のご要望に合わせて油圧システムを開発します。KRAEFTのエキスパートと協力して、HYDACは船舶業界にすべてのパワー装置、制御キャビネット、橋面、シリンダを供給することができます。

HYDAC舵角制御

単なる舵の調整ではなく、真のコントロールを - HYDACは可変速油圧を提供します。オイル量を抑えたコンパクトなドライブ装置は、確実に舵角をコントロールします。45 kWの駆動力で、当社のドライブは完全な冗長性を備えています。

HYDACポータブルデータレコーダ

HYDACは、すべての関連する測定変数を記録・分析する測定システムHMG 4000など、最新の状態監視システムを構築するための包括的なコンポーネントを提供しています。また、データを保存し、センサーが適切にパラメータ化されていることを確認します。

HYDAC HMG 4000に関する詳細情報

HYDACLAB® オイル状態センサー

HYDACLABについて®オイルの早期劣化や他の流体との混合を検知するのに役立ちます。作動油や潤滑油を常時監視する油状態センサーです。必要に応じたメンテナンスにより、液体をコンタミネーションから守ります。

HYDACLABに関する詳細情報®
 

HYDAC 流量センサー

あなたのシステムは一時停止中ですか?ちょっとした事が原因の場合もあります。当社の流量センサーは、ポンプの空運転防止を提供するだけではありません。また、漏れを早期に発見することもできます。液体媒体の流量を確実に測定、監視します。

トリムタブ

船の燃料消費を抑えたいですか?トリムタブの可能性を最大限に引き出し、ボートのプレーニングを速くします。当社の専用制御ブロックとパワーユニットは、お客様の船のスムーズな航行をサポートします。これにより、モーターボートやヨットは水上を素早く効率的に滑走することができます。

トリムタブの用途

HYDACコントロールブロック

燃料を効率的に使用し、海上でのスムーズな航行を可能にするためには、トリムタブを調整するコントロールブロックが不可欠です。スピードボートやヨット用の特殊コントロールブロックなど、幅広い製品ラインナップをご覧ください。

HYDACコントロールブロックに関する詳細情報

HYDAC 小型パワー装置

コンパクトでエネルギー効率に優れています。当社のコンパクトなパワー装置は、エネルギーを消費することなく、いつでも運転可能です。これにより、長期的にはリソースを節約し、コストを削減することができます。デッキ下の用途に最適なパワー装置をアドバイスさせていただきます。

HYDACコンパクトパワー装置に関する詳細情報

バウスラスタと舵プロペラ

数千トン級の船舶を安全に操船し、事故を回避するためには、バウスラスタと舵付きプロペラが不可欠となっています。狭いスペースでの確実な位置決めには、最大限の精度が要求されます。
最大限の精度と耐久性は、船舶業界向け製品開発の基礎にもなっています。適切な駆動ソリューション、冷却と潤滑システムから、状態監視製品に至るまで。当社のオールラウンドで気苦労の必要ないパッケージで、安全に次の港に到着しましょう。

バウスラスタと舵プロペラの用途

HYDAC バウスラスタ

限られたスペースや困難な条件下で操縦する場合、バウスラスタの品質は極めて重要になります。私たちは、最適な素材の組み合わせと認証を得て、これらの製品を提供しています。当社の子会社であるKRAEFTは、船舶業界に関連する専門知識と経験を提供することができます。

HYDAC水センサー

油中の水分を早期に検出することで、不必要な運転の中断を防ぎます。AS1000水センサーは、信頼性の高い状態監視のためにお客様のお役に立ちます。今すぐ詳細をご確認ください!

HYDAC AS 1000に関する詳細情報

HYDAC冷却システム

適切な冷却システムは不可欠です。あらゆるタイプの冷却システムを幅広く取り揃えています。液体-空気、液体-水から水-グリコールまで、最適化されたシステムがデッキ下の機械の稼働率を高めます。

HYDAC冷却システムに関する詳細情報

HYDAC潤滑システム

バウスラスタと舵プロペラの耐用年数を延ばす - 当社の潤滑システムがこれを可能にします。私たちの試行錯誤を重ねた技術は、お客様の船固有の要件に合わせてカスタマイズすることができます。お客様の課題をお聞かせいただければ、最適な解決策を一緒に考えます。

バウスラスタ用HYDAC IPMモーター

バウスラスタには非同期モーターがよく使われます。しかし、重いという大きな欠点があります。当社のインターナル永久磁石モーターは軽量で、大幅な軽量化を実現します。詳細はお問い合わせください。
 

舵システム

舵システム - これがなければどうすることもできません。彼らは主に、港から港へ安全に移動するための確実な操舵を担当します。このプロペラは可変ピッチプロペラによって支えられており、常に適切な推力が得られるようになっています。この技術が公海上で失敗すると壊滅的な事態になるため、当社は船級協会が定める最高の要件を満たした型式認可を受けた構成部品とシステムを提供しています。船と乗組員の安全のために。
 

舵システムの用途

HYDAC 舵システム

1枚舵、2枚舵、3枚舵のどの舵システムでも、パートナーであるKRAEFT社との協力により、あらゆるシステムに適した油圧機器を提供します。冗長舵機も当社の製品範囲に含まれます。お気軽にお問い合わせください。

HYDAC 圧力スイッチ EDS 300

信頼性と安全性:デジタル表示器一体型のコンパクトな電子式圧力スイッチは、油圧・空圧分野の圧力・リミット値信号に最適です。当社の型式認証付きセンサーは、特に船舶用途で威力を発揮します。

HYDAC圧力スイッチに関する詳細情報

HYDAC ボール弁

当社のボール弁は、特にカーゴポンプシステムにおいて、媒体の安全な遮断と迂回に適しています。私たちは、お客様の海事アプリケーションのために、高品質で堅牢な素材を幅広く提供しています。独自設計も可能で、要件分析、開発段階から完成品までサポートします。

HYDAC コアキシャルバルブ

PTB(Ex)、TÜV、DVGWの認証を取得 - デッキ下のアプリケーションには当社の2/2および3/2方向コアキシャルバルブをご利用ください。当社の遮断装置は、配管内の気体または液体媒体を確実に制御します。圧力範囲は0~100 barで、海上の過酷な条件を考慮してステンレス製も用意しております。

HYDAC コアキシャルバルブに関する詳細情報
 

プロセス水

効率的なバラスト水処理と排ガス浄化は、海洋保護に不可欠であるということです。これは設置に非常にコストがかかり、デッキ下の多くのスペースを占有します。
解決策:小型で耐久性のある構成部品とシステム。HYDACが供給。何を待っているんですか? 詳しいアドバイスについては、エキスパートに直接お問い合わせください。

プロセス水の用途

自動逆洗浄フィルターHYDAC AutoFilt®

当社では、あらゆる媒体、あらゆる種類、コンタミネーションの程度に対応した自動洗浄フィルタを提供しています。その利点は、DIN EN ISO 9001と14001に準拠した文書化された品質で、長寿命と低エネルギー消費です。

HYDAC AutoFiltに関する詳細情報®

型式認証付きHYDACセンサー

最大限の安全性を追求し、幅広いセンサーがお客様をお待ちしています。型式認証を取得し、船舶業界におけるお客様の技術を確実にサポートします。

HYDAC センサーに関する詳細情報

HYDACインラインフィルタ

お客様もHYDACインラインフィルタを使用することで恩恵を得ることができます。当社の高品質な製品は、効率的なろ過により、船舶技術の寿命を延ばします。当社の幅広い製品ラインナップについて、今すぐ詳細をご覧ください。

HYDACインラインフィルタに関する詳細情報

HYDACプレート式熱交換器

当社の堅牢なプレート式熱交換器をご覧ください。特に長寿命を実現するために、海水用途に特化したチタン製伝熱板を提供しています。

HYDACプレート式熱交換器に関する詳細情報

HYDACスクリーンバスケットフィルタ

モジュール式で堅牢かつ強力な当社のスクリーンバスケットフィルタは、海事技術におけるバラスト水処理に最適です。使いやすく、洗浄可能なフィルタ材を装備したPRFSは、コスト削減に役立ちます。

HYDACスクリーンバスケットフィルタに関する詳細情報

HYDACインラインフィルタ PLF1/PLF2

低粘度の液体から固体を連続的に分離するために設計されたHYDACのプロセスインラインフィルタは、コンパクトな設計と高いコンタミネーション保持能力が印象的です。モジュラー設計により、最大限の柔軟性を実現し、必要に応じてフィルタを拡張することができます。

HYDACインラインフィルタに関する詳細情報

ダウンロード 船舶業界向けソリューションの詳細にご興味がありますか?当社の部品とシステムの詳細については、こちらをご覧ください。