全ての風力タービン用の開発、コンポーネント、システム、サービス風力発電の専門知識を一手に提供

発電機からギヤボックス、電力ケーブルまで、風力エネルギー分野における長年の専門知識により、風力タービンに関連するあらゆる課題に対する革新的なソリューションを提供します。これは部品やシステムだけではない。開発前の段階からお手伝いすることも可能です。試運転後も信頼性の高いサービスを提供します。

ビデオ:製品概要

開発パートナーシップ

一緒に大きな成果をあげましょう!HYDACは25年にわたり、風力発電産業において信頼できる革新的なパートナーであり続けています。世界各地に展開しつつ、現地でサポートすることで、弊社はお客様とともに個々の課題に取り組み、コンポーネントからシステムまでのオーダーメードソリューションを開発します。風力タービンの効率と信頼性を高めるために、今すぐお問い合わせください!

風力タービンの開発パートナーシップ:弊社の製品ソリューション

HYDACの組み合わせ式システム

自社製コンポーネントの専門知識と組み合わせることで、あらゆる世界のベストを実現します。私たちの経験により、さまざまなコンポーネントを効率的に組み合わせ、個々のモジュールの位置を最適化することができます。発電機、インバーター、ギアボックス冷却のための冷却回路のコンポーネントの組み合わせや、ギアボックス潤滑、水冷、あるいは、ブレーキやピッチ用の油圧パワーパックのための省スペースソリューションが可能です。

HYDAC発電機冷却

  • 風力タービンの発電機冷却用空冷システム
  • 数メガワット級のプロジェクトに特化した設計
  • オフショア用途:発電機冷却空気回路からの塩分を含んだ空気の分離
  • 腐食を防ぐ特殊コーティング
  • メンテナンスが容易
  • 洋上風力タービンの空冷は最も信頼性が高く、持続可能な方法である
     

HYDAC冷却板

コールドプレートは、インバーターのIGBTや風力タービン停止中のセラミックブレーキ抵抗器の冷却など、電子部品が高出力で動作し、効率的に冷却する必要がある場合に使用される。当社の流体冷却に関する専門知識により、実際のお客様固有の設置状況が冷却性能に与える影響を調査し、それに応じてコールドプレートを最適化することができます。

HYDAC統合フィルターブロックソリューション + MCS

風力発電で25年以上の経験を持つHYDACは、バルブ、バイパス、オプションのセンサーなどのコンポーネントを統合したモジュール式ろ過ソリューションを開発している。統合型のフィルターブロックソリューションにより、配管を持続可能な方法で節約することができます。

システムの可用性

コンポーネントやシステムには、熱応力や汚れが長期的な負担となります。弊社はこれまでの経験を生かし、風力タービンの稼働率と寿命を向上させるためのソリューションを提供しており、そのためにデータの監視や分析用のインテリジェントセンサーを使用しています。これは、例えばギアボックスやベアリングの潤滑システムにおける摩耗プロセスが早い段階で認識され、重大な損害が回避されることを意味します。

風力タービンにおけるシステム稼働率:弊社の製品ソリューション

クーラーおよびNFフィルターを備えたHYDACオイルシステム

ギアボックスの冷却と潤滑を最適化するために、当社の長年の経験をご活用ください。また、モジュラーシステムだけでなく、カスタムアプリケーションも提供しています。弊社はお客様の要件に最適なソリューションを、お客様とともに見つけます。

HYDAC水・グリコール回路

特に風力タービンでは、インバーター冷却と発電機冷却のエキスパートが必要です。当社の冷却に関する経験と世界的な専門知識をご活用ください。弊社の低メンテナンスシステムは、流体冷却システムの温度制御を行うために最適です。

HYDAC水-グリコール回路の詳細情報

HYDAC油圧パワーユニットHPU

ブレーキ、ピッチなど、お客様の要件に応じた油圧パワーユニットを、弊社のエンジニアがお客様とともに開発します。風力発電のエキスパートとして、弊社はお客様の業界の課題を理解しています。同時に、油圧アプリケーションに関する豊富な専門知識を提供することができます。

HYDACピストンアキュムレーター

ガス損失の少ない幅広いピストンアキュムレータの利点を活用してください。安定したシステムであるため、メンテナンスやサービスの必要性が少なく、寿命も長いため、コストを削減することができます。詳細をご確認ください。

HYDAC ピストンアキュムレータの詳細情報

HYDAC金属汚染センサー

HYDAC金属汚染センサーは、潤滑液中の金属固体粒子の汚染検出するために使用されます。ギアボックスの損傷を早期に検出し、コストのかかるシステム障害を回避します。レトロフィットにも適しています。

HYDAC金属汚染センサーの詳細情報

HYDACフィルターエレメントBN4HX

HYDACの2段式エレメントでは、保護フィルターが内蔵されているおかげで、バイパスバルブが開いた場合でも、濾過されたオイルのみが風力タービンの潤滑システムに入るようになっています。当社のBN4HXプレミアムエレメントで風力タービンの可用性と信頼性を高めてください。

CO1コンパクトパワーユニット

当社のコンパクトな三相電源用電気油圧サプライユニットは、エネルギー効率の高い間欠運転や短時間運転に最適です。風力タービンのブレーキやロック機能などの定置用途に最適です。カートリッジバルブを柔軟に装備したり、コントロールブロックやファンクションモジュールで拡張したりできるため、高い柔軟性を提供します。

CO1コンパクトパワーユニットの詳細

HYDACマウントソリューション

  • HY-ROFLEX - 太いケーブルの確実で恒久的な固定用。ケーブルの絶縁を保護する革新的なシステムにより、最大60本のケーブルを簡単に取り付け、交換可能。
  • HY-ROS - 様々な形状や材質のタンクや部品、パイプ、ホース、ケーブル、センサー、スイッチ、その他あらゆる部品の取り付けに、HYDACのHY-ROSシリーズはあらゆる用途に最適なソリューションを提供します。

HYDAC取り付けソリューションの詳細情報
 

サステナビリティ

削減、再使用、リサイクルなど、HYDACによりエネルギーを節約し、コストを持続的に最大30%削減できます。当社の革新的なソリューションにより、流体の寿命を延ばし、メンテナンスにかかる時間を短縮できます。HYDACは、お客様の資源を最大限に活用し、風力タービン用のコンポーネントやシステムを準備するお手伝いをします。

風力タービンの持続可能性:弊社の製品ソリューション

HYDAC流体センサーとオイル状態センサー

オンラインのオイル状態監視では、固体汚染、摩耗粒子、水、温度、誘電率、電気伝導度など、多くのパラメーターを測定することができます。流体センサーやすぐに接続できる監視ソリューションで、風力タービンのメンテナンスプロセスを持続可能な方法で最適化しましょう。

HYDACギアオイルフィルター用のNF拡張キット

NF1310(左)がNF2210(右)に:システムに標準装備されているフィルターのサイズを拡張します。フィルターチューブ、新しいシール、より大きなフィルターエレメントで構成されているNF拡張キットにより、フィルター交換の手間、サービス時間、フィルターコストを持続可能な方法で削減することができます。長寿命化のメリットを享受してください。

HYDAC GBX+ クーラー

より効率的に、より廃棄物を少なく、より持続可能に - ギアオイルクーラーの最適化によって設備投資と運用コストを節約しましょう。GBX+クーラーは、軽量化し、オイル量を減らし、エネルギー消費を最小化しており、システムの最適な運用に大きく貢献します。

HYDACメインベアリング潤滑

HYDACは、メインベアリングの潤滑を効率的に行うためのお手伝いをします。グリースによる潤滑に比べ、常に潤滑剤をクリーニングすることで長寿命化を達成できます。弊社はお客様に最適なソリューションを、お客様とともに見つけます。

デジタル電子部品搭載バルブ

デジタル電子機器と統合されたセンサーを備えたHYDACバルブは、風力タービンの効率を高めます。HYDAC独自のソフトウェアを使って簡単に試運転や修理ができるだけでなく、インテリジェント・コンポーネントは状態を監視し、エネルギー収支を調整しながら、早期に故障やメンテナンスの必要性を報告する。これは時間の節約になるだけではありません。それによりコスト削減も実現できます。

デジタル油圧バルブの詳細

サービス、スペアパーツ管理、試験台技術

世界各地に拠点を持つ信頼できるサービス・パートナーとして、風力タービンのスペアパーツによるメンテナンスのお手伝いや、プレミアム・コンポーネントによるアップグレードの可能性をお客様と一緒に検討します。

フルレンジサプライヤーとして、HYDACは高品質のフィルターエレメントと特殊なサービスツールでお客様をサポートします。風力タービンのメンテナンスの頻度を減らし、コストを削減します!
 

風力タービンのサービス、スペアパーツ管理、試験台技術:弊社の製品ソリューション

HYDAC状態監視

メンテナンス作業や主要コンポーネントの交換、システムの試運転の後に、オイルの状態を確認したいとお考えですか?弊社の特殊なサービスツールは、オイルの清浄度を確実に判定し、記録します。風力タービンでの使用に理想的です。

HYDAC状態監視の詳細
 

HYDAC フィルタエレメント

風力タービンの信頼性の高い運転には、試行錯誤を重ねたエレメント技術と品質保護を備えた当社のプレミアムフィルターエレメントをご利用ください。バイパスフロー用のトリミクロンなど、豊富な製品ラインナップがお客様をお待ちしております。また、各メーカーのハウジングに対応したBetterfitフィルターエレメントについてもご覧いただけます。

HYDAC Betterfitフィルタエレメントの詳細
 

アキュムレーターのためのHYDAC充電およびテストユニット

風力タービンの安全性と信頼性を確保するために、FPUを使用してブラダ、ピストン、ダイアフラムアキュムレーターのテストと充電をお客様自身で行うことができます。その他、水・グリコールシステム用充填ポンプなどのサービスツールについては、お問い合わせください。

油圧アキュムレータ用充電およびテストユニットに関する詳細情報

HYDAC流体調整システム

システムに常設する場合でも、コンパクトなサービス・ユニットとして使用する場合でも:HYDACは、固体汚染と水を分離するための幅広い流体調整製品を提供しています。流体コンディショニング・ユニットにスマート測定技術を装備するメリットをご覧ください。

HYDAC流体調整システムの詳細

HYDAC試験台技術

アドバイスでも、テストルーム設備や試験台一式でも、風力発電における試験台技術についてはHYDACにお任せください。豊富な専門知識で、お客様のコンポーネントやシステムの安全な運用をサポートします。

HYDAC試験台技術の詳細
 

風力発電によるゼロエミッション水素製造

私たちは、風力発電と水素の完璧な共生が、持続可能なエネルギー転換を共同で形成すると信じています。最新の電解プロセスを使えば、余剰の風力エネルギーをグリーン水素に変換し、フレキシブルに使用できるように貯蔵することができる。HYDACは、代替エネルギーの信頼できる専門家として、皆様のお役に立ちます。

燃料電池システムの製造、保管、輸送、変換のための革新的なソリューションでお客様をサポートする方法については、こちらをご覧ください。
 

ダウンロード 私たちとの開発パートナーシップや、すべての風力タービンのコンポーネント、システム、サービスに関する詳しい情報は、こちらをご覧ください: