あらゆる種類の太陽エネルギー発電所に対応できる革新的なパートナー

ソーラータワー発電所

より高い温度にするためにヘリオスタットが使用されています。ヘリオスタットは太陽光を集中させてソーラータワーに当てます。インテリジェントなシステムによって、ヘリオスタットは最大の効果が得られるように太陽の動きを確実に追従します。HYDACは、開発とシステムに関する専門知識を持つパートナーとして、常にお客様の側にいます。グローバルに展開しながら、現場でサポートを提供します。

パラボラトラフ型発電所

曲面のパラボラリフレクターによる間接的な発電方法 - パラボラトラフ内の熱媒油を集光された太陽光で加熱します。この仕組みの結果として生成された蒸気により、パラボラトラフ型発電所のタービンが回転します。この太陽熱発電のプロセスを円滑に進めるため、タービン、太陽追尾、センサーなどの革新的なソリューションでお客様をサポートします。このために、数十年にわたって培った発電所技術の専門知識を活用します。
 

太陽光発電所

太陽光発電システムは、太陽エネルギーを直接電気エネルギーに変換するために使用されます。このコスト効率の高い技術は、太陽光に恵まれた砂漠地帯や陸地ですでに広く利用されています。HYDACの先駆的なコンポーネントとシステムにより、ソーラーパークの稼働率を向上させることができます。センサー、冷却、温度制御に関する弊社の専門知識をご活用ください。

他の太陽熱発電所

再生可能エネルギーの中で、太陽熱エネルギーは最も幅広いアプリケーションを提供します。このダイナミックな業界の動きは止まりません。太陽エネルギーを持続可能な方法で利用し、太陽電池の効率を高めるための新しい方法が常に開発されています。ディッシュスターリング式や、リニアフレネル式、その他のタイプの太陽熱発電所(一般的にCSP発電所と呼ばれる)であっても、HYDACは未来のテクノロジーでお客様をサポートします。

持続可能性

太陽熱発電所や大型太陽光発電システムは、再生可能エネルギーへの移行において中心的な役割を担っており、大きな可能性を示しています。HYDACは、最適化されたフィルターシステムや潤滑システムなどのシステムおよびコンポーネントで、再生可能エネルギーへの移行をサポートします。コンポーネントの長寿命化、稼働率の向上、持続可能な資源保全に取り組みます。

太陽エネルギー発電所における持続可能性:弊社の製品ソリューション

HYDAC熱媒油濾過

太陽熱発電所では、熱伝導流体に特別な注意が必要です。HYDACの信頼性の高い熱媒油濾過により、熱伝導流体の寿命を延ばし、バルブやポンプを長期的に保護します。

溶融塩用のHYDACバルブ制御

堅牢性を持ち、最大限の稼働率を発揮することは、溶融塩の管理にとって最も重要な特性です。弊社は、実証済みのHYDACドライブとそれに対応するシステムソリューションによって、お客様の溶融塩アプリケーションを管理するために協力いたします。弊社までご連絡いただき、太陽光発電の専門知識を活用してください。

稼働率 & 効率

高い汚染レベル、強風、時折の激しい気温の低下は、太陽熱発電所や大規模PVシステムに日々負担をかけています。このような状況下でも効率的にシステムを稼働させるために、HYDACは最先端のソリューションでお客様をサポートします。弊社は、お客様とともに具体的な課題に対するソリューションを見つけ、太陽光発電所の生産性を向上させます。

太陽エネルギー発電所における稼働率と効率:弊社の製品ソリューション

HYDAC太陽追尾装置

弊社の電気式および油圧式太陽追尾装置は、単軸式でも二軸式でも、すべての標準的な点焦点集光型および線焦点集光型の発電所に適しています。HYDACでは、カスタムメードの製品でも、標準化された製品でも、オプションの状態監視を含む幅広いポートフォリオを自由に使うことができます。

HYDACパワーエレクトロニクス冷却

HYDACは革新的な標準冷却コンセプトおよびカスタム冷却コンセプトにより、ソーラーテクノロジーにおけるインバーター関連のアプリケーションをサポートします。使用するのが空気、水、その他の冷却媒体であるとしても、HYDACには冷却プレートを含む包括的な冷却システムが用意されています。すべてをサプライヤーである弊社一社から提供します。

HYDAC油圧タービンシステム

弊社のEHC-U製品範囲をご覧ください:量産型の油圧コンポーネントで構成されたモジュラー式システムを採用しているため、弊社は補助タービンシステムのために標準化されたシステムソリューションを提供でき、太陽熱発電所のコスト削減と効率化を実現できます。

HYDACベアリング潤滑システム

HYDACは、お客様の太陽エネルギー発電所の円滑な運用をサポートいたします。特許取得済みの潤滑オイル脱気技術を含む、標準化されたモジュラー式の幅広いベアリング潤滑システムをご利用ください。いつでもアドバイスをさせていただきます。

HYDAC ベアリング潤滑システムの詳細

HYDACプレート式熱交換器

ろう付けでもガスケットでも - HYDAC はプレート式熱交換器の総合的なラインナップを提供いたします。お客様の課題に合わせ、太陽光発電のアプリケーションに最適なソリューションをご提案いたします。

HYDACプレート式熱交換器の詳細情報

HYDACディーゼル濾過モジュール

弊社の効率的でコンパクトなディーゼル濾過モジュールは、非常用発電機の運転を最適化します。アプリケーションのシミュレーションをお客様に合わせて行うことで、お客様の要件に合わせた製造が可能であり、お客様は最大限の稼働率を実現することができます。

バランスオブプラント

多くの太陽エネルギー発電所運用者にとって、メンテナンス間隔を広げること、そして高度なシステム稼働率を実現することは大きな目標です。HYDACは、効率的な流体調整システムとオンライン監視ツールによって、これを可能にします。コンポーネントから完璧に連動する完全なシステムまで取り扱っています。パラボラトラフ型発電所、ソーラータワー発電所、大規模太陽光システムのためのサービスとメンテナンスの回数を最適化いたします。

太陽エネルギー発電所におけるバランスオブプラント:弊社の製品ソリューション

HYDAC FAM脱水ユニット

弊社の脱水システムシリーズをご利用いただければ、オイルの交換間隔を広げ、コンポーネントを長寿命化し、機械の稼働率を向上させることができます。太陽熱発電所および大規模PVシステムのライフサイクルコストを低減しながら、弊社のFAMシリーズの多くのメリットを体験してください。

HYDAC FAMの詳細

HYDACワニス除去ユニット

サービス作業が容易なVEUシリーズは、鉱物油の調整用に設計されています。ワニスを確実に除去することで、流体の寿命を延ばすことができます。また、このユニットは既存の太陽エネルギー発電所へのレトロフィットにも適しています。

HYDAC VEUの詳細

HYDAC 汚染センサーモジュールEconomy

弊社のオンライン状態監視システムは、太陽エネルギー発電所内の潤滑システムの監視に最適なソリューションです。流体中の固体粒子汚染と水飽和度を確実に測定し、メンテナンス戦略の実行を支援するのに理想的です。

HYDAC CSM-Eの詳細

HYDACラボラトリーサービス

オイルの詳細な分析が必要ですか?流体のラボラトリー分析は、弊社のスペシャリストが現場で実施します。熱伝導流体解析の専門知識を生かし、太陽エネルギー発電業界において、お客様に合わせたサポートを提供します。ラボラトリーの結果に基づいて、お客様の要件に合わせたサービスオプションを提供しています。

ダウンロード パラボラトラフ型発電所、ソーラータワー発電所、太陽熱発電所、またはPV発電であろうと、HYDACは太陽光発電に関連するあらゆる事例をサポートいたします。弊社の案内書には弊社の現在の製品範囲の概要が説明されています。