水力発電技術における幅広いノウハウ
水力鋼構造物
水力鋼構造物では、ゲート、堰、取水ゲートに耐久性と品質の高い油圧システムが必要です。標準コンポーネントを使用し、実証済みの HYDAC 品質で、コストを抑えてご提供します。世界でも数少ないプロバイダーの 1 つとして、当社は DIN ISO 19704 に準拠したシリンダーに加え、最大 20 m のストロークを持つ大型シリンダーも提供しています。当社の豊富なポートフォリオをご活用ください。
遮断装置
遮断装置は、水力発電所での安全な運転を実現します。機械式油圧制御装置は、膨大な水量の高圧を処理し、短時間で安全に閉じることができます。HYDACは、AD2000およびDIN ISO 19704に準拠した高機能シリンダーを提供し、お客様をサポートします。水力、濾過工程、蓄積技術における多年の専門知識を活かし、最適なパートナーとしてお役立てします。
水タービン
カプラン、フランシス、ペルトン、またはポンプタービンであっても、HYDACは標準化されたコンポーネントを使用したカスタムシステムソリューションを提供します。水タービンに不可欠な油圧タービンコントローラーに加えて、タービンの調整装置を制御するために重要なものを提供します。印象的に効率的な蓄積器ソリューションやプロセス用水フィルタリング(例:軸封)の専門知識も提供します。私たちの国際サービスのおかげで、どこにいてもアドバイスを提供することができます。
ジェネレータ
水力発電所のエネルギー変換器: タービンで駆動するジェネレータは、水の運動エネルギーを利用して発電して電気エネルギーに変換します。その機能は常に保証されなければなりません。潤滑と冷却のための最適なオイル供給は、システムの安全な運用に大きく貢献します。HYDAC は、潤滑油システムだけでなく、リフティングシステム、ブレーキシステム、冷却システムのソリューションについても包括的なアドバイスを提供します。
バランスオブプラント
補助機能は、水力発電所の生産性に大きな影響を与えます。重要なのは、状態監視を通じて主要パラメーターを監視することだけでなく、運転媒体の包括的な観察、処理、およびろ過も重要です。1963 年以来、油圧と流体動力のスペシャリストである当社の専門知識を信頼してください。
持続可能性
エネルギーや原材料のコストが絶えず上昇しているにもかかわらず、持続的にコストを削減できます。HYDAC は、標準化され、設置スペースが最適化されたコンポーネントとシステムを利用して、これを実現にします。最適化されたフィルタシステムと駆動システムを使用し、効率的な方法で資源の節約をサポートします。CO2 排出量と水力発電所の費用を長期的に削減します。
水力発電所におけるサステナビリティ: 当社の製品ソリューション
HYDAC KineSys 可変速ドライブソリューション
水力発電所のエネルギー消費量、騒音排出量、タンクのサイズ、およびメンテナンス間隔を削減しますか?これはどのように可能ですか?可変速度油圧は、資源を節約したプラントの運用を可能にします。電気機械シリンダーを使用すると、操作媒体として油を使用する必要がなくなり、汚染の可能性が低下します。
HYDAC Air-X フィルタ技術
HYDAC の革新的な Air-X 技術により、潤滑システムの脱気を最適化し、設置スペースを節約できます。タンクサイズを最大 40 % 削減し、水力発電所の資源利用を持続的に最適化できます。
HYDAC 脱水ユニット FAM
当社の FAM シリーズは、油圧・潤滑油を脱水、脱気、および濾過します。効率的なケアは、オイル交換間隔の延長、ライフサイクルコストの削減、信頼性の向上、システムの信頼性改善といったメリットをもたらします。
HYDAC ワニス除去ユニット
プラントをブロックしているのは、固体またはゲル状の堆積物ですか?その場合、問題はワニスとしても知られる油劣化生成物です。解決策は、サービスしやすいワニス除去ユニットです。これらは、ミネラルオイルから確実にワニスを除去できます。
システム稼働率
デジタル化への傾向はどこでも見られ、水力発電でも止まる兆候はありません。HYDACは、システムやプラント用のスマートセンサーや革新的なモニタリングデバイスで、旅をサポートできます。状態監視と予測メンテナンスを組み合わせることで、サービスとメンテナンスの間隔を短縮できます。一緒に、大規模または小規模な水力発電プラントの生産性を向上させることができます。
水力発電所におけるシステム稼働率: 当社の製品ソリューション
HYDAC コンタミネーションセンサーモジュール
システムの可用性を向上させるために、当社の印象的なコンパクトで費用対効果の高いオンライン状態監視モジュールをご利用ください。水力発電所の油圧システムにおける固体粒子汚染と水飽和の測定には、当社の実績ある技術をご利用ください。
HYDAC金属汚染センサー
HYDAC MCSは、流体中の粒子汚染を連続的に測定します。センサーが早期に機械の異常状態を検知し、メンテナンスを計画することができます。MCSは、ISO 4406:1999 / SAE AS 4059とISO 4406:1987 / NAS 1638の間でオプションで切り替えることができます。
HYDAC IO-Link センサー
Industry 4.0を念頭に置いて、私たちの製品にはIO-Linkとスマートセンサーが追加され、単なる計測以上の機能を果たすことができます。貴重な詳細情報を活用して、過負荷状況、プロセス値の統計、温度プロファイル、稼働時間などを把握できます。貴社の水力発電所の信頼性のある状態監視のために。
HYDAC p₀‑Guard 圧力スイッチ
信頼性の高いp0‑Guard は、貴社の油圧アキュムレーターの事前充填圧力を監視します。これにより、貴社の水力発電所の安全性が向上し、ガス漏れがより速く発見されるようになります。これにより、時間だけでなくコストも節約できます。HYDACのp0-guardを使用して故障コストを最小限に抑えます。
機能的安全性
水力発電所は、気候にやさしく、コスト効率に優れ、何よりも高い信頼性があります。多年にわたる信頼できる工場の運用がこれを確認しています。HYDACとともにいつも安心です。信頼性の高い部品と監視システムは、お客様の国の特定の要件に合わせて開発され、実際のアプリケーションで多年にわたる成功した運用経験があります。一緒に、水力発電技術の機能安全を確保しましょう。
水力発電所における機能安全: 当社の製品ソリューション
HYDAC 4/3 比例式方向制御バルブ
HYDAC C4WERE 6 シリーズは、直動式の電動式方向制御バルブです。フェールセーフ機能付きのソレノイド作動制御バルブで、常に安全性を確保します。また、より大流量に対応するパイロット操作式バルブも提供しています。
HYDACの4/3制御弁とESDサンドイッチプレート
パイロット作動式、電気駆動の方向制御弁は、水力発電所での大流量に対応するよう設計されています。電気または油圧で作動させることができるサンドイッチプレートがオプションとして利用可能です - ESD機能を含みます。スイッチ位置監視機能の付いたバージョンとそうでないバージョンの間で選択できます。
スイッチ位置監視機能付き HYDAC 方向制御バルブ
ピストンスプールバルブ、ポペットバルブの両方に対応: 当社のソレノイド作動式および直動式 WSER は、安全制御システムの信号を確実に処理します。漏れのない設計と監視センサー内蔵の WSER バルブについてご紹介します。
HYDACセンサー
安全に関する重要なアプリケーションで使用するために、当社の標準範囲に加えて、SIL 3(IEC 61508)およびPL d(ISO 13849)までのセンサーを供給しています。それらは2つのチャンネル(カテゴリ3)を持ち、オプションの自己診断機能(カテゴリ2)が含まれています。
HYDAC レーザー式リニア位置測定システム
当社の測定システムは、ピストンの位置を視覚的に監視することで、水力発電所における重要な安全課題を遂行します。当社の非接触かつ漏れのないシステムの利点を発見してください。
小水力発電所向けのシステムソリューション
小規模水力発電所は安定した地域電力供給を確保します。高い効率に加えて、迅速な実現性が特に魅力的にします当社の深い業界知識により、小規模水力発電所向けに革新的でモジュラーなシステムソリューションを一貫して開発および最適化することができます。タービン制御、潤滑、濾過など、実績ある当社の技術をご利用ください。
小水力発電所: 当社のシステムソリューション
HYDAC Hydrobox コントローラシステム
水力発電用に特別に強化されたモジュール式油圧コントローラは、実績ある HYBOX ベースシステムをベースにしています。これは、油圧パワーユニットを完全にモジュール化することを意図しています。HYDAC Hydrobox を個々の要件に合わせて構成します。
HYDAC 水-グリコール回路
HYDAC WGK は、流体冷却システムの信頼性の高い運用を目的として、閉じた冷却回路で使用するために開発されました。水力発電所のクーラント温度を均一にするために、実績ある WGK を導入してください。
HYDAC 自動フィルタ AutoFilt® ATF
HYDAC AutoFilt® シリーズの自動フィルタを使用すると、耐用年数が長くなり、電力消費量が減るため、お客様と環境の両方にメリットがあります。サイクロンとフィルタエレメントの組み合わせについてご紹介します。
HYDAC コンパクト潤滑ユニット HYLU
小規模な水力発電所では、潤滑油膜の破れが大きな損傷につながることがあります。当社の HYDAC 潤滑ユニットは、コンパクトでモジュール式の設計により、潤滑システムを最適化するためのソリューションです。
大規模水力発電所向けのシステムソリューション
発電の基本負荷とピーク負荷をカバーし、エネルギーを効率的に蓄積する際には、大規模な発電所が高い変換効率のおかげでクリーンエネルギーへの移行において理想的なパートナーです。私たちの閉ループ制御、潤滑、ろ過、および運転媒体の処理に関する専門知識により、工場での予期せぬ故障を回避することができます。HYDAC は、グローバルサービスで大規模な水力発電所の最適化を支援します。
大規模水力発電所: 当社のシステムソリューション
HYDAC ピストンアキュムレータステーション
コンポーネントからシステムまで、革新的な監視機能を備えた当社のモジュール式ピストンアキュムレータのポートフォリオにより、お客様固有の要件を正確に実装できます。当社がお客様の用途に最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。
HYDAC タービンコントローラ
長年のノウハウにより、お客様の個別の課題に完全に対応する高品質の水力タービンコントローラを設計できます。お客様のニーズに最適なソリューションをご提案します!
HYDAC の水濾過プロセス
当社はお客様と協力して、水力発電所の冷却水と軸封の水濾過プロセスを最適化します。HYDACは、広範囲のフィルタースキッドのポートフォリオを供給することができます。当社のシステムや部品についてもっと詳しく知るには、お問い合わせください。
HYDACベアリング潤滑システム
HYDACは、特定の課題に完璧に対応する高効率の潤滑システムの広範なアソートメントを提供できます。弊社の脱気技術により、オイル中の空気量を急速に減少させ、アプリケーションの標準である滞留時間を大幅に短縮することができます。お客様のニーズに最適なソリューションをご提案します!
HYDAC発電機補助プラント
HYDACは長年にわたり水力発電技術に携わっています。この経験を基に、冷却システム、潤滑油システム、高圧プラントなどの高品質の発電機補助システムを設計しています。現地の要件に完璧に適合するよう、貴社のシステムを設定するために、私たちは大変努力しています。
HYDAC オイルミストセパレータ STENO
過去数十年にわたり、HYDAC は流体および濾過技術のエキスパートとしての地位を確立してきました。これを基盤として、当社は高効率の Optimicron® Drain フィルタエレメント技術を核に、オイルミストセパレータを開発しました。
HYDAC リフティングシリンダとブレーキシリンダ
補助システムを含むカスタムメイドのリフティングシリンダ、ブレーキシリンダ: 数十年にわたる発電所技術の経験を製品に生かします。HYDAC は、大規模な水力発電所を最適化するための窓口となるお客様のパートナーです。
参照事例
効率的な濾過ソリューションによる水力発電所の最適化
水力発電所のシャフトシールを効率的なプロセス水濾過ソリューションで最適化します。HYDACは、水力発電所におけるオーダーメードの油圧ソリューションのパートナーです。詳細を確認
お客様の成功事例を読む