HYDACは、多様なリサイクル技術の専門知識を持つお客様のパートナーです

クラップシヤー&スクラップベーリングプレス

短いサイクルタイム、大きな力と非常に高速:スクラップシヤーとベーリングプレスは、さまざまな課題に直面しています。解体くずや単一起源のプレス残骸を経済サイクルに戻すために、効率的なドライブとともに、タンクの最適化とサイクルタイム計算のソリューションでサポートします。すべてをサプライヤーである弊社1社から提供します。

ブリケットプレス

バラバラになった切粉やほこりを省スペースで処理するため、圧縮してブリケット状にプレスします。このように、ブリケットプレスは輸送と保管の最適化に貴重な貢献をしています。設置スペースに最適化されたコンポーネントと革新的なドライブコンセプトにより、お客様のブリケットプレスの持続可能でエネルギー効率の高い運用をサポートします。

ベーリングプレス&チャンネルベーリングプレス

ベーリングプレスとチャンネルベーリングプレスは、材料の体積を最大95%削減し、輸送コストを削減するために使用されます。紙、段ボール、フィルム、PETなど、多くの素材は経済サイクルに戻すことができます。プレス機に可能な限り最高の基準が備わっていることを確認するために、HYDACは世界中のどこでも個別にカスタマイズされたソリューションを提供します。

プレスコンテナ

物流会社、リサイクルセンター、ディスカウントストアでは、プレスコンテナはすべてのリサイクル可能な材料と廃棄物を効率的に圧縮します。商品開発にあたっては、お客様にとってのメリットを最優先に考えています。例えば、設置スペースを最適化したタンクを備えたコンパクトなドライブユニットにより、低い充填深さを容易にすることができます。弊社はお客様のプレスコンテナに最適なソリューションを、お客様とともに見つけます。

概要のパンフレットをダウンロード

シュレッダー

商業廃棄物であれ、建設混合廃棄物であれ、マットレスであれ、瓦礫であれ、バイオ廃棄物であれ、廃材であれ、固定式シュレッダーや移動式シュレッダーはあらゆる種類の廃棄物を細断します。長年の専門知識により、スペースに最適化された製品ソリューションと、冷却、センサー、バルブ技術、フィルター技術のテーラーメイドソリューションでお客様をサポート可能です。より持続可能な未来のために。

持続可能性

リサイクル技術におけるアプリケーションに持続可能なソリューションが必要ですか?設置スペースに最適化されたコンポーネントとシステムで、将来の課題に備えてマシンを準備します。HYDACにより、ニーズに応じたエネルギー設計、軽量化、タンクの小型化が可能になります。 
シュレッダー、プレスコンテナ、ブリケットプレス、ベーリングプレス、スクラッププレスのいずれであっても、マシンの可能性を最大限に活用し、資金投入量を削減しましょう!

リサイクル技術の持続可能性:弊社の製品ソリューション

HYDACシミュレーション技術

設置スペースの最適化、軽量化、ニーズに基づいたエネルギー供給、最適なドライブソリューション設計 – 弊社の数値シミュレーションは、リサイクル技術におけるお客様のマシンの持続可能な運用をサポートしています。

HYDAC Air-Xフィルター技術

HYDAC Air-Xフィルターテクノロジーにより、タンク容量を最大60%節約し、使用する液体を60%削減できます。この技術により、CO2の排出量も同時に削減することができます。弊社の技術は、作動油からの脱ガスを積極的にサポートし、促進させるものです。これは、マシンに必要なスペースが最小限に抑えられることを意味します。

HYDAC Air-Xの詳細情報

HYDAC KineSys可変速駆動ソリューション

効率の向上と複雑さの軽減:最新のドライブシステムにより、リソースを持続的に節約できます。油圧と電気力学のインテリジェントな組み合わせにより、お客様の用途に多くの利点を誇る省エネルギーソリューションを提供することができます。

HYDAC KineSysの詳細

エネルギー効率と資源保全

パフォーマンスを最大化しましょう!フルレンジサプライヤーとして、弊社は総合的なアプローチでお客様のアプリケーションを検討します。その結果、ニーズに合わせてカスタマイズされたカスタムソリューションが得られます。弊社のシステムソリューションでは、独自のサイクルタイム計算により、マシンのシステム可用性とリソース使用量を最適化できます。今すぐお問い合わせください!

リサイクル技術におけるエネルギー効率:弊社の製品ソリューション

HYDAC複合システムソリューション

コストと電力損失の面で最適な経済的結果を達成する:HYDACはマシン全体を考慮します。サイクルタイムを考慮して、コンポーネントが公称サイズ、パフォーマンス、および特定の損失の点でお使いのマシンに適合するように、オーダーメイドの油圧システムソリューションを開発します。

HYDACポンプ

ギアポンプであれ軸流ピストンポンプであれ、HYDACはあらゆる種類のポンプを供給します。適切なコントローラー、たとえばパワーコントローラーを使用すると、モーターの電力を可能な限り最適な方法で利用でき、エネルギー効率の高いソリューションを設計できます。弊社のロバストなポンプ技術を是非ご覧ください。

HYDACポンプの詳細

HYDACによるサイクル時間の計算

最適化の可能性を特定して活用する – HYDACは、マシンシーケンスの詳細なマッピングとサイクルタイム計算を支援します。これにより、ポンプのサイズ、数、種類、および平均公称モーター出力を最適化できます。詳しくはお問い合わせください。

HYDAC 冷却システム

必要な冷却能力をアプリケーションに完全に一致させるには、電力損失を正確に判断する必要があります。弊社は冷却の専門家として長年の専門知識を持っています。弊社の包括的な製品範囲を是非ご覧ください!

HYDAC 冷却システムの詳細情報

HYDAC コンパクトパワーユニットCO1

エネルギーを消費せずに常に操作可能 – 安全弁とアキュムレーター圧力解放が一体化したアキュムレーター充電機能により、コンパクトなユニットでプレスのエネルギー効率の高い操作をサポートします。低騒音でモジュール式のCO1パワーユニットをご覧ください。

HYDAC コンパクトパワーユニットCO1の詳細

デジタル化、接続性、透明性

システムの可用性を高め、メンテナンス間隔をより効率的に計画:HYDACは、デジタル化されたコンポーネントとスマートセンサーによってIndustry 4.0への道を開きます。弊社の豊富な専門知識により、マシンの状態監視をサポートします。お問い合わせをお待ちしております。

リサイクル技術におけるデジタル化:弊社の製品ソリューション

油圧アキュムレーター用のHYDAC p₀-Guard

信頼性の高いHYDAC EDS 3400を使用すると、ダウンタイムのコストを最小限に抑えることができます。弊社の圧力スイッチは、油圧アキュムレータのプリチャージ圧力を監視し、エラーを迅速に検出して切り離すことができます。詳細を確認

HYDAC EDS 3400の詳細

仮想流体ラボのHYDAC目詰まりインジケーター

長期的なコスト削減を可能にする – 弊社のスマートセンサーは、システムの可用性とリソース消費の最適化を支援します。残りのフィルター要素の耐用年数をインテリジェントに計算して、アプリケーションの収益性を向上できます。

HYDAC CMX suite

リサイクル技術における透明性の強化。HYDACのCMX Suiteは、マシンの機能、状態、プロセスをデジタル化するための個々のモジュールを提供するハードウェアとソフトウェアのキットを備えており、これはお客様の施設内のローカルサーバーまたはクラウドに設置されます。

HYDAC ポータブルデータレコーダー

モバイル性、柔軟性、ユーザーフレンドリー – 弊社のポータブルデータレコーダーは、油圧システム内の圧力、温度、流量、および距離の測定に最適です。他の変数も分析可能です。その利点についてご覧ください。

HYDAC HMG 4000 の詳細情報

IO-Linkインターフェースを備えたHYDACセンサー

IO-Linkを使用して、システムの起動を高速化できます。これによって可能になるリモートパラメータ化は、サービスを簡素化し、エラーの原因を最小限に抑えます。これにより、費用の削減を実現できます。リサイクル業界でのアプリケーションのため、未来の技術を活用しましょう。

HYDAC スマート圧力トランスミッタ

非常に小さな設置スペースでのシリーズ使用のために特別に開発された、IO-Linkインターフェイスを備えた弊社のHPT 1400は、高周波圧力ピークを検出し、サブシステムとコンポーネントを監視します。プレスオペレーションや将来的なプレス設計のために重要な情報を入手できます。

HYDAC HPT 1400の詳細

すべてのものを一つのサプライヤーから – メリットの概要 未来のリサイクル技術のソリューション

シュレッダー、プレスコンテナ、ブリケットプレス、ベーリングプレス、スクラッププレス向けの持続可能なソリューション

持続可能性とエネルギー効率

エネルギー効率、省資源、デジタル化 – スペースに最適化されたスマートなデザインで、常に最先端を走る製品をご提供します。

リサイクル業界でマシンの生産性を向上させる

システムの稼働率

生産性の向上とコストの削減 – HYDACの効率的なソリューションにより、メンテナンス戦略を最適化し、プレスコンテナ、シュレッダー、その他のリサイクルプレスの耐用年数を延ばすことができます。
 

HYDACはテーラーメイドソリューションのシステムエキスパートです

カスタムソリューション

リサイクル業界におけるお客様の課題に対する具体的なソリューションを開発するために、お客様と協力して取り組んでいきます。 
 

私たちは、リサイクル技術の開発パートナーとしてお客様を支援いたします

開発パートナーシップ

新製品の設計から既存のアプリケーションの改修まで、弊社のエンジニアがリサイクル技術部門でお客様をサポートします。
 

地域に根ざした国際的なネットワーク – 地域の要件に応じたソリューションを開発

現地から現地へ

HYDACは、グローバルのネットワークを持ちながら、現地でサポートを提供いたします。最終組み立てとメンテナンスは、弊社の世界に広がる専門家サービスパートナーと共にご対応可能です。 

ダウンロード リサイクル技術業界におけるHYDAC製品について知っておくべきことは、すべて弊社の概要パンフレットに記載されています。