HYDAC – 鉄道技術の信頼できるパートナー

この業界では、特定の要件や規格/指令のために、構造やプロセスが近年ますます複雑になっています。鉄道車両、 軌道敷設機械、 インフラのいずれにおいても、 HYDAC は信頼できる経験豊富なパートナーとして、 冷却やディーゼル濾過から水素清浄度試験まで、あらゆる種類の課題に対するソリューションを見つけ出します。

鉄道車両

世界中で、軽量軌道車両、地下鉄車両、貨物列車、旅客列車、鉄道車両、機関車が HYDAC のコンポーネントとシステムを使用して走行しています。HYDAC は、従来のディーゼル動力、電気動力、または水素を使用した未来志向の運転のいずれであっても、鉄道技術向けの製品範囲を使用して、高度な安全性と運用効率を提供します。 コンポーネントは、防火 (EN 45545)、振動試験 (EN 61373)、溶接品質 (EN 15085) など、欧州の重要な規格をすべて満たしています。

業界における当社のソリューションの詳細をご覧ください 

  • コンバーター、変圧器、トラクションモーター、ディーゼルモーターなどの冷却システム

  • パイプ、ケーブルガイド、タンククランプバンドの取り付け技術

  • ディーゼル、油圧、水素の濾過
  • 軽量軌道システムの油圧ブレーキシステム用の油圧アキュムレータとバルブ技術

軌道敷設機械と保線機械

鉄道輸送では、保線車両、軌道敷設用機械、鉄道用クレーンなど、作業用、サービス用、特殊用の車両が多数存在します。鉄道輸送システム全体は、最終的にこれらの特殊車両に依存しています。路線の閉鎖を回避したり、軌道敷設作業をできるだけ早く終了したりするために、個々の車両と軌道敷設列車全体が高度に専門化されています。

HYDAC は、経験豊富なサプライヤーとして、長年にわたるお客様の使用によりその価値が証明された、操作上の安全性と性能のために完全に開発されたコンポーネントとシステムを提供しています。そのため、鉄道輸送を円滑に運営し、何が起きてもプロジェクト計画の期限を守ることができるのです。

以下のソリューションについては、お問い合わせください。

  • 軌道敷設用の油圧機器とセンサー
  • 洗浄および脱水用オイルフィルター
  • 冷却システム
  • ディーゼル濾過

 

 

インフラ

鉄道インフラにおいても、HYDAC は、鉄道ポイントマシン用油圧システム、レール潤滑システム、列車昇降システムから水素充填ステーション用システムまで、幅広いポートフォリオを有する経験豊富なサプライヤーです。

当社のサービス範囲:

  • 軌道切り替え機構用油圧パワーユニット
  • レール潤滑システム
  • デポ用油圧サービスユニット
  • 水素充填ステーション用システムおよびコンポーネント

ダウンロード HYDAC のレール技術に関する詳しい情報は、パンフレットやデータシートでご確認ください!