あらゆるタイプの発電所に関する豊富な専門知識

ガスタービン発電所

ガスタービン発電設備は、電力網のピーク需要を確実にカバーします。このタイプの発電所は、数分という高速起動とブラックスタートが特徴で、そのため、システム稼働率に関して高い要求があります。その専門知識をもとに、開発パートナーとしてお客様をサポートし、石油システムのサービスと BOP (バランスオブプラント) タスクに対応した包括的な製品群を提供します。  

蒸気タービン発電所

蒸気タービン発電所は、世界の電力需要の最大の割合を満たし続けています。水力蒸気タービンによる発電は、原子力発電所から地熱発電所まで、あらゆる発電所の効率を高めます。HYDAC は、タービン制御と潤滑に関する専門知識により、プラントの運転を最適化するためのあらゆる可能性を提供します。これにより、長期的なサービスコストを削減しつつ、リソースを積極的に節約できます。

分散型発電所

分散型発電所は、消費者側の深刻なエネルギー需要に対応します。環境に配慮した熱電併給ユニットは、驚くほど低い排出値を実現しています。ジェンセットや非常用発電機は、電力需要に確実に応え、計画外停電の際にも重要な役割を果たします。HYDAC は、油圧コンポーネントと補助システムの最適化でお客様に協力します。このようにして、システムの信頼性と有効性を永続的に高めつつ、長期的なコストを削減できます。

エキスパンダジェネレータ

エキスパンダジェネレータやターボエキスパンダは、工業用廃熱やバイオマス、地熱エネルギーから電気を作ります。再生可能エネルギーの分野では、この主要特性が ランキン イクル (ORC) での発電を促進し、コスト効率とカーボンニュートラルに貢献します!ベアリング潤滑と油圧タービン制御用の標準化された省スペースシステムにより、資源消費量を長期的に削減します。Air-X テクノロジーで、より環境にやさしい未来への道を進みましょう。

サステナビリティと標準化

持続可能性

HYDAC はお客様と協力して、エネルギー効率の高い発電所運用に向けた個別のソリューションを考案します。エネルギー最適化されたコンポーネントやシステムのレトロフィットによる標準化は、長期的にコストを削減する大きな可能性を有しています。システムの熱負荷とエネルギー負荷を減らします – 今すぐお問い合わせください!

発電所向けのサステナビリティと標準化: 当社の製品ソリューション

HYDAC タービン油圧システム

補助タービンシステム向けの標準化システムソリューションである EHC-U 製品群の詳細をご覧ください。EHC-U は、油圧コンポーネントを個別に選択して量産する「コスト重視設計」で、環境にも予算にもやさしい製品です。 

HYDACベアリング潤滑システム

標準化、モジュール化、可変サイズ化された当社の包括的潤滑システムの利点をご確認ください。特許取得済みの潤滑剤の脱ガス技術で、当社の革新的なポートフォリオが完成します。長期的なシステムコスト削減のための、お客様にとって理想的なソリューションを見つけてください。

HYDACディーゼル濾過モジュール

コンパクトで高効率な当社のディーゼルフィルタモジュールをご紹介します。 具体的用途に合わせたシミュレーションを通じて、モジュールの性能をお客様の個々の要件に適合させます。非常用発電機とジェンセットのデュアルフュエル運用を最適化します。

HYDAC オイル/エアクーラーユニット

当社のオイル/エアクーラーユニットは、特に分散型発電所に適しています。モジュールは、コンパクトなモジュール構造で、速度制御されています。静かに作動し、ジェンセットコンテナの屋根にもフィットします。当社のサステナブルソリューションの詳細をご覧ください。 

機能的安全性

発電所の円滑な運用を実現するためには、最高度の安全基準への準拠が求められます。HYDAC は、法的な安全規制の実施を成功させるための窓口です。特に、IEC 61508 と IEC 61511 に準拠した標準化製品ソリューションと SIL 対応コンポーネントの展開を通じて、既存システムの分析と最新化に注力しています。

機能的安全性についての詳細

発電所向けの機能安全:

HYDAC 電気油圧式安全制御システム

優れた稼働率、メンテナンスの容易さ、高い信頼性 ... 当社の特許取得済み安全制御システムは、IEC 61508 および IEC 61511 に準拠した最新蒸気タービンの厳しい要件を満たしています。安全性が確保された HYDAC の EHC-S の詳細をご覧ください。

 

HYDAC 電動油圧駆動システム

当社の EHC-Aは、火力発電所におけるガスや蒸気の継手制御に欠かせない存在となっています。EHC-AA では、スタンドアロンでの運用も可能です。当社の電気油圧駆動装置は高精度で動作します。HYDAC モジュールシステムにより、高いコスト効率も実現しています。

 

HYDAC 方向制御ポペットバルブ (位置監視付き)

ガスタービンの安全な制御を念頭に置き、中央油圧システムに展開可能な、特許取得済みのバルブ技術を開発しました。これにより、最大 350 bar の許容圧力をリザーブに確実に提供できます。当社のセンサー内蔵 WSER 方向値の詳細をご覧ください。

HYDAC 方向制御ポペットバルブの詳細情報

バランスオブプラント

サービス間隔を短くしてスムーズな稼働を確保することをお望みですか?当社は、システム稼働率を最適化するためのお客様の身近な窓口です。主な流体パラメータのオンライン監視と、協調的な流体調整システムの導入は、サービスやメンテナンス時間を最適に調整するための重要な要素です。

発電所におけるバランスオブプラント: 当社の製品ソリューション

HYDAC 脱水ユニット FAM

プロセス蒸気や湿度の高い外気により流体の劣化が進み、発電所の正常な機能が損なわれ、タービンベアリングの潤滑性が損なわれていませんか?当社のモジュール式脱水システムのラインナップをご覧ください。HYDAC FAM は、流体の耐用年数を延ばし、潤滑媒体を総合的にケアし、システムの稼働率を明白な仕方で向上させます。

HYDAC ワニス除去ユニット

当社の VEU シリーズは、タービン制御システムで鉱物油ベースの作動油を使用します。これは、油の老化生成物 (ワニス) を効果的に除去し、液剤の耐用期間を延ばします。特に、サービスのしやすさとモジュール設計の組み合わせにより、当社の製品は他に類を見ないものとなっています。喜んでアドバイスさせていただきます。

 

HYDAC コンタミネーションセンサーモジュールの経済性

ガスタービンや蒸気タービンのベアリング潤滑を最適化する、コンパクトで費用対効果の高いオンライン状態監視モジュールシステムについての詳細をご覧ください。当社 CSM-Eの「プラグ & プレイ」シリーズは、発電所の長期的なメンテナンスに大きく貢献します。

 

ダウンロード