石油、ガス、海洋開発産業における豊富な専門知識海外生産拠点を持ち、グローバルに展開
上流、中流、下流部門のいずれにおいても、HYDACはお客様の課題に対して最も効果的なソリューションをみつけるサポートをいたします。陸上、海上、海中のさまざまなアプリケーションに対応した製品を提供しています。コンポーネントから完全なシステムまで取り扱いしています。
エネルギー効率
石油・ガス産業でCO2排出量を削減するためには、先駆的なソリューションが必要です。お客様のシステムに最適なエネルギー貯蔵と回収を行うことで、ライフサイクルコストを削減しつつ、長期的に環境に大きく貢献することができます。これを実現するために、HYDACは最適化したコンポーネントとシステムを提供し、お客様をサポートします。
石油・ガス産業におけるエネルギー効率化:
当社の製品ソリューション
HYDAC & QHPアキュムレータ
HYDAC & QHPのブラダアキュムレータとピストンアキュムレータは、メカニカルシール、水上用と水中用のアプリケーション向けに開発されたものであり、お客様のエネルギー貯蔵を確実にします。特殊なエラストマ、鉄鋼材料、もしくは接続等、お客様の用途に合わせます。当社のアキュムレータ技術についてご確認ください。
HYDAC油圧フィルトレーション
当社が提供する、最適化されたエレメント技術による省エネタイプの油圧フィルトレーションソリューションは、資源の有効活用に最適な選択肢になります。取り扱いが簡単で、優れたろ過性能を発揮するこのようなソリューションは、陸上および海上用の用途に最適です。
HYDAC油圧シリンダ
安全性を最大限に高め、資源の使用を最小限とする技術をご利用ください。当社のオープンループ制御およびクローズドループ制御用の高効率油圧シリンダは、その高いレベルの効率により、非常に厳しい要件も満たします。カスタムメイドはいつでも可能です。今すぐご連絡ください。
HYCOM油圧パワーユニット
当社が長年培ってきた油圧技術の専門知識で効率を高めましょう。HYCOM油圧パワーユニットは、海上プラットフォーム(ヒーブ補償)や風力発電機の基礎での使用に最適です。油圧パワーユニットの詳細につきましては、お問い合わせください。
BIERIマイクロポンプ
石油抽出のための掘削工具は、極端な気象条件の影響下にあります。信頼性の高いBIERIのマイクロポンプは、掘削工具の最適な動作の保証に貢献します。幅広いBIERIマイクロポンプをご確認ください。
HYDACセンサー
圧力スイッチ、Delta P 圧力トランスミッタ、標準または冗長設計の圧力センサーなど、当社の認証済みセンサーは爆発性雰囲気での使用に理想的です。陸上、海上、海中アプリケーションのために当社が提供している耐久性とロバスト性のあるソリューションをぜひご利用ください。
持続可能性
持続可能性は世界的にあらゆる産業で課題になっており、特に石油・ガス産業では重要な役割を担います。フィルトレーションや冷却から、効率的な駆動コンセプトまで対応す当社の製品であれば、長期的に資源を節約することができます。お客様の海上、陸上、海中のアプリケーションの可能性をみつけるサポートをいたします。持続可能なシステム運用を実現します。
石油・ガス産業における持続可能性:
当社の製品ソリューション
HYDAC自動逆洗浄フィルタ AutoFilt® RF3
注入される水の粗ろ過に高い効果を発揮する当社のRF3により、高圧ポンプや膜システムを保護しましょう。最適化したフィルトレーションにより、下流の機械やシステムの摩耗を減らすことができます。品質が実証されているHYDACの自動逆洗浄フィルタをご利用ください。
HYDACプロセスインラインフィルタPLF1
コンパクトで耐久性に優れ、ユーザーフレンドリーなプロセスインラインフィルタを、お客様の用途に合わせてカスタマイズいたします。これにより、優れたろ過効率を実現するだけでなく、カーボンフットプリントを低く抑えることが可能です。表面水注入システムでの精密ろ過に最適です。
HYDAC冷却技術
陸上および海上の用途において、ニーズに合わせた温度管理を行うことにより資源の消費を削減することができます。HYDACにお任せいただければ、ハイブリッドシステムの冷却とバッテリーシステムの冷却を最適化します。当社が提供する幅広い冷却および温度制御ソリューションをご確認ください。
HYDAC KineSys 可変速駆動システム
ニーズに基づいた設計を行うことで、効率化と複雑さの低減を実現します。インバータの冷却でも、ギアボックスベアリングやモーターベアリングへの潤滑油の供給でも、当社のドライブ技術はニーズに応じたエネルギー供給をいたします。
HYDAC水中ボールバルブ
フローティングボールと二方向シートを採用したコンパクトな水中バルブは、一時的なアプリケーションに最適です。低トルクでの片面または両面のROV(遠隔操作無人水中探査機)操作が可能です。低トルクでの電気制御に最適な設計であり、NORSOK M630/ ASTMに準拠した材料で製造されています。当社の水中ボールバルブは、ISO 10423に準拠し、DNV-GLに認証されており、性能要件1(PR1)です。
HYDAC潤滑油システム
特許取得済みの脱気技術を用いたHYDACの潤滑油システムは、標準化されており、また、モジュラー式で、サイズも可変式であるため、あらゆる課題に対応できます。コスト削減とCO2排出量削減を実現する持続可能な方法について、今すぐ当社のエキスパートにご相談ください。
システムの稼働率
運用実績を最適化する方法をお探しですか?長年において培った専門知識を持つ当社であれば、お客様のお役に立つことができます。流体コンディショニングユニット、スマートソフトウェア、そしてラボサービスなど、HYDACは上流、中流、下流部門におけるお客様のアプリケーションに対応した幅広い製品を提供することができます。サービスやメンテナンスの時間を調整し、お客様のシステムの生産性を向上させます。
石油・ガス産業におけるシステムの可用性
当社の製品ソリューション
HYDAC真空脱水ユニットFAM Ex
防爆仕様のHYDAC FluidAqua Mobilであれば、作動油と潤滑油を安全に脱水、脱気、ろ過できるため、爆発性雰囲気ゾーン1および2での安全な運転が可能です。豊富なサイズとバージョンをそろえているため、お客様のアプリケーションに最適なパワーユニットが見つかります。
HYDAC CMXスイート
デジタル変革を後押しするハードウェアとソフトウェア:CMXスイートは、センサーデータを収集し、構造化して可視化します。データは直接クラウドもしくはローカルサーバーに提供され、システムの状態監視を可能にします。
爆発性雰囲気用のHYDAC状態監視パッケージ
オンライン測定システムにより、爆発性雰囲気(ゾーン1と2)において、固体粒子の汚染や流体の状態を監視することができます。
データロガーとHYDAC CSI-C-11ネットワークインターフェースが統合されているため、最新のメンテナンス戦略を簡単に実行することができます。
HYDACオフラインフィルタ OLF 15~60 Ex
OLF 15/30/45/60 ATEXシリーズのHYDACオフラインフィルタは、爆発性雰囲気下で稼働し、大量の油を扱う油圧システムおよび潤滑システムでの定置型アプリケーションのための、堅牢なオフラインフィルタとして機能します。詳細を確認
HYDACフィルタエレメント Stat-Free® / Stat-X®
火花や爆発からフィルタを守りましょう!当社の高品質なフィルタエレメント技術は、静電気放電を防止し、安全な運用を実現します。また、油やフィルタエレメントの寿命も延び、油交換の回数も減らすことができます。
HYDACフルードケアセンター
専門的な流体分析が必要ですか?当社のスペシャリストがお客様をサポートいたします。当社のフルードケアセンターでは、エキスパートによるサンプルテストを実施し、システムの健全性を回復するためのソリューションを提案いたします。お客様とともに、作動油の状態最適化に取り組みます。