世界的なノウハウを持つ、大型エンジンアプリケーションの認定パートナー

高速エンジン

高速エンジンは、CHPプラントや船舶内、そして多くの場合、標準的なコンテナ内で、発電セットとして使用されます。開発パートナーであるHYDACは、お客様をサポートし、デイタンクの脱水からエンジンに設置されたフィルターでの燃料洗浄まで、包括的なディーゼル調整を提供することが可能です。

中速エンジン

中速エンジンは、短時間で頻繁に始動できるため、分散型発電所で使用されます。これらのエンジンには、制御リザーブという特徴があります。また、効率が高く排出が少ないことから、代替エネルギーへの移行を促進します。HYDACは、お客様の燃料および潤滑オイルシステムを最適化し、効率的かつ持続可能な運用を実現するお手伝いをいたします。

低速エンジン

低速エンジンは、大型輸送船の動力源として必要なエネルギーを供給します。2ストロークの原理で動くこれらのエンジンでは、流体調整が重要なポイントになります。HYDACは、過酷な条件下でも確実に、かつ環境に配慮して使用するために、作動流体の効率的な洗浄と脱水を実現します。投資コストやサービスコストの削減をサポートします。

持続可能性と標準化

大型エンジンの効率的で安全な運転を常に考慮する弊社は、お客様と一緒にシステムを最適化し、お客様の要件に合わせたソリューションを見つけます。標準化のポテンシャルを活用:最適化されたコンポーネントやシステムを使ったレトロフィットにより、潤滑オイルの調整と燃料処理において長期的な節約を実現できます。ぜひお問い合わせください!

大型エンジンのための持続可能性と標準化:弊社の製品ソリューション

バイパスフローにおけるHYDAC潤滑オイル調整

弊社のシステムソリューションは、メインフィルターの負荷を持続的に軽減し、エンジン保護を確実に最適化します。新規システムまたはレトロフィットソリューションとして最適な、バイパスフローにおける弊社のコスト効率の高いオイル調整システムは、お客様の潤滑オイル回路に干渉することはありません。

HYDACオフラインフィルターOLFの詳細

多種燃料エンジン用HYDAC燃料フィルターモジュール

弊社の燃料フィルターモジュールにより、お客様の二元燃料エンジンや三元燃料エンジンの燃料を確実に洗浄・脱水することができます。弊社は最高レベルの濾過を実現し、噴射システムの寿命を延ばします。詳細を確認してください!

HYDAC自動フィルターモジュール

連続的なフラッシングでも断続的なフラッシングでも、弊社の自動フィルターは効率的に流体を洗浄します。流体の清浄度に関するあらゆる要件に対応する弊社のソリューションをご利用ください。お客様のエンジン運転を持続的に最適化いたします。

HYDAC AutoFilt® RF9の詳細

機能的安全性

分散型発電所の大型エンジンや船舶の原動機は、非常に厳しい安全要件を満たす必要があります。HYDACは、すべての法的安全規制に適切に従うために、お客様をサポートいたします。弊社の製品ソリューションは、例えばSIL対応コンポーネント、SOLASやIMOの要件、船級規則などに重点を置いています。

機能的安全性についての詳細

大型エンジンの機能的安全性:弊社の製品ソリューション

二重式ガスフィルター用HYDACシャットオフ装置

二重式ガスフィルターでは、ダブルブロック&ブリード技術により、有毒な燃料ガスを浄化しています。これにより、人の健康や機械の状態を損なうことなく、運転中にメンテナンス作業を行うことが可能となり、最大限の安全性とともに100%の稼働率を実現します。

HYDAC GxFの詳細

HYDAC潤滑オイル調整

実証済みのスラッジ処理ユニットと自動フィルターにより、潤滑オイルの持続可能な調整を行います。エンジンの安全性と稼働率を向上させ、セパレーターを使用しない時間効率とコスト効率の高いHYDACソリューションをご利用ください。

 

HYDAC作動油洗浄

お客様の2ストロークエンジンの油圧コンポーネントを弊社が保護します。弊社の自動フィルターによって、使用される潤滑オイルが最も厳しい清浄度要件を確実に満たすことができ、油圧システムを保護し、エンジンの持続可能な運転を保証します。

HYDAC AutoFilt® RF9の詳細

バランスオブプラント

アクションがいつ必要であるかを早期に認識するには、大型エンジンの状態を監視する調整されたセンサーとシステムが必要になります。これにより、長期的にシステムの稼働率と生産性を向上させることができます。サービスとメンテナンスの間隔を最適化することで、エンジンをスムーズに運転したいのであれば、HYDACにお問い合わせください。お客様の流体の監視、分析、調整に関して、世界各地で専門知識を提供いたします。

大型エンジン用バランスオブプラント:弊社の製品ソリューション

フィルター汚染監視用HYDAC圧力スイッチ

弊社の圧力スイッチは、フィルターの汚染を監視するために使用できます。お客様のアプリケーションにおけるリミットを確実に検出し、システムを保護し、稼働率を高めて運用コストを削減します。

HYDAC 圧力スイッチの詳細情報

潤滑オイル回路中の金属粒子監視用HYDACセンサー

金属汚染センサーは、潤滑オイル中の金属摩耗粒子を検出し、分類します。継続的な状態監視により、ダメージを早期に発見し、予定外のダウンタイムを防ぎます。

HYDAC MCS 1000の詳細

ディーゼル燃料状態監視用HYDACセンサーモジュール

HYDACの実証済みの汚染センサーモジュールは、ディーゼル燃料の状態を監視するためのコンパクトなオンライン状態監視システムです。ディーゼルの清浄度を常に把握し、効率の低下や早期磨耗を未然に防ぎます。

HYDAC CSM-Eの詳細