地熱発電およびアクアサーマル発電アプリケーションのためのお問い合わせ先
掘削機器&送水ポンプ
地熱エネルギーの探査およびその後の利用には、効率的で堅牢な油圧システムが必要です。冷却システムは、駆動モーターや周波数変換器、軸受けにとっても重要な役割を果たします。ここでは、主に電気部品の省エネルギー運転が焦点となります。地表から数千メートルの深さでは、BIERI(HYDACグループ企業)のマイクロ油圧ポンプがドリルヘッドの油圧制御を可能にしています。これを傾斜掘りと呼びます。
熱伝達&抽出
表面水、廃水、または地熱エネルギーからの熱エネルギーを動作流体に効率的に伝達するには、高性能な熱交換器が必要です。HYDACグループ企業であるFUNKEのガスケットプレート式熱交換器やシェルアンドチューブ熱交換器は、冷却または地区および地域暖房に使用するためのエネルギーを使用可能な状態にします。熱交換器や他のシステム部品を保護するために、上流ろ過が勧められます-これにより高い可用性が確保され、予期せぬ修理サービス依頼の防止になります。
大型熱ポンプ&高温熱ポンプ
これらは、低温の熱源からでも高い流量温度を生成できる特別な熱ポンプであり、例えば暖房システムやプロセス水に使用されます。コンプレッサや膨張タービンには信頼性の高い潤滑油供給が必要です。HYDACの最適化された潤滑油タンク設計は、長寿命と安全な運転を保証し、熱ポンプのCO2フットプリントを最小限に抑えるのに役立ちます。
プロセス圧縮機&圧縮機の詳細情報
ORCプラント
有機ランキンサイクル(Organic Rankine Cycle)プラントは、電気を生成するための従来の発電所と同様の方法で設計されています。主な違いのひとつは、使用される液体です。水の代わりに、低温でも蒸発する有機液体が使用されます。
回転機器(発電機、タービン、コンプレッサ)のすべての部品には、熱交換器、ガスフィルタ、およびドロップレットセパレータ、および油圧および潤滑油システムが必要です。凝縮器のための空気液熱交換器も効率的かつ静かに作動する必要があります-HYDACはこれらすべてのソリューションを一元提供しています。
プロセス圧縮機&圧縮機の詳細情報
安全性と効率性
地熱発電所および地表水の熱利用設備を経済的に運用するためには、「エネルギーを生み出す」水の一定の流量と、設置された構成要素の圧力損失が低いことが不可欠です。しかしながら、熱水は以前に溶解された物質を結晶化させる傾向があり、地表および廃水には汚染粒子が含まれています。そのため、付着物/スケーリングによる熱交換器の熱伝達効率が低下する可能性があります。その結果:追加の停止時間と時間のかかるクリーニングおよび保守作業。
これらの経済的な影響を避けるために、HYDACはメンテナンスを簡単にします。当社は、低差圧の専門的なフィルタ技術を開発しました。これにより、持続的なフィルタ交換を必要とせず、熱とコンタミネーションに耐えることができます。そうして、プロセスを安定させ、簡単に一定の流量を達成できます。
地熱発電およびアクアサーマル発電の安全性と効率性:当社の製品ソリューション
HYDAC自動フィルタAutoFilt®
当社の自己清浄型自動フィルタは、表面水利用、深層地熱エネルギー、または表面近くの地熱エネルギーにおいて、25から3000µmのろ過精度で熱交換器、ポンプ、およびその他の構成部品を保護します。また、建物の暖房および冷房技術において水冷熱ポンプにおけるコンタミネーションも軽減します。柔軟な設計のため、当社の自動フィルタは既存のシステムに後付けするのに最適です。
HYDACインラインフィルタ&スクリーンバスケットフィルタ
スクリーンバスケットフィルタは、表面水、熱水、および冷却水の粗いフィルトレーションもしくは事前フィルトレーションに使用されます。堅牢なフィルタ材料のおかげで、長期間の運転に適しており、25〜10,000µmのろ過精度を達成します。ダブルフィルタとしても使用できます。
HYDACフィルタスキッド
カスタムソリューションをお探しのお客様は、それなら、当社のフィルタスキッドが必要です。当社は、ご希望条件のすべて含んだ水処理のための特注システムを開発します。粗いフィルタと微細フィルタの組み合わせ、高流量用のスキッドソリューション、または熱交換器、フィルタ、およびポンプの組み合わせ、どんな要件にも対応いたします。
HYDACマイクロ軸ピストンポンプ
地熱発電所では、ポンプが最も過酷な条件下にさらされます。BIERI(HYDACグループ企業の一部)は、高い容積効率と広い速度範囲を持つコンパクトな軸ユニットを開発しました。2〜5本のピストンを備えたマイクロ軸ピストンポンプをさまざまなアプリケーションに提供しています。
エネルギー効率
使用される熱交換器の効率は、全システムの性能に直接影響を与えます。熱交換器は、熱水または地表水の圧力、塩分含有量、鉱物含有量、および固体のコンタミネーションに注意して選定する必要があります。熱交換器の設計と内部の流れ条件の両方が効率に影響を与えます。熱交換器が最適化されていない場合、汚れ、スケール、浮遊粒子、または機器の損傷による停止時間が発生する可能性があります。
当社はFUNKEと協力して、特に効率的なガスケット式熱交換器など、高い熱出力を実現することができる高度に専門化されたソリューションを提供しています(低い対数平均温度差(LMTD)でも高い熱出力が可能です)。プレート式熱交換器の設計圧力や温度が高すぎる場合、シェルアンドチューブ熱交換器を使用して、大幅に高い機械的および熱設計条件を実現します。
地熱発電およびアクアサーマル発電の効率性:当社の製品ソリューション
HYDACプレート式熱交換器
HYDACは、性能、温度、および圧力損失の仕様に従ってガスケット(ねじ込み)プレート式熱交換器を計算し、最適化します。異なるプレート材料から選択することで、個々の要件に合わせることができます。コンパクトな設計、簡単な清掃、低い投資コストと組み合わせると、効率的な熱伝達の完璧な解決策が得られます。
HYDACシェルアンドチューブ式熱交換器
地熱発電所やORC/Kalinaシステムの蒸発装置として - 当社のシェルアンドチューブ式熱交換器は、扱いが難しい媒体や非常に高い作動圧力および温度でも信頼性があります。最適化された流れ設計により、付着物の傾向も低減し、より安定したプロセスを実現します。
温度管理
水熱および地熱システムの電子部品にとって、大きな変動がない一定の温度、つまり温度管理は非常に重要です。
当社の駆動モーターおよび軸受け冷却用、および周波数インバーター用の冷却システムの幅広いポートフォリオは、電子部品の冷却媒体の「快適な温度」を提供いたします。
地熱発電および水熱発電の温度管理: 当社の製品ソリューション
HYDAC流体・空気冷却システム
HYDAC FLKS は、電動コンポーネント(供給ポンプなど)の駆動部と軸受の冷却を行います。コンパクトなソリューションとして、効率的な流体冷却を確保するために冷水を生成し、周囲の空気を通じて再冷却します。また、設置が簡単で、特にメンテナンスが少なくて済みます。
HYDAC流体-水冷却システム
FWKSは、駆動および軸受冷却の中間回路で使用されます。ここでは、利用可能な冷水の品質が不十分なために、コンポーネントの汚染や腐食からシステムを保護します。コンパクトでメンテナンスが少ない設計は、FWKSを実用的な解決策にします。
HYDAC水・グリコール回路
循環水グリコールのための当社のモジュラーシステムは、地熱発電所における発電機、インバータ、軸受、または制御油の冷却に使用されます。オプションとして、このシステムに予備的なモーターポンプグループを搭載したり、冷却媒体の温度を最適化するための混合弁を装備することもできます。
HYDACエアクーラー
当社の標準エアクーラーは、潤滑油または油圧油を冷却するだけでなく、空気ヒーターとしても使用されます。最大200 kWの冷却容量で特に静かに作動します。オプションのポンプとフィルタも利用可能です。
HYDACモジュラーエアクーラーシリーズ
AC-MSシリーズのコンパクトで低騒音のクーラーは、ORCまたはKalinaシステムに最適な選択肢です。非常に高い冷却容量が制限されたスペースまたは低騒音レベルで必要な場合は、テーブルクーラー、垂直にまたはV字形に配置されたものとして使用されます。
持続可能性とCO₂削減
地熱発電、深層地熱発電、水熱発電 - それぞれの応用は、既存の熱エネルギーの変換と利用に重要な貢献をします。しかし、発電所のプロセス自体もエネルギー効率を高めることができるため、CO2フットプリントを削減することができる。HYDACでは、例えば潤滑油タンクにおいて、スペースを最適化したコンセプトを採用しています。小さいタンクは少ない油量を意味し、その結果、資源の使用が減少します。最適化されたフィルトレーションも、フィルタエレメントを節約します。
地熱発電および水熱発電の持続可能性とCO₂削減:当社の製品ソリューション
HYDACベアリング潤滑システム
HYDACは、コンプレッサやORCまたはKalinaシステム用の回転装置、高性能ヒートポンプのスムーズな運転のためのパートナーです。特許取得済みの潤滑オイル脱気技術を含む、標準化されたモジュール式の幅広いベアリング潤滑システムをご利用ください。
HYDAC Air-Xフィルタ技術
タンクサイズを最大40%縮小し、油消費量と材料コストを削減します。最適化された流量比率により、油がタンクに戻る際に高い空気分離率を実現できます。タンクのサイズを最適化して縮小させるため、追加のスペースを必要としません。
HYDAC Mobilemicron® フィルタエレメント
Mobilemicron®フィルタエレメントは、特に低圧損失挙動のために高粘度の油に適しています。-30°Cから100°Cまでの温度範囲をカバーし、地熱エネルギーなどの冷たい始動時に特に適しています。流れは外部から内部に向かっており、クラッキング圧力バイパスは3 barです。
HYDAC静電気放電対策フィルタエレメント Stat-X®
現代の低導電性の油は、油圧および潤滑油システムでの静電気の充放電を引き起こします。フィルトレーション中のこれらの静電気現象により、フィルタやシステムのコンポーネントが損傷し、油の劣化が早まります。特殊なStat-X®テクノロジーを使用することで、システム内での危険な充放電を回避できます。
HYDAC Fluid Care Portal
ご使用の油に未解決の問題がありませんか?Fluid Care Portalを利用してお手伝いいたします‐これは、流体ベースのデバイスとシステムを管理するための当社の中央集中型プラットフォームです。測定値のデジタル伝送、包括的なオイル分析、エキスパートによる適切なアドバイスを提供します。
システムの可用性
水と地熱エネルギーから熱エネルギーを生成するには、発電所が効率的に動作し、メンテナンスが少なくて済む必要があります。これにより、高い生産性とそれに伴う高い経済効率が確保されます。最適化された流体のメンテナンスは成功の重要な要素であり、システムを停止させることがある小さな問題を回避することができます。これを防ぐためには、深層地熱発電、地上地熱発電、水熱発電において、脱水および流体の保守システム、およびスマートセンサーの使用が適しています。そうすることにより、状態監視と予知保全を使用し早期に介入し、メンテナンス作業を計画することが可能になります。
地熱発電および水熱発電のシステム可用性: 当社の製品ソリューション
HYDACモバイルフィルトレーションユニット
当社のポータブルサービスユニットは、油圧システムの安全な充てん、小規模な油圧システムのフラッシュ、およびバイパスフローでのクリーニングが設計されています。その結果、コンポーネント、油、およびシステムフィルタの寿命が向上します。これにより、サービスコールが減少し、機械の可用性が向上します。コンパクトな設計と簡単な操作により、タイムセーバーで使いやすくなっています。
HYDACオフラインフィルタユニット
地熱発電所や大規模なヒートポンプの油圧および潤滑システムを維持するために、当社は耐久性のあるオフラインユニットを提供しています。高いエレメント汚染保持容量を備え、油の状態監視用のオプションセンサーを備えています。これにより、OLFを使用して長い油交換間隔を実現できます
HYDAC コンタミネーションセンサーモジュール
油圧システム内の固体汚染物や水飽和度を測定したいですか?当社のコンパクトで費用対効果の高いコンディションモニタリングモジュールがこの問題を解決します。驚きはもうありません - このモジュールで、システムの概要を常に把握し、早い段階で介入できます。
HYDAC IO-Link & スマートセンサー
HYDACは、インダストリー4.0の文脈で幅広いセンサーを提供しています。これには、単なる測定以上のことができるIO-Linkおよびスマートセンサーが含まれます。過負荷状況、プロセス値統計、温度プロファイル、稼働時間などの貴重な詳細情報を活用し、近代的なコンディションモニタリングソリューションの設計を支援します。
HYDAC 脱水システム
当社の脱水ユニットによる効率的なコンディショニングは、油交換間隔の延長、ライフサイクルコストの削減、高い信頼性、システムの可用性の向上といったメリットをもたらします。油圧流体の品質を一貫して確保します - 当社の常時湿度監視を備えたモジュラーシステムシリーズは、フィルタサービス寿命を延ばし、地熱システムの生産性を向上させます。
HYDAC バーニッシュ除去ユニット
当社の使いやすいVEUモジュールは、鉱物油から油劣化生成物を効果的に除去し、潤滑油や作動油の流体寿命を延ばします。このプロセスは、システムの安全性を向上させるだけでなく、費用も削減します。当社のモジュールユニットの詳細をご覧ください。