お客様の機械とシステムの安全性を重視常にお客様をサポートするHYDACは、適格で、信頼の置ける、協力的なパートナー

人と環境を守ることは、特に産業界において最優先課題です。安全ではないプロセスや大型機械・システムと、部分的に可燃性の材料の組み合わせ(例:発電所、プレス、工作機械産業)は、環境および現場の人々に深刻な影響をもたらす可能性があります。このことを考慮し、システムやシステムソリューションの安全な運用を確実にするために、準拠すべき国内外の規格、指令、認証が数多く存在します。

そのために、HYDACは認証されたコンポーネントとシステムを提供しています。弊社はお客様の機械の機能や機械の電気・油圧構造を深く理解しているため、包括的なアドバイスを提供することができます。このようにして、お客様のシステムの機能的安全性を実現するサポートをいたします。

機能的安全性を向上させたコンポーネントとシステム

CE、SIL、ATEX認証、A、B、C規格の機械指令から各国固有の規制にいたるまで、HYDACは長年の経験と最高水準の専門知識でお客様のプロジェクトをサポートします。 

システムの安全機能を確実に提供するために、フェイルセーフのシステム運用を実現する信頼性の高い製品を提供しています。 
弊社はお客様のご要望に合わせた包括的な産業ソリューションを提供し、プロセスの信頼性を高めるお手伝いをいたします。ぜひHYDACにおまかせください。弊社にお問い合わせください。
 

お客様のシステムで機械安全性を実現する弊社の製品ソリューション

HYDAC電動油圧安全制御システム

メンテナンスが容易で、信頼性が高く、モジュラー式構造を採用した弊社のコンパクトな電動油圧安全制御システムは、DIN EN 61511およびDIN EN 61508の要件を満たしています。安全度水準SIL 3に適合しているため、最大限の安全性を確保することができます。

HYDACプレス制御ブロックPSB/PSBH/ZSB

プレスコントロールブロックをはじめとする弊社の安全関連制御コンポーネントで、パフォーマンスレベルPL eを実現できます。DIN EN ISO 16092-3に準拠して設計されたHYDAC PSB/PSBH/ZSBにより、お客様がプレスを機能的で安全に運転できるようサポートします。今すぐお問い合わせください!

HYDACプレス用安全弁PSV10/PSV16

弊社のプレス用安全弁は、油圧式クラッチ・ブレーキ(CBC)やサーボプレスのブレーキシステムを制御するのに最適な選択肢です。DIN EN ISO 16092-2に準拠した安全な機械スイッチオフにより、予期せぬスライドエラーを防ぎます。

HYDAC機能安全型圧力トランスミッタ

冗長性で最大限の効率と安全性を実現しましょう!測定セル、出力信号、エレクトロニクスの二重化:2つの完全な測定セクションではなく、HDA 4700が搭載する2つのセンサーが用いられます。ISO 13849(PL d)およびIEC 61508(SIL 2)に準拠したセンサーの機能的安全性をTÜVが認証しています。

HYDAC HDA 4700の詳細情報

ピストンアキュムレータ用のHYDAC監視デバイス

レーザー式リニア位置測定システムや磁歪式リニア位置測定システムなど、HYDACはピストンアキュムレータのピストン位置監視用の幅広い製品を提供します。例えば、改造無しで後付け可能なUPスイッチなどを提供しています。弊社の製品の詳細をご確認ください。

HYDACピストン位置インジケータの詳細情報

アキュムレータ用のHYDAC p₀-Guard

p0-Guardを使用することにより、アキュムレータの事前封入圧力を常に把握することができるため、不適切な事前封入圧力による生産性の低下を防ぐことができます。これにより、常に安全機能を維持することができます。お客様のアプリケーションでの耐用年数とエネルギー消費量を、同時に最適化しましょう。

HYDAC p₀‑Guardの詳細情報

スイッチ位置監視機能付きHYDAC方向制御弁

スイッチ位置監視用の電子センサーを搭載した方向制御弁とサンドイッチ板の幅広い製品ラインナップをご確認ください。安全制御システムにおける信号処理のために弊社が提供する信頼できるソリューションは、お客様の機械やシステムの機能的安全性を高めます。いつでもアドバイスをさせていただきます。

HYDAC方向制御弁の詳細情報

HYDACデジタルスマートセンサー

弊社のスマートHPT 1446Sを使用したインテリジェント状態監視により、機械の稼働率を向上させることができます。このコンパクトなセンサーは、ただ測定するだけではありません。過負荷の状況、プロセス値の統計、温度分布、稼働時間など、重要な詳細情報を得ることができます。

HYDAC HPT 1400の詳細情報

各産業のソリューションHYDACとなら、いつでも安心です。

適用される指令や規格に従い、お客様が機械を安全に使用できるよう、弊社がサポートします。弊社のエキスパートは、さまざまな業界に精通しています。あらゆる課題に最適なスペシャリストが対応します。弊社による流体工学の包括的なアプローチをご覧ください。流体工学

発電

HYDAC: 機械関連の補助プロセスを最適化するお客様のパートナー

さらに詳しく

工作機械

最新のオートメーションソリューション、そして高度な生産性とエネルギー効率を両立

さらに詳しく

プレス機および成形機

HYDACはプレス機の油圧、冷却、潤滑、その他の補助機能におけるパートナー

さらに詳しく

業界における機能的安全性について 詳細情報:機械の安全性に関する役立つ情報や、技術的な製品データをご覧いただけます。