効率的なプロセス、高いシステム稼働率、最大限の柔軟性
HYDAC は、食品・飲料用機械に関するお客様のパートナーです
食品産業における食品、飲料、包装機械の要件は、製品自体と同じほど多様であり、その数は増え続けています。
食品・飲料業界のお客様が新たな、急速に成長しつつある消費者トレンドに直面していることを、当社は目の当たりにしています。また、製品の収益性や消費者の価格感度を常に考慮する必要があります。これは、食品製造会社だけでなく、機械やシステムのメーカーにも複雑な課題を突きつけています。
世界中に拠点を有し、食品・飲料用途の専門家チームを擁する HYDAC は、単なる製品以上のものを提供しています。長年の経験をもとに、経済的および技術的に最適なシステムソリューションの選択をサポートします。
また、既存システムの問題を解決する革新的なパートナーとして、効率性の向上から事業運営コストの最適化まで、幅広く対応します。
食品・飲料機械におけるプロセスの信頼性
食品・飲料業界では、急速に拡大する製品群により、効率性を高めつつ、設備を一新する回数を減らし、ダウンタイムを回避して、システムの生産能力を最大化するための柔軟なソリューションが求められています。たとえば、HYDAC センサーは、IO-Link 通信インターフェースとスマートセンサーを使用して、システムデータの評価をサポートします。このため、プロセスを迅速かつ容易に分析し、生産プロセスを持続的に最適化することができるのです。
- 圧力センサー (HDA、EDS、HYDAC シリーズ) とスマートセンサー (HPT 1000 シリーズ) によるプロセス監視は、ISO 13849 に準拠した機能安全にも適合しています
- オフライン濾過機 OLFシリーズ、油状態センサー HLB シリーズ、AquaSensor AS シリーズによるギア潤滑の監視と脱水
- コンパクトな油圧ユニット (CO1、CO3、Hybox シリーズなど)
- 電気機械式リニアドライブ、HEZ シリーズ
- 液体と気体の濾過
食品・飲料用途における熱管理
ニーズに応じた熱管理で食品を保護し、食品機械の効率と耐用年数を持続的に向上させます。HYDAC は、あらゆる冷却および温度制御の専門家として、統合された熱管理システムを提供できます。幅広いポートフォリオの中から、あらゆる冷却コンセプトに対応するソリューションを提供します。弊社は、利用可能な資源を責任を持って使用し、避けられない廃熱を利用することに精力的に取り組んでいます。革新的な技術を組み合わせることにより、非常に質の高い構成を実現します。
- 流体空気冷却システム FLKS シリーズ、および流体水冷却システム FWKS シリーズ
- 冷却ユニット (チラー) RFCS シリーズ
- オイル-エアクーラー OK、OS、AC シリーズ
- プレート式熱交換器、PWT または HEX シリーズ (ご要望に応じて特にメンテナンスを軽減します)
食品・飲料業界における衛生設計
食品・飲料の生産は、消費者からの信頼に依存しています。そのため、食の安全は重要なテーマであり、エンジニアやシステム設計において中心的な役割を担っています。生産システムでは、製品のコンポーネントやシステムの選定において、適切な洗浄と衛生を可能にする設計が優先されます。HYDAC 圧力センサーと電気シリンダーは、食品産業での用途に適しており、前面フラッシュ設計、または要望に応じて衛生設計に準拠したものを提供します。
- 圧力スイッチ、EDS シリーズ
- 圧力トランスミッタ、HDA シリーズ
- 電気機械式リニアドライブ、HEZ シリーズ
食品・飲料業界での用途におけるサステナビリティ
収穫機から加工、包装まで、HYDAC は食品生産に深く関わっています。サステナビリティ、資源の保全、二酸化炭素排出量の削減による良好なエネルギーバランスは、エンドユーザーと消費者にとって重要な課題になりつつあります。食品・飲料生産のシステムサプライヤーとして、当社は気候保護の一翼を担っています。HYDAC は、最初の見積もりから、以下をカスタマイズしてお客様をサポートできます。
- 機械およびシステムエンジニアリング向けのシステムソリューション、
- 既存の生産システムにおける流体工学、
- 予知保全と予防保全のための状態監視。