あらゆるポンプ技術に対応する幅広い製品ラインナップ

フローポンプ

フローポンプと遠心ポンプの動作において常に試行錯誤の対象である開回路に適した製品です。回転軸によって起動し、特定のプロセス媒体を伝達する動的な力を放出します。当社は現地拠点とグローバルネットワークにより、お客様のポンプの厳格な品質要件を満たすカスタムソリューションを開発しています。

容量ポンプ

ギアポンプ、投与ポンプ、アキシャルピストンポンプ、スクリューポンプと比較して、容量ポンプは高粘度の移送媒体を扱うことができます。HYDACは、幅広い容量ポンプ技術、製品、サービスを提供しています。当社の社内ソリューションを活用することで、ポンプは最大限のパフォーマンスを発揮します。

持続可能性と標準化

エネルギー効率の最大化、CO₂排出量の削減、スペース要件の最適化など、ポンプメーカーは様々な課題に直面しています。メーカーにとって、財政投資を最小限に抑えることは常に目標です。当社の実証済みテクノロジーは、容量ポンプと遠心ポンプのためのスペースを最適化した持続可能な製品ソリューションで、未来に向けた廃棄物削減をサポートします。

容量ポンプと遠心ポンプにおける持続可能性:当社の製品ソリューション

HYDAC潤滑システム

最適なサイズに設計された当社潤滑装置は、最小限の油量とわずかなスペースしか必要としません。社内で生産される標準化されたコンポーネントと組み合わせることで、当社のシステムはカーボンフットプリントと機械のコストの両方を最小限に抑えます。システムは国内および国際規格(例:DIN EN、IEC、ATEX)に従って開発されていて、ご要望に応じて関連する検査機関からの承認も得られます。

HYDAC小型潤滑装置

低流量の潤滑用途に適した当社モジュール式システムは、お客様の産業ポンプ向けに開発されました。環境とお財布にやさしいHYDAC HYLUを使用すれば、開発期間の長期化を回避できます。

HYDACポンプ付クーラーフィルターユニット

外部潤滑油容器のないプロセスポンプでは、潤滑媒体の連続的な冷却と濾過を確保する必要があります。改造可能な当社のUKF装置は、防爆スペースにも最適なソリューションです。

HYDAC UKFの詳細情報
 

HYDAC Air-Xフィルター技術

スペース要件の最適化とCO₂削減のためのソリューション:当社のAir-Xテクノロジーは、最適な空気分離により、タンクサイズを大幅に縮小できます。石油や鉄鋼の使用量が少ないため、確実にコストを削減できます。詳細をご確認ください。

HYDAC Air-Xの詳細情報
 

安全性と信頼性

常に安全に作動する長寿命ポンプ – 当社のソリューションでは、高機能パルセーションダンパーにより低脈動流を実現します。当社の信頼性の高い封圧保持システムにより、ポンプ封止システムが機能し、ポンプで送り出される媒体の流出を防止します。HYDACは、あらゆる種類のポンプで最大限のパフォーマンスを発揮するための専門知識を提供するパートナーです。1963年のサービス提供開始以来、当社は高い品質を維持しています。

容量ポンプと遠心ポンプの安全性:当社の製品ソリューション

HYDAC封圧保持システム

ポンプシステムからの環境に有害な媒体の流出を防ぐため、当社の封圧システムは、一定の圧力レベルで液体を密封します。このシステムは漏出を補正し、液体を冷却して循環させます。API/EN規格に準拠して社内で製造された高品質のコンポーネントを、信頼性の高いソリューションの一部としてお使いいただけます。

HYDACパルセーションダンパー

充填などの作業では、当社のパルセーションダンパーにより連続流量と正確な流速を保証できます。100%PTFE製ダイヤフラムは、腐食性の重要な媒体でも、流体をガスから分離します。この製品は化学業界、洗浄システム、石油プラントでお使いいただけます。当社のソリューションを使用する利点をご確認ください!

システム稼働率

投与ポンプ、ギアポンプ、アキシャルピストンポンプ、遠心ポンプの据付、起動、修理にHYDACサービスを利用することで、システムの試運転と検査時間を短縮していただけます。

メンテナンスに投資し、容量ポンプとフローポンプの潜在能力を最大限まで引き出しましょう。ダウンタイムを短縮し、システム稼働率を向上させるための最適な方法として、当社の専門家が流体処理とオイル分析をサポートします。

容量ポンプと遠心ポンプのシステム稼働率:当社の製品ソリューション

HYDACモバイルフィルタリングユニット(MFU)

ポンプの生産性を高めるソリューションをお探しですか?当社の流体センサーがシステムの不具合を検出すると、調整装置が対応します。当社の濾過装置は、作動油の汚染を低減します。また、粒子計数器内蔵タイプもお求めいただけます。

HYDAC MFUの詳細情報

HYDAC FAM脱水ユニット

HYDACでは、作動油と潤滑油中の溶解水や遊離水の緩やかな減少に最適なソリューション、HYDAC Fluid Aqua Moduleもご用意しています。潤滑油の状態基準のメンテナンスと調整に投資し、ポンプの効率性を維持してください。ATEX認証も取得できます。

HYDAC FAMの詳細情報

HYDAC流体センサー

コンタミネーションセンサーCS 1000シリーズは、流体中の固体粒子汚染を連続的に記録する固定式粒子センサーです。最先端の材料と技術を実証済みの技術と組み合わせることで、ポンプオペレータは小型かつ堅牢な固定式流体センサーを自由自在に使用できます。流体監視モジュールと組み合わせることで、当社のセンサーは防爆エリアでもお使いいただけます。

HYDAC CS 1000の詳細情報

容量ポンプと遠心ポンプのシステム稼働率:当社のサービスソリューション

HYDAC作業車両

HYDACは、設備の整った作業車両、資材用コンテナ、作業場用コンテナにより、現場で直接お客様をサポートします。システムの調整や幅広いエンジニアリングサービスにおいて、当社はお客様のポンプの摩耗とエネルギー消費を削減できます。

HYDACサービス

再調整を伴うトラブルシューティングやシステム検査から、オイルコンテナや 作動媒体の洗浄(機能テストを含む)まで、幅広いサービスプログラムのメリットを享受していただけます。当社はメンテナンス戦略に関するアドバイスも提供しています。HYDACサービスチームが包括的なサポートをお届けします。システム稼働率を最大限まで高めるために 今すぐ当社までお問い合わせください。

HYDACサービスの詳細情報

HYDACレンタルサービス

設備を短期間しか必要としない場合、費用のかかる投資をためらうことは当然の反応です。濾過装置、洗浄装置から測定装置、窒素充填装置まで、当社のレンタル機器をお客様に自由にお使いいただけます。当社では定期的に全レンタル機器の保守点検を実施しているため、いつでも安心してご利用いただけます。この手法により当社はポンプの効率性を維持し、メーカー、事業者、サービス部門をサポートしています。

HYDACレンタルサービスの詳細情報

デジタル化、インダストリー4.0、監視

HYDACの高品質で信頼性の高いソリューション指向の最先端ネットワーク技術により、予定外のダウンタイムを最小限に抑えながら、ポンプの動作をオンラインで監視できます。投与ポンプ、ギアポンプ、アキシャルピストンポンプ、遠心ポンプの予知保全と効率的な運転をサポートします。

容量ポンプと遠心ポンプのデジタル化:当社の製品ソリューション

HYDACLAB®オイル状態センサー

CANopen プロトコルに準拠した多機能センサーで、作動油の状態を正確かつ永続的にオンラインで把握できます。お客様との協働により、当社の流体調整ユニットと連携してポンプの長期的な稼働率を最適化できます。

HYDACLAB® 1400の詳細情報

HYDAC CMX suite

現在、ポンプメーカーもデジタル化を検討する必要に迫られています。HYDACはCMXパッケージで、お客様のデータの可視化と分析をサポートします。当社の拡張可能なIoTソリューションは、完全ローカルまたはクラウドで使用できます。お気軽にお問い合わせください。

HYDAC CMX suiteの詳細

IO-Linkインターフェースを搭載したHYDACセンサー

HYDACでは、ポンプ技術のためのデジタルネットワークを実現するIO-Linkインターフェースを搭載した幅広いセンサーを開発しています。スマートHYDACセンサーでは、システム操作に関する重要な情報を提供する特性信号パラメータを保存します。

HYDACセンサーの詳細

詳細情報 容量ポンプとフローポンプの当社パンフレットは、下記からダウンロードしていただけます