幅広いタイプのコンプレッサーを提供
ターボコンプレッサー
ターボコンプレッサーは、アキシャルコンプレッサーと同様に動的コンプレッサーです。これらのコンプレッサーは、連続プロセス技術の手順で最もよく使用されます。お客様の機械は高負荷にさらされているため、弊社は循環潤滑やガスシールなどの効率的な補助システムを提供しています。HYDACは、明日のソリューションのためのお客様のパートナーになります。
ピストンおよびダイヤフラムコンプレッサー
ピストンコンプレッサーとダイヤフラムコンプレッサーは、容積形コンプレッサーに属します。これらのコンプレッサーは、不連続なプロセスで高い圧縮比や圧力が必要なガスの圧縮に使用されます。これらのコンプレッサーは、水素の圧縮などで、今後ますます重要になると考えられます。HYDACは、潤滑と温度制御に関する長年かけて培った専門知識でお客様をサポートします。また、弊社の標準化されたシステムソリューションであれば、長期的なコスト削減を実現できます。
持続可能性と標準化
再生可能エネルギーの普及が進み、それに伴う技術も進歩しています。HYDACはすでに、お客様のシステムを持続的に稼動させるための革新的な潤滑システムを提供することができます。標準化され、スペースが最適化された弊社のアプリケーションであれば、作動流体を大幅に削減することができます。
システム技術における持続可能性と標準化:弊社の製品ソリューション
HYDACガスパネル
シールガスによるシールは、汚れに対して非常に敏感です。ご使用のターボ機械のシールをできるだけ長持ちさせるには、シールガスに信頼性の高い濾過が必要です。シングル、タンデム、タンデムラビリンスシールに対応した、信頼性の高いHYDAC品質のシールガスフィルターとパネルをご利用いただけます。
HYDACベアリング潤滑システム
モジュラー式と標準化 - HYDACは、高効率の潤滑システムを幅広く提供しています。弊社の脱気技術により、オイル中の空気量を急速に減少させ、アプリケーションの標準である滞留時間を大幅に短縮することができます。弊社の実証済みのAir-X技術であれば、お客様のコストを抑え、環境を保護します。
HYDACコンパクト潤滑ユニット
この潤滑ユニットは、潤滑油の分配、冷却、濾過を行うことで、プロセスコンプレッサーの効率的な運転を可能にします。HYDACは小規模なシステムに最適なソリューションを提供します:弊社のモジュラー式システムHYLUは毎分30 l未満の流量に適しています。コストを最適化し、設計を容易にします。
HYDACポンプ付クーラーフィルターユニット
クランクシャフトハウジングを持つ機械は、専用のタンクを持たない特殊な潤滑システムが必要です。HYDACは、ピストンコンプレッサー、ダイヤフラムコンプレッサー、ドージングポンプに最適なソリューションを提供します。弊社のポンプ付クーラーフィルターユニットは、標準化されていながら変更も可能で、防爆仕様のスペースにも適しています。
機能的安全性
この業界では、プロセステクノロジーシステムに非常に厳しい要求が課せられますが、そのすべては稼働率を最大限に高めることを目的としています。お問い合わせいただければ、HYDACは、信頼性の高いプロセスワークフローを成功させるため、また特に必要な安全規制を遵守するために、お客様をサポートいたします。SIL対応部品やスマートセンサーを使用し、お客様のシステムの最適化・近代化に共に取り組んでまいります。
システム技術における機能的安全性:弊社の製品ソリューション
HYDAC電動油圧安全制御システム
弊社の実証済みの安全制御システムEHC-Sは、IEC 61508およびIEC 61511に準拠し、コンプレッサーの安全運転のための最も厳しい要求を満たします。コンパクトなモジュラー式設計で、信頼性の高い弊社のポペットバルブ技術のメリットを享受してください。
HYDAC電動油圧ドライブシステム
プロセス技術システムは、潜在的な危険を増大させます。
そこでHYDACが開発したのが、小型ながら高い信頼性と精度を誇るEHC-Aです。バルブの制御には弊社のドライブをご利用ください。自律的稼働にも対応します!
HYDAC電子センサー
機能的安全性が求められるシステムでは、特殊な測定器が必要になります。HYDACは、水素を含む流体・気体用のアプリケーションに対応したセンサーを提供することができます。SIL認証を取得したセンサーの幅広い製品ポートフォリオをご覧ください。
バランスオブプラント
常にお客様のシステム稼働率の最適化に注力 - HYDACは、お客様のコンプレッサーにプロセスモニタリングを提供するのに最適なパートナーです。世界各地でサービスを展開しているため、弊社はお客様のシステムのメンテナンスと近代化をサポートできます。また、弊社の調整されたオンラインモニタリングと連動した液剤調整システムは十分に実証されており、お客様が使用する液剤の寿命を延ばすことができます。
システム技術におけるバランスオブプラント:弊社の製品ソリューション
HYDACワニス除去ユニット
弊社のワニス除去ユニットのモジュールは使いやすく、鉱物油からオイルの劣化物質を効果的に除去し、潤滑油や油圧作動油の長寿命化を実現します。このプロセスは、システムの安全性を保証するだけでなく、お客様のコストも削減します。モジュラー式パワーユニットの詳細をご覧ください。
HYDAC脱水ユニット FAM
凝縮したプロセススチームが油圧システムを汚染していませんか?HYDAC FluidAqua Mobilは、油圧作動油の持続可能な品質を保証します。常時水分を監視するモジュラー式の脱水システムシリーズにより、耐用年数とシステムの稼働率が高まります。
HYDACコンタミネーションセンサーモジュール Economy
ボールベアリングに常に完璧な状態の潤滑油を最適に供給するために、弊社は20年以上前から流体状態監視モジュールを提供しています。弊社の
実証済みのコンタミネーションセンサーモジュールEconomy製品シリーズを使用する場合に、システムメンテナンスで多くのメリットがあることをご確認ください。