コンプレッサの持続可能なソリューション

ターボコンプレッサ&コンプレッサ

ターボコンプレッサは、アキシャルコンプレッサと同様に動的コンプレッサです。これらは、連続プロセス技術工程で最もよく使用されます。お客様の機械は高負荷にさらされているため、当社は循環潤滑やガスシールなどの効率的な補助システムを提供いたします。

ピストン&ダイヤフラムコンプレッサ

ダイヤフラムおよびピストンコンプレッサは、容積形コンプレッサシリーズに属します。これらは、不連続なプロセスで高い圧縮比や圧力が必要なガスの圧縮に使用されます。将来、これらの水素の圧縮および炭素回収のための重要性はますます高くなります。HYDACは、お客様に設置スペースを最適化する、効率的なソリューションおよび潤滑油システムを提供したします。

スクリューコンプレッサ

スクリューコンプレッサは、二つのかみ合い、回転スクリューを利用することにより、ガスを圧縮します。炭素回収、LNG船、パイプライン輸送または電気分解にかかわらず – スクリューコンプレッサはさまざまで、将来ますます重要になります。当社は、お客様に油または水噴射およびプロセスガス処理のためのスペース最適化およびコスト最適化のソリューションを提供いたします。

膨張タービン

膨張タービンは、膨張性ガスの圧力エネルギーを力学的エネルギーに変換するための装置です。膨張タービンは、ガスを液化する低温装置またはガスを冷却する必要がありまたは高圧ガスからエネルギーを回収する必要がある工業工程でよく使用されます。潤滑油システムおよびプロセスガスに関する専門知識を利用し、当社は循環潤滑やガスシールのためのソリューションを提供いたします。

ギアボックスおよびすべり軸受の潤滑油システム特許取得済みの脱ガス技術による二酸化炭素の排出量&設置スペースの節約

特許取得済みの脱ガス技術で、潤滑油システムの全潜在能力の発揮に役立ちます。ピストンコンプレッサ、ターボコンプレッサ、スクリューコンプレッサまたはダイヤフラムコンプレッサにかかわらず、当社により製造された製品は非常にコンパクトかつ経済的で、環境にやさしい。当社の特別なフィルタ技術で、タンク容量を最小限に減らし、最大30%の元の装置コストを削減するとともにシステムコストおよび二酸化炭素の排出量を減らすことができます。お客様のアプリケーションコストをどれくらい削減できたかご興味ありますか?

今すぐご連絡ください

潤滑油システムの製品ソリューション

HYDAC Air-Xフィルタエレメント技術

HYDAC の革新的な Air-X 技術のおかげで–潤滑システムで脱気を最適化し、設置スペースを節約できます。潤滑油システムの最大40%のタンクサイズを縮小し、二酸化炭素の排出量を減らすことができます。

HYDAC Air-X の詳細情報

静電放電を防止するHYDAC フィルタエレメント

Stat-X®フィルタエレメントを使用して、システム内の危険な静電放電を減らし、電子部品の故障、オイル分解生成物の発生、および使用するフィルタエレメントの破壊を防ぎます。

HYDAC Stat-X®の詳細情報

HYDAC小型潤滑装置

当社のコンプレッサ潤滑のためのモジューラシステムは、低流量の潤滑油システムに適合するために開発されます。HYDAC HYLUは組立作業にかかる時間を節約し、環境にやさしく、コストも減らすことができます。

HYDAC持ち上げ装置

持ち上げ装置は大きなターボコンプレッサで使用された特殊ポンプです。最大の柔軟性を取得するために、当社は従来の溶接構造の代わりに溶接のないモジュール鋼構造を使用します。最大20%のコストを削減するため、それも非常に経済的です。

HYDACフィルタ

当社が提供する、最適化されたエレメント技術による省エネタイプのフィルトレーションソリューションは、資源の有効活用に最適な選択肢になります。これらは操作しやすく、高いフィルトレーション性能を備えるため、潤滑油システムでの使用に理想的に適しています。

HYDACフィルタの詳細情報

HYDAC オイルミストセパレータ

過去数十年にわたり、HYDAC は流体技術およびフィルトレーション技術のエキスパートであり続けています。これを基盤として、当社は高効率の Optimicron®Drain フィルタエレメント技術を核に、オイルミストセパレータを開発しました。

HYDAC ブラダアキュムレータ

ガス損失の少ないブラダアキュムレータの幅広い利点をご活用ください。当社の製品は、メンテナンスやサービスの必要性が少なく、耐用年数も長いため、コストを削減することができます。詳細をご確認ください!

HYDAC ブラダアキュムレータの詳細情報

HYDAC バーニッシュ除去ユニット

固体またはゲル状付着物を潤滑油システムに詰まらせたことがありますか?バーニッシュとして知られるオイル分解生成物は問題をもたらします。当社の使いやすいバーニッシュ除去ユニットは鉱物油からバーニッシュを確実に除去できるための最適なソリューションです。

HYDAC VEU の詳細情報

温度管理エネルギー効率の良い温度制御&廃熱の効率的利用

ピストンコンプレッサ、ターボコンプレッサ、ダイヤフラムコンプレッサまたはスクリューコンプレッサにかかわらず – 必要性に基づいた温度管理で全てのコンプレッサの効率を向上させ、耐用年数を延します。HYDAC は、あらゆる冷却および温度制御のエキスパートとして、統合された温度管理ソリューションおよびシステムを提供できます。当社は、利用可能な資源を責任を持って使用し、避けられない廃熱を利用することに精力的に取り組んでいます。革新的な技術で、非常に質の高い設計を実現します。

温度管理の製品ソリューション

HYDAC液冷

液冷は、高出力密度の冷却に効果的で費用対効果の高い方法です。HYDAC は、電気部品冷却のための流体冷却プレートや、高効率のガスケットおよびろう付けのプレート式熱交換器など、高度に専門化されたソリューションを提供できます。

HYDAC液冷の詳細情報

HYDACガスクーラー

コンプレッサシステムの冷却には、特にお客様のご要望に合わせたカスタム冷却システムと熱交換器を提供いたします。圧縮ガスの再冷却のためのお客様のご要望に合わせたソリューションを提供いたします。

HYDACシェルアンドチューブ熱交換器

HYDACは、シェルアンドチューブ熱交換器分野で、洗練された範囲のシリーズモデルおよびお客様のご要望に合わせたカスタムソリューションを提供いたします。製品範囲はさらに安全熱交換器を含みます。これにより、HYDACは機械およびプラントエンジニアリングに関する全ての熱力学要望に合わせたソリューションを提供することが示されます。

HYDACシェルアンドチューブ熱交換器の詳細情報

シールガスおよびプロセスガスのためのガスパネルおよびフィルタ汚染の防止および性能の向上

ガス中の液体および粒状不純物は重要なシステムおよびプラント部品の耐用年数に著しい悪影響を与えます。不純物でメンテナンスおよび清浄作業のコストを増加し、さらに完全なダウンタイムをもたらすことができます。当社のフィルトレーション設計は、お客様のご要望に合わせ – 十分にテスト済みの標準ソリューションまたは特別に開発された部品およびシステムを使用します。

シールガスおよびプロセスガスのための製品ソリューション

エアロゾル分離機能の付き・なしのHYDACシールガスフィルタ

ターボ機械用シールガスのシールは、複雑なシステムで、固体粒子、エアロゾルおよび凝縮物の汚染に非常に敏感です。当社のシールガスフィルタは、お客様のシールを保護することにより、耐用年数をできる限り長く延します。

HYDACシールガスフィルタの詳細情報

HYDACシールガスGCSのためのプレセパレータ

このサイクロンは、大量の固体および液体の粗分離に適しています。当社のシールガスのためのプレセパレータについての詳細はお問い合わせください。

HYDACプレセパレータの詳細情報

HYDACプロセスガスフィルタおよびコアレッサ

ガス中の液体および粒状不純物は重要な部品およびシステムの耐用年数に著しい悪影響を与えます。特にピストンコンプレッサは液体汚染に敏感です。不純物でメンテナンスおよび清浄作業の費用を増加し、さらに完全なダウンタイムをもたらすことができます。当社のフィルトレーション設計は、お客様のご要望に合わせ – 十分にテスト済みの標準ソリューションまたは特別に開発された部品およびシステムを使用します。

HYDACガスフィルタの詳細情報

HYDACセパレータインサート

スクリューコンプレッサの圧力側のプロセスガスは、セパレータインサートを備えるため、残油がありません。当社のプラグ&プレイソリューションは、既存の圧力容器に統合することができ、十分にテスト済みのHYDACガスコアレッサフィルタエレメントは最適な油分離を確保します。

HYDACコアキシャルバルブ

HYDACコアキシャルバルブは工程内で液体およびガスの流れを制御・調節するために使用されます。バルブの開口および閉止の制御で、媒質の精密かつ均一に分布することができます。当社のコアキシャルバルブは高い精度および信頼性を備え、コンプレッサの効率的な動作に役立ちます。

HYDACコアキシャルバルブの詳細情報

HYDAC 水素圧力トランスミッタ

水素アプリケーションのためのHDA圧力トランスミッタシリーズは、当社の既存製品範囲に革新的な製品を追加します。この装置は、プロセス接続に溶接された、耐用性、信頼性がある薄膜センサーセルを基にします。内部シールがありません。全ての接ガス部は、目的に合っている特殊ステンレス鋼で製造されています。

HYDAC機能安全型圧力トランスミッタ

冗長性で最大限の効率と安全性を実現しましょう!全ての測定セル、出力信号、エレクトロニクスは二重化で提供します:2つの完全な測定ラインの代わりに、一つのHDA 4700のみが搭載する2つのセンサーが用いられます。センサーは、ISO 13849(PL d)およびIEC 61508(SIL 2)に準拠した機能的安全性のTÜV認証を取得しています。

サービスより高いシステムの可用性を実現する方法

HYDACサービスセンターは、お客様のアプリケーションのためのプロフェッショナルなメンテナンス、検査および流体管理のために全てを含むサービスを提供いたします。当社の目標は、お客様の潤滑システムのダウンタイムを最小限に抑え、電気油圧の開ループおよび閉ループ制御システムの耐用年数を延ばすことです。
経験豊富な当社のスペシャリストが持つ専門知識、世界的に承認されているHYDAC製品、担当国際検査機関(TÜV、Germanischer Lloyd、DVGWなど)との密接な連携は、HYDACの際立った特徴になっています。

幅広いサービス – カスタムアドバイスへこちら

コンプレッサに関する製品カタログ