車両製造におけるエネルギー効率と持続可能性
電動化の急速な進展が自動車産業を完全に掌握しています。目標:ゼロ・エミッション、コネクテッド、スマート。新たな課題やガイドラインに対応するためには、多くの変更が必要です。HYDACは、市場で成功するための道を切り拓いています。システムへの理解、さまざまな技術をカバーするソリューション、および機能に適した製品を持ち合わせています。
お客様に必要なサポートを提供いたします。当社は、製品をさらに持続可能にすること、かつ設置スペースの最適化を常に追求しています。これにより、エネルギー消費量と排出を削減し、同時に生産性を向上させます。
HYDACの専門分野
E-モビリティ
流体調整および制御システムによる持続可能な流体管理、速度制御された油圧ユニットによるエネルギー効率の高いドライブ、流体を柔軟に制御するコアキシャル(軸流)バルブ、および状態監視用のインテリジェントセンサー - HYDACは、未来のためのソリューションに焦点を当て、E-モビリティの部品製造においてコストを意識し、資源を節約する新しい生産プロセスをサポートしています。部品、サブシステム、または完全なシリーズ開発用にも、私たちは常に製品ラインナップを拡充しています。また、お客様は当社を革新的なソリューションを開発するエンジニアリングパートナーとして活用することも可能です。
水素
自家用交通や重貨物輸送での移動がゼロエミッションが求められる中、水素と燃料電池がその道を切り開いています。自動車製造や給油技術には、克服すべき障害や切り開くべき新しい道が残されています。燃料電池システムを機能的に安全かつエネルギー効率よく運用するためには、高度な技術が必要です。当社は多くの業界経験と革新的な利点を持っており、すでに水素バリューチェーン全体の幅広い製品ラインナップを提供しています。
プレス機 & 成形機
油圧式であれ機械式であれ、プレス機は(電動)移動式機械技術に不可欠な要素です。信頼性と稼働率がここでの最優先事項です。そのため、当社はお客様のプレスをより安全で、エネルギー効率的で、デジタルにするシステムコンポーネントを提供しています。最初のアイデアから、現場での実装と試運転まで、システムに関する幅広い知識でお客様をサポートいたします。
工作機械
部品の機械加工と熱処理は、自動車のパワートレインとシャシーユニット生産において重要な要素です。HYDACは、必要な工作機械が経済的かつエネルギー効率的に製造および利用されることを確実にするための幅広いコンポーネントとサブシステムを提供しています。また、当社のソリューションは、接続性と自動化に対する業界の需要の高まりにも対応しています。
テストベンチ技術
伝統的な自動車産業や最新の自動車産業では、電解装置、燃料電池、燃料電池システム、エンジン、バッテリーなどのテストベンチが多数使用されています。これは、最終製品のためにすべての部品が最高の品質であることを保証するためです。テストベンチの技術を確実に信頼していただくために、当社は優れた製品を提供するだけでなく、世界中でサービスも提供しています。生産性の向上、エネルギー効率の向上、コスト削減という明確な目標を掲げています。
リサイクル
自動車製造では、多くの生産廃棄物が発生します。これらはリサイクル機械によって適切に処理されなければなりません。輸送、保管、再利用などのためには、体積の削減が重要であり、1立方メートルの削減が大きな意味を持ちます。当社のAir-Xフィルタエレメント技術は、オイルタンクのサイズを飛躍的に縮小し、資源の節約と同時にCO2排出量の削減にも貢献します。HYDACは、システムをより省エネで持続可能にするソリューションを提供しています。
技術的清浄度
強力な電気システム、保証請求の増加、電気駆動装置や水素アプリケーションの増加により、自動車産業における清浄度管理への要求はますます高まっています。HYDACがお手伝いいたします。製造した部品の清浄度を検査し、機能に影響を与える粒子の原因を特定します。流体分析と細部にわたる注意を払い、車両製造における清浄なプロセスを確保します。
工業用部品洗浄機
連続生産で一貫した生産性を目指しています。そのため、工業用部品洗浄機は自動車産業で特に重要です。次工程の品質を保証するためには、部品から粒子やフィルムなどの不純物が完全に取り除かれている必要があります。技術的清浄度のエキスパートとして、お客様の必要な清浄度レベルを常に注目しています。そのため、包括的な流体調整システムとモニタリング用スマートセンサーを提供しています。ご質問等、お問い合わせください。当社と共に洗浄を最適化しましょう。
バッテリー製造
理想的なバッテリーセルに求められる特徴は「強力、高エネルギー効率、高耐久性」です。バッテリーセルは車両の電動化の推進力であり、パフォーマンスに大きな影響を与えます。バッテリーセルから完全なバッテリーシステムまで、適切な製品を使って製造プロセスを最適化する方法を学びましょう。