パス制御機械用の包括的なアプリケーション専門知識

機械プレス

自動車用プレスやC形フレームプレスなどの機械プレスは、通常、油圧で作動するクラッチ・ブレーキコンビネーションを採用しています。このため、確実な圧力と冷却油の供給に加え、プレス安全弁が必要です。プレスは(電気)油圧式過負荷保護機能により、不適切な過負荷から保護されています。また、ダイクッション軸は材料の流れを制御することで、絞り部品のコンポーネントの品質に大きく貢献します。HYDACは、お客様の地域でこれらのすべてのアプリケーションに対応できる有能なパートナーです。世界規模でサービスを提供いたします。

サーボプレス

サーボプレスの特徴は、直接駆動にあります。これは、クラッチと機械駆動のフライホイールをサーボモーターに置き換えることで可能になりました。これらのプレス駆動装置を効率よく使用するためには、冷却し、適切なブレーキ装置で監視する必要があります。(電気)油圧式過負荷保護が、プレスフレームの機械的な過負荷から確実に保護します。プレス技術に関する当社の幅広い製品・サービスポートフォリオをご確認ください。各アプリケーションにふさわしいソリューションを提供いたします。

機能安全

信頼できるパートナー - 高性能機械プレスやサーボプレスの安全性は、機械やシステムを効率的に運用するために最も重要な要素です。だからこそ、当社は現場で直接お客様をサポートし、コンポーネントからシステムまで、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供いたします。HYDACなら、いつでもご安心いただけます。

機能安全についての詳細

サーボプレスと機械プレスの機能安全:当社の製品ソリューション

HYDACプレス安全弁

プレス安全弁により、DIN EN ISO 16092-2に準拠したプレスの安全なスイッチオフが可能となり、意図しないスライド始動が生じません。これは、サーボプレスのクラッチ・ブレーキコンビネーション(CBC)とブレーキ装置に適しています。当社の油圧制御システムは、DIN DN ISO 13849に準拠したパフォーマンスレベルeおよびカテゴリー4を実現しています。

 

HYDACコンパクト制御ユニット

当社では、クラッチプレートやブレーキを最大限に保護することを優先しています。クラッチ・ブレーキコンビネーションを油圧で作動させるためのコンパクト制御ユニットが、穏やかなクラッチ操作とブレーキ操作をサポートします。お問い合わせをお待ちしております。
 

 

HYDAC油圧過負荷保護機能

HYDACの過負荷保護機能は、高性能機械プレスや成形機のスイッチを数ミリ秒でスイッチオフすることができます。レシオバルブを内蔵したカートリッジ設計は、システムを非常にダイナミックにし、お客様のプレスを最適に保護することができます。また、成形工具を保護するための電気油圧式スイッチオフも可能です(ご要望に応じて)。 
 

温度管理および冷却戦略

ニーズに基づく温度管理で更なる効率化を達成 - パス制御機械の生産性と耐用年数の両方を向上させます。HYDACは、持続可能で実用的なエネルギー利用を実現する信頼性の高い冷却および温度制御ソリューションのエキスパートです。サーボプレスや機械プレス用の当社の幅広い製品ポートフォリオをご確認ください。

サーボプレスと機械プレスの温度管理:当社の製品ソリューション

HYDAC流体-水冷却システム

HYDACの流体-水冷却システムにより、サーボモーターの温度管理を最適化することができます。コンパクト設計のため、特に成形機のエネルギー効率の高い使用に適しています。詳細をご確認ください。

HYDAC FWKSの詳細

 

HYDACパワーユニット冷却

当社の冷却システムは、成形機の安全性とエネルギー効率を高めます。油の粘度を理想的にすることで、油圧システムの効率を最大化するのに役立ちます。油圧パワーユニットの作動温度を最適化するために、お客様とともに取り組みます。 

HYDAC FLKSの詳細

圧力、冷却油および潤滑油供給

サーボプレスや機械プレスがその能力を最大限に発揮するためには、ブレーキ装置、クラッチ、加圧ポイント、ダイクッションなどの機械的インターフェースに圧力、冷却油、潤滑油を完璧に供給することが必要です。このためHYDACは、標準化製品とお客様のための独自のソリューションにより、継続的な油供給とプレスの稼働率の最大化を実現し、お客様をサポートいたします。

サーボプレスと機械プレスにおける油供給:当社の製品ソリューション

HYDAC CO1コンパクトパワーユニット

ブレーキ装置に圧油を供給するために、ヘッド部品内に騒音対策と省スペース化を実現したパワーユニットが必要ですか?CO1コンパクトパワーユニットは、プレス構造におけるアプリケーションのためのソリューションです。パワーユニットを分散し、局所的に配置することで、パワーユニットの配管を容易にすることができます。

HYDAC CO1コンパクトパワーユニットの詳細

クラッチおよびブレーキ用のHYDAC油圧パワーユニット

当社の油圧パワーユニットは、カスタマイズされた設計でも、標準設計でも、お客様のニーズに合わせたクラッチやブレーキへの圧力供給と冷却油の供給を保証します。また、プレス監視のためのインテリジェントなデジタルソリューションもお取り扱いしています。 

油圧過負荷保護用HYDACコンパクトパワーユニット

当社の油圧過負荷保護用コンパクトパワーユニットは、機械式プレスの加圧ポイントに急速に充てんし、正確に圧力を維持するよう設計されています。オプションのプレチャージポンプにより、過負荷発生後の待ち時間を短縮することができます。 

HYDAC HY-LUコンパクト潤滑ユニット

HYDAC HY-LUコンパクト潤滑ユニットは、モジュラーシステムをベースとし、19 L/minまでの低流量に対応します。プレスから潤滑膜がはがれるのを防ぐように設計されています。ご要望に応じて、より大きな流量も可能です。お問い合わせをお待ちしております。

アクチュエータ

エネルギーや原材料のコストが上昇し続ける中、効率的な駆動技術の設計は、ライフサイクルコスト全体を考慮する上で重要な要素となっています。HYDACは、エンジニアリング、生産、サービスにおける世界的に認められた専門知識を用いて、最新の効率的な駆動システムを開発しています。お客様のプレスにふさわしいシステムも用意しています。是非お問い合わせください。

サーボプレスと機械プレスのアクチュエータ:当社の製品ソリューション

HYDACの革新的なシリンダ構造

新しい持続可能なコーティングソリューションやシーリングソリューションをお探しなら、HYDACのエキスパートチームにご相談ください。シリンダの最適化・デジタル化をサポートいたします。当社はお客様のアプリケーションのアクチュエータに最適なソリューションを、お客様とともに見つけます。

HYDACシリンダの詳細
 

HYDAC高圧/低圧ダイクッション軸

持続可能性と生産性:特許取得済みのHYDACの高圧/低圧ソリューションは、特にダイクッションでのエネルギー効率が高く、800~1750 kNのダイクッション軸に適しています。ご相談日のご予約は、当社にご連絡ください。
 

HYDAC電動シリンダ - HEZ

当社の省資源型電動シリンダは、補助駆動装置や最大1000 kNまでのプレス力を持つプレスのための適度な動力伝達との組み合わせで、高度な動力性能を提供いたします。これは、電動モーターの回転運動を直線運動に変換することで可能になっています。当社のエキスパートとともに、お客様のアプリケーションに最適な駆動システムを見つけましょう。

HYDAC HEZの詳細
 

デジタル化

デジタル化により、パス制御機械の信頼性の高い状態監視と、予測的な機械計画および予知保全が可能になります。スマートセンサーシステムとインテリジェントエッジデバイスがこれを可能にします。その結果、データやメンテナンスの間隔を管理する時間を短縮することができます。 

サーボプレスと機械プレスにおけるデジタル化:当社の製品ソリューション

HYDACスマートセンサー

プレスのサービス作業を事前に計画し、長期的なコスト削減を実現しましょう。当社の組み込みされている統計機能は、プレスや工具にかかる全体的な負荷を評価するのに役立ちます。温度センサー、圧力センサー、油状態センサーなど、幅広い製品ポートフォリオの中からお客様のアプリケーションに最適なソリューションをお選びください。 

HYDACセンサーの詳細
 

HYDAC p0-Guard 圧力スイッチ EDS 3400

プレス力の不足やシリンダ速度の低下などの場合の、アキュムレータの故障診断を、HYDACがサポートいたします。当社のEDS 3400は、オイル側からプレチャージ圧を監視します。多くの利点についてご確認ください。

HYDAC EDS 3400の詳細

HYDAC DATA+ Box

センサーからクラウド上のエッジデバイスまで - HYDAC DATA+ Boxで効率的なデータ管理を実現します。当社の技術をご利用いただくと、お客様はプロセスを最適化し、データの無駄を省くことができると同時に、プレスや成形機の稼働率を高めることができます。

HYDAC DATA+ Boxの詳細

HYDAC CMX suite

プレス工場でシステムを最大限稼働させるには、油圧コンポーネントやサブシステムの状態監視が不可欠です。ローカルサーバー上でも、クラウド上でも、CMX suiteでは常に概要を把握できます。

詳細:HYDACの資料をダウンロード プレスおよび成形機の総合カタログ、もしくは当社製品の詳細を確認