油圧プレスと成形機のエキスパート - 世界中のお客様をサポート
油圧プレス
油圧プレスは、公称ストローク全域で公称プレス力が可変であることが特徴です。そのため、このタイプのプレスはさまざまなアプリケーションで用いることができます。プラスチックプレスから、ハイドロフォーミング、そして加熱成形用プレスにも対応します。当社は幅広いサービスを提供し、高く評価される専門知識を有しており、世界中のあらゆる種類のプレスと成形機のエキスパートとして活躍しています。
その他の成形機
プレートせん断機、曲げ加工機、伸線機など、あらゆる油圧成形機についてアドバイスいたします。当社はお客様と協力し、プレス技術のデジタル化の度合いを高め、持続可能なソリューションを用いて、気候保護に貢献いたします。フルサービスを提供する当社は、最初のアイデアからお客様先での試運転までサポートいたします。
安全なプレス制御と駆動
HYDACが最も重視するのは、お客様のプレスや成形機の安全性です。当社の制御ブロックと駆動技術は、最新の指令と規格に準拠して開発されています。当社は、最初のアイデアから試運転プロセスにいたるまで、長年のノウハウでお客様をサポートし、アドバイスやコンサルティングを行います。お客様のお近くでサポートいたします。
油圧プレスと成形機用の安全なプレス制御&駆動:当社の製品ソリューション
HYDAC KineSys 可変速駆動ソリューション
油圧とエレクトロニクスの完璧な共生 - 統合された制御システムにより、駆動モーターはニーズに合わせてスイッチオン、および制御されます。これにより、プレスサイクルに応じて、最大70%の省エネが可能になります。最大限のエネルギー効率が保証されます。
DIN EN ISO 16092-3に準拠したHYDACプレス制御
DIN EN ISO 16092-3の安全規格に準拠した、公称サイズ6~32のプレス制御ブロックPSBおよびPSBHをご紹介いたします。油圧制御システムは、DIN EN ISO 13849準拠のパフォーマンスレベルPLeに相当します。既存の機械を改造する場合でも、機械の安全レベルを向上させるために、当社はお客様をサポートいたします。
HYDACダイクッションブロック
HYDACのダイクッションブロックは、コンパクトな設計とDIN EN ISO 16092-3に基づく最適化された油圧回路の安全性コンセプトが特徴的です。当社エキスパートとのご相談日の予約に、ご連絡をお待ちしております。
HYDACレトロフィットブロック
HYDAC PSNレトロフィットブロックは、お客様の旧型のプレスを、機械に大きく変更を加えることなく、最小限の労力でDIN ISO 16092-3に準拠した最新の安全レベルに適合させることができます。是非お問い合わせください。
HYDACスイッチ位置監視機能付きバルブ
直動式/パイロット操作式でスイッチ位置監視機能が付いたバルブは、DIN EN ISO 16092-3等の適用する安全規格を満たすため、プレス技術において不可欠な存在となっています。成形機の機能的安全性を高めるため、当社のソリューションにお任せください。
HYDACアキュムレータ
アキュムレータの封入圧力を監視することは、コンポーネントの完全な成形、およびプレスの高い稼働率を確保するために不可欠です。当社はお客様のアプリケーションに最適なアキュムレータの選定を、最も効率的な監視方法も含めてサポートいたします。
アクチュエータ
シリンダ構造では、新しい統合的な設計コンセプト、シールコンセプト、監視コンセプトから持続可能なシリンダ塗装までサポートいたします。電気機械駆動の分野では、クリンチング、圧入、エンボス加工などの多様な成形タスクに対応する駆動と監視のソリューションでお客様をサポートいたします。
油圧プレスと成形機のアクチュエータ:当社の製品ソリューション
HYDAC油圧シリンダ
最適な油圧シリンダがあると、節約できる可能性は非常に大きくなります。成形機の複雑さに関係なく、当社はお客様に合わせたソリューションを開発・製造いたします。その一環として、最新のシーリングや塗装方法を採用しています。
HYDAC電動シリンダ - HEZ
適度な動力伝達を行い、高度な動的性能を持つ当社の電動シリンダは、プレスの運転で高度なエネルギー効率と「オイルフリー」を実現するのに役立ちます。コンベアベルト、エジェクタ、接合プレス、もしくはその他の補助軸の設計の際は、HYDAC HEZをご確認ください。きっと役立ちます。お客様のアプリケーションに合わせたアドバイスをさせていただきます。
温度管理と冷却戦略
お客様のアプリケーションに合わせた温度管理は、油圧プレスを効率的に運用するための基礎となります。HYDACは、お客様のニーズに合わせた冷却戦略を支援し、エネルギーとコストの節約を可能にします。革新的な空冷技術で、最高の設計クオリティを実現します。
油圧プレスと成形機の温度管理:当社の製品ソリューション
HYDACパワーユニット冷却
油圧パワーユニットの冷却と温度制御を最適化することで、長期的に油圧システムの効率が高まります。油圧プレスや成形機の安全性とエネルギー効率を高める、当社の冷却・温度制御システムの包括的な製品ラインナップをご紹介いたします。
油圧プレス用の設置スペース最適化
油圧プレスのエネルギー効率と資源効率を高めるために、油圧タンクを設置スペースに最適化、およびニーズに応じたエネルギー供給を行っています。当社の包括的な製品範囲をご利用ください。コンポーネントからシステムまで取り扱いしています。未来をさらに持続可能なものにするために、当社はお客様をサポートいたします。
油圧プレス用の設置スペース最適化:当社の製品ソリューション
HYDAC Air-Xフィルタ技術
環境を持続的に保護し、コストを節約 - 多くの油圧タンクは、プレスのヘッドピース内の貴重な設置スペースを過度に占有します。HYDAC Air-Xソリューションでは、タンクサイズを小さくすることで、必要な油量も削減することができます。これにより、油充てんや運転のための鉄骨構造のコストを効率的に節約することができます。
HYDACシミュレーション技術
油圧タンクの大きさは、本当はどれくらい必要なのでしょうか?当社のエキスパートがアドバイスさせていただきます。単純な数値シミュレーションから練成数値シミュレーションまでを駆使し、油圧タンクの最適化の可能性を算出いたします。私たちにおまかせください。
HYDACタンクソリューションOxiStop OXS
当社のソリューションにより、タンク容量を最大90%削減することができます。これにより、プレスのどこにでもタンクを組み込むことができます。また、油や油圧コンポーネントの寿命も長くなります。詳細につきましてはお問い合わせください。
デジタル化
スマートセンサーシステムやエッジデバイスから、クラウドソリューションやオンプレミスソリューションとして自社開発されたソフトウェアまでを取り扱います。未来の課題に対処できるよう、お客様をサポートいたします。当社のハードウェアとソフトウェアのモジュールにより、常にデータを監視し、早期に適切な判断を行うことができます。運用コストの最適化 - 今すぐお問い合わせください。
油圧プレスと成形機のデジタル化:当社の製品ソリューション
HYDACスマートセンサー
効率性と信頼性 - 当社のセンサーは豊富なラインナップと、信頼性があります。HYDACは、あらゆる要求に対して、ふさわしいソリューションを提供いたします。プレス工場の生産とメンテナンスを計画的に行うことができます。
HYDAC DATA+ Box
既存のデータをインテリジェントに活用するためのエッジコンピューティングソリューションをご紹介いたします。当社のエッジデバイスは、プレス技術におけるお客様のアプリケーションに最適です。是非お問い合わせください。
HYDAC DATA+ Boxの詳細
HYDAC CMX suite
油圧プレスや成形機の透明性を高める - ハードウェアとソフトウェアで構成される当社のモジュールは、プレスをデジタル化するための重要な構成要素となります。HYDAC CMX Suiteは、単にデータを可視化するだけではありません。最適化の可能性や問題点を解決するための推奨アクションも表示します。詳細をご確認ください。
シミュレーション技術
新しいプレスが構造の変更に耐えられる確信がありませんか?当社では、例えばお客様のプレスのサイクルタイムを最適化するために、油圧、機械、電気システムの(練成)シミュレーションを行っております。
アキュムレータ用のHYDAC p₀-Guard
プレス力の不足やシリンダ速度の低下などの場合のアキュムレータの故障診断を、HYDACがサポートいたします。当社のEDS 3400は、油側の封入圧力を監視します。その他の様々な利点についてご確認ください。