移動式機械用HYDACカメラシステムで安全性柔軟性を向上
機械の効率を高めながら開発コストを削減
支援システムは、現代の移動式機械の効率性と安全性にとって極めて重要です。また、将来を見据えたシステムアーキテクチャにより、新しい技術を簡単に搭載し、新しい機能を実装し、機械の性能を段階的に向上させることができます。HYDACはそのお手伝いをし、システム、コンポーネント、専門知識を組み合わせたオーダーメイドのソリューションを提供します。当社のデジタルカメラシステムは、機械の視野を広げると同時に、作業プロセスを最適化するインテリジェントな支援機能の搭載を可能にします。当社の革新的な運転支援システムの利点について、詳細をご覧ください。
カタログ製品でもカスタムソリューションでもカメラベースの支援システムについてご相談ください
カメラ、HMI、アプリケーション、標準化されたものからお客様の機械に合わせたものまで:HYDACは信頼できる開発パートナーとして、お客様のお役に立ちます。HYDACは、お客様の機械とそのタスクに柔軟に適応できる、標準およびカスタムのカメラシステムと運転支援システムを開発します。
カメラモニターシステムについて、今すぐ当社のエキスパートにご相談ください。
移動式機械用カメラベース支援システム - お客様のソリューションのための当社のコンポーネント
HYDACのシステム、コンポーネント、専門知識で機械のパフォーマンスを最適化します。密閉型カメラモニターシステムに加え、建設機械、農業機械、その他の移動式機械用のカスタムカメラシステムを構築するために柔軟に組み合わせることができるコンポーネントやソリューションモジュールも提供しています。
このようなシステムの開発は複雑な場合が多々あります。当社の専門知識とサポートにより、効率的に、そして何よりも的を絞った方法でシステムを導入することができます。これにより、カメラベースの新機能を徐々に導入することができます。つまり、お客様の機械はすでに将来の技術に対応できる状態にあり、絶えず変化する市場の要求に応えることができます。
迅速な成功のために:幅広い機能のシステムモジュールとソリューションモジュールHYDACでタスクとアプリケーションに最適なカメラシステムを見つけましょう
建設機械、農業機械、林業機械用のカメラシステムであれ、支援システムであれ、移動機械はお客様の要件や用途と同様に多種多様です。これがHYDACが幅広いシステムとソリューションを提供する理由です。つまり、お客様のご要望に応じたカスタムソリューションを提供できるのです。様々なシステム例をご覧ください。
視野拡張とミラー交換
視野拡張のための当社のシステムを、お客様の機械のニーズや特別な機能に適合させるだけで、ECE R46(ミラー交換)やStVZO§35b 第2項(交差交通)などの法的要件だけでなく、お客様の要望も満たすことができます。
その他の使用例をご覧ください。
プラグ&プレイ カメラ ディスプレー ネットワーク
柔軟なカメラネットワーク用
イーサネットの利点を活用して、機械全体をネットワーク化しましょう。イーサネットテクノロジーのおかげで、任意の数のカメラを任意の数のHMIと接続してネットワークを形成できます。例えば、アタッチメントのカメラをけん引車両とネットワーク接続したり、画像データを機械から機械に転送したりできます。
ダイナミックな車線表示とオーバーレイ
もっと見る、もっと理解する
当社のカメラモニターシステムの機能は、単なる画像処理にとどまりません。車線、基準線、変化するパターンなどの有益な追加情報をオーバーレイ表示することで、プロセスをより包括的に把握することができます。これにより、潜在的なリスクを早期に認識し、機械の効率を高めることができます。
全方位視野
最大効率のための最適化されたビュー
HYDACの機能ブロックは、複数のビデオストリームを1つの高解像度画像に統合することができます。これにより、機械を360°見渡すことができ、潜在的な障害物や危険を素早く認識することができます。
ダイナミックな画像調整と状況に応じたカメラビュー
あらゆる状況に対応するカスタム画像調整
HYDAC 運転支援システムのカメラ画像を特定の要件に合わせて簡単にカスタマイズできます。ズーム、視野角の変更、トップビューへの切り替えなど、当社の技術は車速、ギア、その他のパラメータに動的に適応する最適なビューを保証します。
クラウドとイベントロガーへのビデオ&画像
イベントの透明な文書化
お客様の機械を加速度センサー付きブラックボックスにアップグレードしましょう。デジタルHYDACカメラシステムにより、事故発生時に貴重な情報を提供する画像データを記録することができます。個々の画像であれ、連続したビデオであれ、すべての証拠を手元に残すことができます。
HVT 1100 デジタルイーサネットカメラ:幅広いシステムアプローチとソリューションアプローチへの鍵
最新世代のイメージセンサーとプロセッサを搭載したHVT 1100デジタルイーサネットカメラは、作業プロセスの確実な監視を可能にします。
- 最新世代のHDRイメージセンサー(1.3 MP)により、照明条件の悪い場所でも優れたパフォーマンスを発揮
- イーサネットインターフェース、RTP および AVB プロトコル、MJPEG および H.264 圧縮、ISO 17215 サポートにより、ほぼすべての種類のモニターに対応
- シンプルな電気的・機械的統合
- IP6K9K、移動式機械の標準的な環境およびEMC要件を満足
- オプション:
- 視野(レンズ):180°/120°/90°/60°/30°
- インターフェースプロトコル:100Base-TX(産業用イーサネット)または100Base-T1(BroadR-Reach)
- プラグコネクタのタイプにつきましてはお問い合わせください。
- カスタムファームウェア対応可能
すべての技術データについては、製品カタログをご覧ください。
高性能デジタルカメラシステム用追加コンポーネント
HYDAC/TTControlディスプレー ビジョン3
ビジョン3は、複雑な車両システム用に設計された最先端のユーザーインターフェースです。堅牢な設計と直感的なユーザーインターフェースにより、厳しい環境下でも効率的な制御と監視が可能です。高性能エレクトロニクスを搭載したことにより、高速データ処理と個々の要件に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
HYDAC/TTControlイーサネットスイッチ
HYDAC/TTControlイーサネットスイッチは、高性能ネットワークへの依存度が高まっている移動式機械での使用向けに設計されています。従来のCAN busとは対照的に、当社のスイッチは最新のセンサーから大量のデータを送信するために必要な帯域幅を提供します。多数のカメラやその他のデバイスを簡単に接続し、柔軟で将来性のあるネットワーク構造から利益を得ることができます。
HYDAC/TTControl接続性
素早く簡単に車両をお気に入りのクラウドサービスに接続できます。世界中で使用できるHYDACの接続ソリューションは、機械データの簡単なモニタリングから高度な使用例まで、プログラミングの手間なく、適切なプラグアンドプレイソリューションを提供します。また、堅牢な無線LANおよびBluetooth機能、または4Gバリアントによるワイヤレス接続もご利用いただけます。
HYDAC/TTControlフュージョン
人工知能と機械学習の搭載:最新のマルチインターフェースエッジコンピューティングプラットフォームFusionは、画像処理、操作ユニット、クラウドへのゲートウェイなど、幅広い可能性を提供します。高い計算能力と搭載されたAIアクセラレータにより、多数のモニターを同時に制御することができます。
HYDAC MATCHソフトウェア開発
TÜV認定のMATCHソフトウェアスイートは、移動式機械のコントロールソフトウェアを効率的に開発・保守するのに役立ちます。直感的なモジュールにより、使いやすいユーザーインターフェースを素早く簡単に作成できます。