油圧発電機
農業機械での発電用
油圧動力の効率的な利用:HYDACの油圧発電機を使用すると、余剰分の油圧動力を電気エネルギーに変換することができます。これにより、独立した電力供給が可能となり、農業機械の非常に限られた電力スペクトルを拡張することができます。
油圧動力を電気エネルギーに変換する油圧発電機を活用
精密農業 高精度化のため、必要な電力量は増加
資源を大切にすることは、単に環境保護のためになるからではありません。目標を定めて畑や農地を管理することで、コストと貴重な時間を節約できるのです。農家では、種子や噴霧製品を節約し、高い精度で散布するために、精密農業への信頼度が高まっています。しかし、精度を高めるためには、何よりも高出力密度が必要です。
電動化 高いコストや、時間と手間がかかる電気エネルギー
農業機械の電動化はますます勢いを増しています。このことも、電気エネルギーの需要が大きく伸びている理由の一つです。農業用機器に搭載されているすべての電気装置は、多くの場合、トラクターのオルタネーターとバッテリーを介して電力を供給されます。トレーラーに電気エネルギーを送ろうとすると、時間と手間が増えるだけでなく、高いコストを見込む必要があります。
当社独自のソリューション:HYDACの油圧発電機油圧動力の効果的な利用
従来のソリューション
現在の農業機械では、トラクターの最大供給電力を完全に使い切ってしまいます。個々のケースでは、高額な費用をかけて自社製のソリューションで間に合わせるお客様もいらっしゃいます。しかし、そのような必要はなくなります。HYDACはこのために最適なソリューションを開発しました。
HYDACのソリューションにより、農業機械の限られた電力供給を増加させることが可能です
HYDACの発電機は油圧モーターを動力源とし、油圧動力を電気エネルギーに変換します。内蔵された電力制御装置は、必要に応じて電気負荷への電力を調整します。油は、トラクターから可変容量形ポンプもしくは定容量形ポンプで供給されます。上流側の油圧制御ブロックは、オプションのロードセンシング回路により回転数を調整します。
これにより既存の油圧動力の余剰分を有効に活用し、農業機械に安定した電力を供給することができます。
違いを生む理由HYDACの油圧発電機で得られるメリット
メンテナンスフリーのカップリングシステム時間と手間を節約し、機械の信頼性を向上
ベルト駆動やトランスミッションなど、既存のソリューションはメンテナンスが大変で、安定性に欠けています。当社が新たに設計したダイレクトドライブは、この問題を解決するために弾性かみあい継手を採用し、信頼性を最大限に高めることができます。メンテナンス作業も過去のものとなっています。
統合型の充電用レギュレータ 油圧エネルギーをピーク負荷に効率的に使用
ピーク負荷にエネルギーを効率的に活用:発電機がバッテリーへの充電電流を完全自動で調整します。充電用レギュレータを内蔵しているため、余剰エネルギーを効率よく一時的に蓄えることができます。バッテリーのサイズもアプリケーションに合わせて特別に調整することができます。
接続可能な状態で設置 プラグアンドプレイの優れた設置コンセプトがもたらすメリット
優れた設置コンセプトと非常にコンパクトな設計により、システムコンポーネントを様々な方法で機械に設置することができます。そのため発電機、バッテリー、電気ヒューズ保護をそれぞれ完全に独立した状態で配置することができます。
適用可能なアプリケーション
精密播種機、大型ベーラー、ベーラー、散布機、種まき機、あるいはその他の多くの機械であっても問題ありません。HYDACの油圧発電機は、お客様のアプリケーションで用いられる電気装置にエネルギーを供給することができます。当社のエキスパートにご相談ください。