デジタル電子部品搭載HYDACバルブ

生産性向上のためのインテリジェントなソリューション

デジタル電子部品が搭載されたHYDACバルブを使用すれば、複雑なパラメータ設定不要で耐用年数を延ばし、システムの効率を高めることができます。HYDACの社内ソフトウェアを使えば、試運転と保守を簡単に行える上に、インテリジェントなコンポーネントでの状態監視、エラーの早期報告、エネルギー管理の調整もできます。お客様の時間、リソース、お金を節約する方法については、こちらをご覧ください。

デジタル電子部品搭載HYDACバルブによる、システム効率性の向上

機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション:インテリジェントなデジタル電子部品の利点を今すぐご確認ください。

情報を今すぐダウンロード

デジタル電子部品とセンサーが内蔵されたHYDACバルブを使用すれば、複雑なパラメータ設定不要で耐用年数を延ばし、システムの効率を高めることができます。HYDACの社内ソフトウェアを使えば、試運転と保守を簡単に行える上に、インテリジェントなコンポーネントでの状態監視、エラーの早期報告、エネルギー管理の調整もできます。お客様の時間、リソース、お金を節約する方法については、こちらをご覧ください。

既に状態監視と予知保全を導入していますか? 導入しているお客様は、ぜひインテリジェントなコンポーネントをご検討ください

インダストリー4.0の時代では、効果的なシステムのための透明なデータが勝負の鍵となります。コスト削減と効率的な生産は、危険な運転状態、深刻な摩耗、メンテナンスの必要性を早期に検出できて初めて実現できます。これはシステム一式だけの話ではありません。コンポーネントレベルで検知すれば、システム障害やプラント全体の障害を回避できます。このことを踏まえると、油圧機器にインテリジェントバルブを使用することの意義を理解していただけると思います。

HYDACでは、エネルギー効率の高いシステムに適したインテリジェントなソリューションをご用意しています。ぜひ、お客様の目でお確かめください。

当社のソリューション:デジタル電子部品搭載HYDAC油圧バルブ機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション

省エネと効率性の向上:HYDACバルブは、コンポーネント自体の特性だけでなく、システム全体も最適化します。これらすべてデータを追加することで、リスク、エラー、メンテナンスの必要性を早期に検出するために不可欠な透明性を確保できます。

圧力センサー&車載電子装置搭載HYDAC比例式圧力制御バルブ

直動式圧力制御バルブP3DRSERE6は、完全に漏れのない漏れ防止設計で閉ループ圧力制御を行います。HYDAC社内運用ソフトウェアにより、バルブを簡単にパラメーター化できます。車載電子装置搭載HYDAC圧力制御バルブにより、お客様の貴重な時間も節約できます。最適なソリューションの詳細をご覧ください。

アナログまたはIO-Linkバージョンの位置監視機能付きHYDAC方向切替バルブ

方向切替バルブのデジタル電子部品は、位置変換器信号を評価し、接続されたコントローラに転送します。このため、PLCなどで信号を処理できます。これにより、例えば安全に関連するコントローラの貴重な情報を活用できます。当社の4WER6は、スイッチングサイクルカウンタと稼働時間カウンタを搭載したスマートIO-Linkバージョンとしてもご利用いただけます。

車載電子装置搭載HYDAC直動式比例制御方向切替バルブ

P4WEE6バルブは、ポンプから消費者ポートまたは消費者ポートからタンクへの流量を制御するために使用されます。内蔵デジタル電子部品には、コントローラの入力信号が含まれ、バルブスプールを制御するソレノイドコイルを供給します。これは最大限まで精度を高めるためです。

デジタル制御電子機器(IO-Link タイプB)を搭載した NG6 の HYDAC 切替・比例バルブ

デジタル、低コスト、小型の制御電子機器を搭載したHYDAC切換バルブまたは比例バルブ(P)4WECは、非常に効率的な設計を提供します。4/2および4/3方向スライドバルブ設計のバルブでは、連続的な状態監視が可能なだけでなく、ライフサイクル全体に関する貴重な情報にも同時にアクセスできます。切替サイクルや稼働時間カウンタ、ピークや ホールドのオプション、あるいは周期的・非周期的なプロセスデータの提供など、デジタル制御電子機器付き HYDAC バルブの様々な機能をご覧いただき、プロセスを最適化してください。

HYDAC社内ソフトウェアのメリット

収集したデータは、エネルギーと状態の監視および予知保全の基盤として使用します。HYDACの社内ソフトウェアは、新しいコンポーネントのパラメータ設定を迅速かつ簡単に行える使いやすいインタフェースを提供します。これにより、保守や修理に必要なリソースも大幅に削減できます。

当社のソリューションがもたらす大きな効果 HYDACバルブへの切替による効率性の向上

HYDACの包括的なケアフリーのパッケージ:オーダーメイドのコンポーネントに加え、インテリジェントで革新的なソフトウェアソリューションを提供します。

お客様のための包括的なソリューション

当社は完全な包括的パッケージを提供します。カスタマイズされたコンポーネントと一緒に、インテリジェントで画期的なソフトウェアソリューションも提供します。これらは全て単一のソースから供給されます。

状態監視と予知保全により、エネルギー消費量を削減し、コストを節約します。

省エネ

状況監視と予知保全によりエネルギー消費量を低減し、コスト削減につなげます。

当社のソフトウェアを使用してHYDACバルブのパラメータを設定し、バルブの動作を最適化します。

迅速かつ簡単なパラメータ化

当社のソフトウェアを使用してHYDACバルブをパラメータ化し、お客様の用途に合わせバルブの動作を素早く簡単に最適化できます。

FAQ 位置監視機能付きバルブ

位置監視機能付きバルブとは、どんなバルブですか?

位置監視機能付きバルブには、バルブスプールの位置をアナログ値またはデジタル値として出力する位置変換器が装備されています。

位置監視機能付きバルブには、どんな利点がありますか?

位置監視付きバルブを使用すると、PLCでの位置変換器信号の処理などができるようになります。これにより、例えば安全関連のコントローラにとって有用な情報であるバルブスプールの位置を確認できます。

HYDACが提供するプラグコネクタは他社製品とどんな違いがありますか?どんなピン配置を採用していますか?

当社では、以下の2種類のプラグコネクタをご用意しています。

  • アナログバージョンとIOLバージョン:M12x1 4極 Aコード、DIN EN 61076-2-101

センサーのIP保護等級はいくつですか?

センサーのIP保護等級はIP65です。

車載電子装置のIP保護等級はいくつですか?

車載電子装置のIP保護等級はIP65です。

センサーの供給電圧はどれくらいですか?

センサーの供給電圧の許容値は18~36 Vです。

IODDファイルとPLCの機能モジュールは、どこで入手できますか?

IODDファイルは、流体技術のドライバー&ソフトウェアから入手していただけます。

IO-Linkデバイスと通信するためのデスクトップソフトウェアは、どこで入手できますか

当社の専門家にご連絡ください。お問い合わせフォームはこちらです。

車載電子装置サービスツール

車載電子装置サービスツールとは、どんなツールですか?

このツールは、USBポート経由でバルブ電子部品に接続するために使用できるデスクトップソフトウェアです。

車載電子装置サービスツールで、どんなことができますか?

パラメータを読み取り、変更し、保存することで、用途に合わせてバルブの機能を調整できます。モニター信号などの測定値の表示、追加ハードウェアなしでのバルブの遠隔操作による機能テストが可能です。これは試運転やトラブルシューティングの時にとても便利です。

車載電子装置サービスツールのソフトウェアはどこでダウンロードできますか?

流体技術のドライバー&ソフトウェアのページからダウンロードしていただけます。

車載電子装置サービスツールを設置するための説明書はありますか?

詳しい説明書をお送りいたします。希望される方はお問い合わせフォームから当社までご連絡ください。

このツールには、どんなシステム要件が適用されますか?

現在、HYDACサービスツールはWindows OS(Windows 7以降)上でしか動作しません。

車載電子装置

どのプラグコネクタを使用できますか?どんなピン配置を採用していますか?

当社では、アナログ設計で以下のプラグコネクタを提供しています。

  • M12x1 8極 Aコード、DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G 7極、DIN EN 175201-804

バルブに搭載された電子部品のカバーのLEDは何を表示しますか?

LEDはバルブの現在の動作状態を表示します。2つの状態は、「動作準備完了」と「エラー」です。

バルブの動作状態として「エラー」が表示されている場合はどうすればいいですか?

車載電子装置サービスツールを使用してエラーを読み取り、リセットできます。想定されるエラーは全て、バルブの取扱説明書に記載されています。エラーをリセットできない場合、直接お問い合わせフォームから当社にご連絡ください。

どのタイプのUSBポートが必要で、どのような方法でバルブに接続できますか?

デジタル電子部品カバーのUSBポートに接続されたマイクロB USBケーブルを使用して、バルブに接続できます。実際の様子は、記事のビデオでご覧いただけます。

バルブの取扱説明書はどこで入手できますか?

希望される方はお問い合わせフォームから当社までご連絡ください。詳しい説明書をお送りいたします。

車載電子装置のIP保護等級はいくつですか?

IP65です

バルブに必要な供給電圧はどのくらいですか?

バルブには24Vの供給電圧が必要です。

許容電圧変動の大きさはどの程度ですか?

許容電圧変動は18 ~ 36 Vです。

公称値のプリセットには、どのようなオプションがありますか?

下記のアナログバージョンからお選びいただけます。

  • 4 ~ 20mA
  • 0 ~ 10V
  • -10V ~ 10V

ダウンロード

インテリジェントな バルブソリューションをご確認ください

オーダーメイドのソリューションについては、当社の専門家にご相談ください。

お問い合わせ先

業界の枠を超えたソリューション

プレス機および成形機

HYDACはプレス機の油圧、冷却、潤滑、その他の補助機能におけるパートナー

さらに詳しく

水力

HYDAC、油圧と濾過ソリューションで専門性を世界に証明

さらに詳しく

工作機械

最新のオートメーションソリューション、そして高度な生産性とエネルギー効率を両立

詳細をご確認ください

発電

HYDAC: 機械関連の補助プロセスを最適化するお客様のパートナー

さらに詳しく