HYDAC工具管理:シンプルかつフレキシブルなアタッチメント管理

複合機キャリアのためのHYDACシステムソリューションを今すぐご確認ください

油圧駆動工具やアタッチメントの供給と保護は、メーカーだけではなく モデルによっても異なります。クイックチェンジシステムの制御も、使用するタイプとサイズに合わせて個別に調整する必要があります。HYDACでは、フレキシブルな追加回路構成用の制御バルブ、個別のタンクリターンと組み合わせたカスタム圧力保護、クイックチェンジシステムの制御まで、工具管理のためのフレキシブルなソリューションをご用意しています。当社では多機能性を重視しています。詳細はこちらをご覧ください。

HYDACシステムによる、アタッチメント管理の基盤の構築

1台のマシンにたくさんの可能性:アタッチメントや追加回路用のHYDAC油圧システムで、移動機も最適化できます。当社のソリューションを今すぐご確認ください。

今すぐ当社にお問い合わせください

お客様の装置は安全性、エネルギー効率、使いやすさの要件を満たしていますか?

複雑性の緩和と、設置スペースやコストの削減

移動機は様々な機能に使用されてています。多くの場合、構成の異なる追加油圧回路は高い流量を必要とするため、大型のバルブと制御ブロックを使用します。これが、貴重な設置スペースと重量を占める要因です。このため、工具管理のための軽量、小型、低損失のソリューションがますます重要になります。

標準的かつフレキシブル

移動機には様々な用途があります。しかし、構成オプションが多様であるため、バルブバリエーションの数も多くなります。このため、機器パラメータにフレキシブルに対応できる、使いやすい標準および可変システムの需要がますます増えています。お客様のアタッチメントを可能な限り便利かつフレキシブルに管理する当社のシステムをご検討ください。

当社のソリューション:コンパクト設計でのカスタム圧力保護アタッチメントの取り扱いにおける当社のシステムとコンポーネントのメリット

HYDAC補助リリーフマニホールドによる追加回路の比例圧力制御 
 
漏れが極めて少ないバルブと豊富な機能:2つの工具接続用のカスタム圧力保護制御ブロックは、お客様の要件に最適なソリューションを提供します。標準設計でありながら、幅広い制御オプションを備えたシステムを実現します。  
 
注目ポイント:比例圧力リリーフバルブは、フェイルセーフバージョンの用途向けに最適化されています。漏れが少なく、サイクルデルタpが低いため、アタッチメントのエネルギー効率と安全な動作を実現します。アタッチメントのシリンダーを定位置に保持し、逆流するオイルを低損失でタンクに誘導します。これにより、背圧に敏感に反応するアタッチメント(油圧ハンマーなど)も保護されます。
 

    信頼できる機能:
     

    • 下降p-I曲線(フェイルセーフ)と機械的に調整可能な最大圧力で最大420 barまでの比例圧力保護を実現
    • 漏れ防止バルブ機能
    • 公称サイズ20で最高600 l/minの流速を実現
    • 必要に応じて、吐出圧力に依存しない比例機能のためにパイロットオイル吐出を分離  
    • 2台の比例バルブによる、補助ポート2個のカスタム保護

    多数の機能を組み合わせたコンパクトな制御ブロックの利点

    カスタム比例圧力保護によりフレキシブルな構成が可能

    フレキシブルな構成オプション  

    全ての工具接続部での比例圧力カスタム保護

    確実な負荷保持のためのHYDAC漏れ防止バルブ技術

    確実な負荷保持

    耐漏洩性バルブ技術による実現

    流動抵抗が少ないため、エネルギー効率の高い操作が可能です。

    エネルギー効率の高い操作

    バルブ開放時の流量抵抗が極端に低いため、追加切替バルブが不要

    その他の複合機キャリア用HYDACシステムおよびコンポーネント

    HYDAC LCX-6負荷検出バルブでの追加回路の油圧制御

    コンパクトかつ高いコスト効率:LCX-6モジュール式バルブシステムHYDAC負荷検出バルブは、ショベルカーやホイールローダーなど、あらゆる種類の移動機の追加装置に最適です。複数の追加回路をフレキシブルに制御して、アタッチメントの組み合わせオプションを増やします。同時に、このソリューションは最大限の柔軟性を提供し、連続生産に簡単に組み込むことができます。

    クイックチェンジシステムのための制御

    低摩耗で信頼性の高い油圧部品:様々なクイックチェンジシステムの操作のために、コンパクトな ハウジング設計を採用しました。クイックカプラ供給用のHYDAC制御ブロックは、簡単かつフレキシブルにシステムを適応させます。漏れを低減した制御により、効果的なソレノイドシステムを提供し、汚染の影響を大幅に軽減します。  
     
    コンパクトな機器向けの費用対効果の高いソリューションから、要件の厳しい大型機器向けの高性能制御システムまで、幅広い製品ラインナップからお客様の機器に合わせたソリューションをお探しします。お客様のプロジェクトについて、当社にご相談ください。

    今すぐ当社にお問い合わせください

    製品カタログのダウンロード

    移動機用の信頼性の高い油圧システム

    お客様のアタッチメントに最適なソリューションを今すぐご確認ください。当社の専門家までご連絡ください。

    今すぐ当社にお問い合わせください