HYDACロータリードライブ制御
インテリジェントな制御技術と実証済みの油圧機器を結合
ロータリードライブ制御は、モバイル式機械のための賢い速度制御方法です。特に環境保護が強化された場合や、新たな規制が導入された場合、電子油圧システムには高い精度が求められるため、この技術が必要になります。高出力密度と組み合われた速度制御機能が求められるあらゆる場所で、ロータリードライブ制御は電子式制御により、極めて正確かつ動的に動作します。圧力変動がある場合でも、モバイル式機械が最高の性能を発揮できるようになります。
ロータリードライブ制御 - モバイルアプリケーションのための高度に動的な速度制御
精度と安定性
圧力変動があったり同時に使用する各装置があっても精度を維持
最新の機械には、業界の技術発展が反映されています。高効率と高精度、そして動的性能を組み合わせた機械が増えています。特に油圧機械は出力密度が高く、最良の成果を上げるには制御が必要です。このような技術を開発するのは、圧力変動があったり、同時に使用する各装置があったりする場合の影響に対して高い精度と安定性を実現することがますます重要になっているためです。
法規制の強化と環境保護
肥料と砂粒の節約
環境保護、消費者保護、肥料や砂粒などの資源の節約に関する法的要求がますます厳しくなることにより、モバイル式機械の仕様はさらに幅広いものになっています。このような要求の高まりに対応するため、できるだけ動的に、ニーズに合わせて設計された個々の機能の重要性が増しています。これには最新の制御技術が必要です。
エネルギーコストと原材料費の増加
摩耗、エネルギー、材料コストの削減
特に燃料や作業機器などの原材料価格の上昇は、機械の運用者に重くのしかかっています。そのため、機械の運用で資源を節約することがますます重要になってきています。ニーズに応じてワークフローを最適化し、材料を保全することに重点が置かれます。一貫して安定したドライブは、摩耗の低減、エネルギーコストや材料費の低減に大きく貢献します。
弊社のソリューション:動的で正確な速度制御
HYDACロータリードライブ制御システムの一覧
HYDACロータリードライブ制御は、油圧コンポーネントを使用し、高度に動的で正確な速度制御を可能にします。弊社のアプローチは、実証済みの油圧・電子システムコンポーネントと最新の機械制御のメリットを組み合わせたものです。このようにして、油圧機械の能力を最大限に発揮させることができます。その結果、大きな力を発揮しながらも、それを高い動的性能と精度で特定の要件に適合させることができる機械ドライブが実現します。このサブシステムは、すべての一般的な定圧システムおよび負荷検出システムと互換性があります。また、このサブシステムは機械制御やHYDAC機械サービスツール(MST)とCANベースで通信を行うための標準プロトコルを提供します。
ロータリードライブ制御は、基本的に以下のコンポーネントで構成されています:
- 油圧モーター
- バルブ技術
- 速度センサー
- アプリケーションソフトウェアを搭載したコントローラー
お客様のメリット – 独立したサブシステム
最良の結果が得られる独立したサブシステム
ロータリードライブ制御は、圧力変動や同時に使用する各装置などによる機械機能への影響を制御します。独立したサブシステムとして、HYDACソリューションは油圧機械式ドライブトレインにシームレスに適合し、最良の結果が得られます。そのため、ロータリードライブ制御は個々の機能を分散させたモバイル式機械の開発に非常に適しています。
お客様のメリット – 自動校正
成功に欠かせない自動校正
ロータリードライブ制御の本質的な要素であるのが、システムの自動校正です。自動校正のために、ロータリードライブはシーケンスを実行しながら、油圧機械式ドライブトレインの個々の挙動を検出します。得られたシステム特性は制御システムに保存され、制御挙動を最適化するために使用されます。これにより、試運転やメンテナンスの際に、時間をかけて機械機能の調整を行う必要がなくなります。
お客様のメリット – カスタムユーザーインターフェース
HYDACユーザーインターフェースで全てのデータが一目瞭然
機能の最適化やメンテナンスの面では、システムに関連するすべてのデータを一目で確認できると便利です。HYDACは、機械サービスツール(MST)により、まさにこの目的のためのユーザーインターフェースを提供します。MSTでは、パラメータの変更や測定値の読み取りが可能です。また、エラーの診断やシステムの機能テストも可能です。
可能なアプリケーション
HYDACと協力してモバイル式機械を最適化
HYDACのエキスパートの豊富なノウハウをご活用ください:お客様のモバイル式機械に統合的なアプローチを用いて、最適なシステム設計をアドバイスいたします。弊社は、豊富な現場経験をもとに、お客様のシステム機能とその最適化を提案します。その結果、すでに量産され、実証済みのサブシステムが得られ、次のようなさまざまなアプリケーションで機械機能の向上に大きく貢献します:
- 分配プレートドライブ(自治体で用いる分配機、肥料分配機)
- 計量ローラードライブとスピンドルドライブ(空気圧式肥料分配機、播種設備、播種機)
- ポンプドライブ(フィールドスプレーヤー、スラリーコンテナ)
- トランスミッションドライブ(油圧補助ドライブと追加ドライブ)
- ベルトドライブとウォームドライブ(コンベアベルト、収穫機)
油圧機器、ソフトウェア、シミュレーションシステム設計など、弊社のチームが持つエンジニアリングの専門知識をご活用ください。ロータリードライブ制御の詳細については、弊社のエキスパートにお問い合わせください。弊社にお問い合わせください。