重力降下用HYDAC比例スロットルバルブ

電気駆動用バルブ技術に関する専門知識を持つパートナー

賢い省エネ:移動機の電気駆動への移行の増加に伴い、油圧コンポーネントの需要も増加しています。小型電池で長い放電時間を達成するためには、あらゆる消費者が最高レベルの効率性を確保する必要があります。HYDACでは、エネルギー効率の高い重力降下を実現する耐漏洩性比例スロットルバルブを採用しています。当社のバルブは安定した機能を持ち、負荷を下げる際のエネルギーを節約します。この賢いソリューションのメリットを、今すぐご確認ください。

HYDAC高度比例スロットルバルブ

重力を味方につけましょう!フォークリフトトラック、高架作業台、テレスコピックハンドラーの重力降下機能のための適切なバルブ技術をお探しの場合は、今すぐ当社の専門家にお問い合わせください。アプリケーションの仕様に関する貴重な情報を提供します。
 
今すぐ専門家に問い合わせる

電化によるエネルギー効率の向上HYDACの専門知識を活用して、重力降下機能を搭載した電気駆動装置の効率を高めましょう。

常に競合他社の一歩先を行き、適切なバルブ技術で油圧コンポーネントを最適化しましょう。電化は発展をもたらしますが、電池のコストも高くなります。最高の効率要件を満たす、完全に適合した油圧部品を使用することで、小型電池で長時間の放電を実現できます。課題は、小型ポンプで高い処理率を確保し、パイプやバルブのスロットル損失を最小限に抑えることです。当社の重力降下システム(GLS)用バルブソリューションを使用すれば、損失が発生しやすいカウンターバランスバルブの欠点を解消できます。

お客様の要件に合わせてカスタマイズできるHYDACバルブ技術電化における重力の活用:重力降下による貴重なエネルギーの節約

フォークリフトトラック、高架作業台、テレスコピックハンドラーなどに、適切なHYDAC比例スロットルバルブを使用することで、負荷を下げる時に油圧を使用する必要がなくなり、貴重なエネルギーを節約できます。従来の下降ブレーキシステムでは、負荷保持バルブの制御圧力をシリンダーの供給側に加える必要があります。これには、負荷を下げる際にポンプに比較的高いエネルギー入力が必要となるという基本的な欠点があります。しかし、重力と貴重なエネルギーを節約する重力降下システム (GLS) を利用すれば、これを回避できます。お客様の用途に適した方法で重力を使用でき、電気駆動システムにも適した、信頼性が高く、正確かつ効率的な当社のバルブ技術をご確認ください。当社の専門家が、お客様に最適なソリューションと仕様を見つけるためにサポートします。

HYDACソリューション:重力降下機能付きシステム用比例スロットルバルブPWS08ZからPWS16Zシリーズのパイロット操作式耐漏洩性比例スロットルバルブ

信頼性が高く、正確で効率的なバルブ技術をお探しなら、PWSシリーズのPWS08ZからPWS16Zの比例スロットルバルブが最適な選択肢です。ソフトシフトオプションを追加したことにより、複雑な比例制御なしで、比例スロットルバルブとしてだけでなく、ソフトオン/オフ切替機能としてもお使いいただけます。当社の耐漏洩性比例スロットルバルブは、高差圧でも安定した機能を発揮するため、圧力補償器なしで操作できます。公称サイズ8、10、12、16で、最大200 l/minの優れた流速を実現する、非常に汎用性の高いバルブです。消費者による簡単な接続と切断においても、精密な制御においても、PWS08ZからPWS16Zのスロットルバルブは、ポペットでのオーバーラップと細かい制御範囲と、ソレノイドアーマチュアでのオプションのダンピングオリフィスによって優れた効果を発揮します。

試行錯誤を重ねた確かな技術に基づいたPWS08ZからPWS16Zシリーズの比例スロットルバルブにお任せください。このバルブは、電気駆動装置などで最高の効率と精度を提供します。

他の重力降下機能搭載HYDACバルブソリューション

必要に応じて、重力下降機能その他の用途に適した下記バルブソリューションもご利用いただけます。

  • 耐漏洩性パイロット操作式比例圧力制御バルブ
  • DB3Eによる熱圧力制限 
  • WS08ZRT方向制御ポペットバルブとの組み合わせによる熱圧力制限
  • PWS08ZRTまたはPWS10ZRT比例方向制御ポペットバルブとの組み合わせによる熱圧力制限

電気駆動装置の重力降下機能のための追加のバルブソリューションをお探しの方は、 貴重な時間を無駄にしないで、 今すぐ当社の専門家にご相談ください。
 
今すぐ専門家に問い合わせる

 

お客様が得られるメリットの概要 HYDAC比例スロットルバルブ

バルブに関する幅広い専門知識

バルブについての幅広い専門知識

HYDACは、比例スロットルバルブの長年の使用経験に基づき、オーダーメイドのバルブソリューションの専門知識を提供するパートナーです。

最適設計による設置スペースの削減

設計の最適化

当社は、統合や試運転の簡便性と設置スペースの削減を重視しています。HYDAC比例スロットルバルブは、非常にコンパクトな設計と高出力密度が特長です。

オーダーメイドの機能統合

完璧な適合

HYDACの製品ラインナップは、多数の機能とその要件に対して常に理想的なバルブ技術を保証します。

当社の専門家が、お客様からのご質問をお待ちしています

HYDAC比例スロットルバルブ:当社は電気駆動用バルブ技術の専門知識を持つパートナーです

相談の日程を決める

他のマガジン記事

Customer Success Story
| 3 記事を読む時間の目安

HYDACでは、連結ダンプトラックを対象とした漏れ低減ソリューションをご用意しています – 詳細を今すぐご覧ください!